UCD74120
- 集成同步降压驱动器和 NexFET 功率金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 技术用于实现高功率密度和高效率
- 用于数字信号处理器 (DSP) 和特定用途集成电路 (ASIC) 的 25A 输出电流能力
- 输入电压范围 4.7V 至 14V
- 工作开关频率高达 2MHz
- 内置高侧电流保护
- 针对过流保护和输出电流监视的直流电阻 (DCR) 电流感测
- 与负载电流监视器输出成比例的电压
- 用于功率级关断的三态脉宽调制 (PWM) 输入
- 欠压闭锁 (UVLO) 管家电路
- 集成热关断
- 40 引脚,5mm x 7mm,塑料四方扁平无引线 (PQFN) 封装 PowerStack 封装
UCD74120 是一款多芯片模块,此模块在耐热增强型紧凑,5mm x 7mm,QFN 封装内集成了一个驱动器器件和两个 NexFET 功率 MOSFET。 25A 输出电流能力使得此器件适合为 DSP 和 ASIC 供电。 此器件被设计成为数字或模拟 PWM 控制器提供补充。 驱动器器件的 PWM 输入是三态兼容的。 两个驱动器电路可在同步降压电路中为高侧 N 通道 FET 开关和低侧 N 通道 FET 同步整流器提供高充电及放电电流。
输出电流由一个用于处理外部电流感测元件上电压的精密电流感测放大器进行测量并监视。 IMON 引脚上的 PWM 控制器能够使用这个被放大的信号。 板载比较器监视高侧开关上的电压以及外部电流感测元件上的电压以保护功率级不受意外高电流负载的影响。 针对高侧比较器的消隐延迟由一个单电阻器设定以防止错误报告与开关边沿噪声同时发生。 如果发生高侧故障或过流故障,高侧 FET 关闭并且故障标志 (FLT) 被置为有效以警告 PWM 控制器。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 高电流、同步降压功率级 数据表 | 英语版 | PDF | HTML | 2012年 11月 16日 | |
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. K) | 2018年 7月 31日 | ||||
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. R) | 2018年 6月 25日 | ||||
应用手册 | UCD74120 Power Sequence Requirement | 2015年 10月 26日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
LQFN-CLIP (RVF) | 40 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点