UCD7232
- 双通道高电流驱动器。
- 完全兼容于 TI Fusion 数字电源控制器(如 UCD91xx 及 UCD92xx 系列)
- 工作开关频率 2 MHz
- 具有独立可调门限的高侧 FET 和输出电流限制保护
- 具有故障标记输出的快速高侧过流感测电路 – 可逐个周期地防止出现破坏性的电流水平
- 差分高增益电流感测放大器
- 电压与负载电流监视器输出成正比
- 宽输入电压范围:4.7 V 至15 V
利用一个外部 4.5 V 至 6.5 V 偏置电源支持 2.2 V的工作输入电压 - 用于栅极驱动及内部电路的板载稳压电压
- 集成型热关断功能电路
- 可选的操作模式:
- 具有自动死区时间控制功能的 PWM 及同步整流器使能 (SRE)
- 用于 DirectFET 控制的直接高侧栅极及低侧栅极输入
- 用于功率级关断的三态 PWM 输入
- UVLO 内务处理电路
- 额定规格针对 –40°C 至 +125°C 的结温范围而拟订
- 应用
- 针对单相和多相应用的数字控制同步降压功率级
- 数字控制式电源模块
UCD7232 高电流驱动器专为数字控制、负载点、同步降压型开关电源而特别设计。 两个驱动器电路可在同步降压电路中为高侧 NMOS 开关和低侧 NMOS 同步整流器提供高充电及放电电流。 MOSFET 栅极由一个内部稳压 VGG 电源驱动。 禁用内部 VGG 稳压器可允许用户提供其特有的栅极驱动电压。 这种高灵活性支持 2.2 V 至 15 V 的宽泛功率转换输入电压。内部欠压闭锁 (UVLO) 逻辑可在允许芯片工作之前确保 VGG 为良好。
驱动器逻辑模块可支持两种操作模式(由 SRE 模式引脚负责选择)中的一个。 在同步模式下,该逻辑模块可使用 PWM 信号来控制高侧与低侧栅极驱动器信号。 死区时间可自动调节以防止发生交叉传导。 同步整流器使能 (SRE) 引脚用于控制在 PWM 信号为低电平时是否接通低侧 FET。 在独立模式中,PWM 和 SRE 引脚可直接控制高侧及低侧栅极。 在该模式中未使用抗交叉传导逻辑电路。
板载比较器负责监视高侧开关两端的电压及一个外部电流感测元件两端的电压,以避免突发的高电流负载损坏功率级。 由单个电阻器设定了高侧比较器的消隐延迟,以避免与开关边缘噪声同时发生的误报告。 在发生高侧故障或过流故障的情况下,高侧 FET 关断且故障标记 (FLT) 被置为有效,以向数字控制器发出提示信号。 故障门限由 HS 感测和 ILIM 引脚独立设定。
输出电流由一个高精度、高增益的开关电容差分放大器进行测量与监视,该放大器负责处理一个外部电流感测元件两端的电压。 经过放大的信号可供 IMON 引脚上的数字控制器使用。 电流感测放大器具有 0.5V 的输出失调,因而可检测正(供应)和负(吸收)电流。
一个片上温度感测监视器用于监视芯片温度。 如果芯片温度超过大约 165°C,则温度传感器将启动热关断,从而暂停输出开关操作并设定 FLT 标记。 当芯片温度下降约 20℃ 时,温度故障将自动清除。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 数字控制兼容同步降压闸极驱动器。 数据表 | 英语版 | PDF | HTML | 2011年 1月 28日 | |
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. K) | 2018年 7月 31日 | ||||
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. R) | 2018年 6月 25日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER — Digital Power 软件
FUSION_MFR_GUI — Fusion Digital Power 制造工具
The MFR GUI supports the same devices as Fusion Digital Power Designer software. This tool is typically used in manufacturing (...)
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
WQFN (RTJ) | 20 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。