UCD3138A64
- UCD3138 系列的 64kB 和 128kB 程序闪存衍生器件
- 2-32kB 或 4-32kB 编程闪存存储器组
- 支持从组 1 执行,同时对其它组进行编程
- 在不关闭电源的情况下,能够更新固件
- 与 UCD3138 (+1 SPI,+1 I2C) 相对的额外通信端口
- 基于引导闪存的双存储器映像支持“高速”固件更新
- 可对多达 3 个独立式反馈环路的数字控制
- 专用的基于 PID 的硬件
- 2 极 / 2 零可配置、非线性控制
- 高达 16MSPS 误差 A/D 转换器 (EADC)
- 可配置分辨率(最小值:1mV/LSB)
- 高达 8 倍过采样和自适应采样定位
- 基于硬件的取平均值操作(高达 8x)
- 14 位高效参考数模转换器 (DAC)
- 高达 8 个高分辨率数字脉宽已调制 (DPWM) 输出
- 脉宽分辨率为 250ps
- 4ns 频率和相位分辨率
- 可调相移和死区
- 逐周期占空比匹配
- 高达 2MHz 开关频率
- 可配置后缘/前缘/三角调制
- 实时时钟 (RTC) 支持
- 可配置的反馈控制
- 电压、平均电流和峰值电流模式控制
- 恒定电流、恒定功率
- 可配置 FM,相移调制和脉宽调制 (PWM)
- 快速,自动和平滑模式开关
- 频率调制和 PWM
- 相移调制和 PWM
- 高效和轻负载管理
- 突发模式 & 理想的二极管仿真
- 同步镇流器软启动/关闭
- 低集成电路 (IC) 待机功率
- 初级侧电压感应
- 电流共享(平均 & 主/从)
- 特有丰富的故障保护选项
- 7 个模拟 / 4 个数字比较器,
- 逐周期电流限制
- 可编程消隐时间和故障计数
- 外部故障输入
- 多个 UCD3138x 器件间的 DPWM 波形同步
- 15 通道,12 位,267ksps 通用 ADC
- 内部温度传感器
- 完全可编程高性能 31.25MHz,32 位 ARM7TDMI-S 处理器
- 64kB 程序闪存(2-32kB 组)
- 具有纠错码 (ECC) 的 2kB 数据闪存
- 8kB 数据 RAM
- 4kB 引导 ROM 支持固件引导加载
- 通信外设,
- 2 个 I2C/PMBus 接口
- 2 个 UART,1 个 SPI
- 具有可选输入引脚的定时器捕捉
- 80 引脚四方扁平 (QFP) 封装
- 工作温度范围:-40°C 至 125℃
UCD3138 系列是一款德州仪器 (TI) 数字电源控制器,此控制器在一个单芯片解决方案内提供高集成度和出色性能。相对于德州仪器 (TI) 的 UCD3138x 数字电源控制器,UCD3138x 中的 UCD3138A64 可提供 64kB 程序闪存存储器(UCD3138128 可提供 128KB 程序闪存存储器),以及 SPI 和另一个 I2C 端口等其他通信选件。利用多个 32kB 组内的程序闪存存储器,设计人员能够在器件中实施固件的双镜像(例如,一个主镜像 + 一个备用镜像),并能够选择使用适当算法从任一组中执行。它还为处理器创造了独一无二的机会来载入一个新程序并随后执行该程序,而不会中断电力输送。该特性使得最终用户能够现场为电源添加新 特性, 同时消除了载入新程序所需的任何停机时间。
UCD3138 系列灵活的特性使得此器件适用于广泛的电源转换 优化。此外,器件内的多种外设已经过专门优化,用于提升 AC/DC 和隔离式 DC/DC 应用 性能并减少信息技术 (IT) 和网络基础设施空间内的解决方案组件数量。UCD3138 系列是完全可编程解决方案,此方案可以使用户对相关应用实现完全控制,同时还能够区分他们的解决方案。与此同时,德州仪器 (TI) 致力于通过提供一流的开发工具来简化用户的开发工作,其中包括应用固件,Code Composer StudioTM 软件开发环境和德州仪器 (TI) 的整合电源开发 GUI,这使得用户能够配置和监控关键系统参数。
控制器内核上是数字电源外设 (DPP)。每个 DPP 执行一个高速数字控制环路,此环路由一个专用误差模数转换器 (EADC),一个基于 PID 的 2 极 - 2 零数字补偿器和脉宽分辨率为 250ps 的 DPWM 输出组成。此器件还包含一个 12 位,267ksps 通用 ADC,此 ADC 具有多达 15 个通道、定时器、中断控制、PMBus,I2C,SPI 以及 UART 通信端口。此器件基于一个执行实时监控、配置外设且管理通信的 32 位 ARM7TDMI-S 精简指令集计算机 (RISC) 微控制器。ARM 微控制器从可编程闪存存储器以及片载 RAM 和 ROM 里执行它的程序。
除了 DPP,特定电源管理外设已被添加以便在全部运行范围内启用高效、针对增加的功率密度的高集成度、可靠性、和最低总体系统成本以及支持最广泛控制体系和拓扑数量的高灵活性。此类外设包括:轻负载突发模式、同步整流、LLC 和移相全桥模式开关、输入电压前馈、覆铜线迹电流感应、理想的二极管仿真、恒定电流恒定功率控制、同步整流软导通和关断、峰值电流模式控制、磁通量均衡、次级侧输入电压感应、高分辨率电流共享、具有预偏置的硬件可配置软启动以及几个其他 功能。已经针对电压模式和峰值电流模式受控相移全桥、单双相位功率因数校正 (PFC)、无桥 PFC、硬开关全桥和半桥、有源钳位正向转换器、双开关正向转换器、以及 LLC 半桥和全桥进行了拓扑支持优化。
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
UCD3138A64OEVM-662 — UCD3138 80 引脚开环数字电源控制器评估模块
UCD3138A64OEVM-662 EVM 提供了易于使用的测试平台,用以独立评估针对隔离电源应用进行优化的 UCD3138A64 数字控制器。该 EVM 包含一个 80 引脚插座和一整套测试点,可让硬件和固件工程师独立操控器件不同引脚上的信号以及研究开环运行。该 EVM 还具备一定的灵活性,以实现简单的闭环控制配置(例如使用 RC 电路过滤 PWM 输出信号并在闭环控制中调节直流电压)。
硬件端口可用于与器件(包括 PMBus 和 UART)通信。该 EVM 可接受高达 5V 直流输入,并且板载 3.3V LDO 可用于偏置器件。此外,通过使用跳线,可以使用 PMBus (...)
UCD3138HSFBEVM-029 — UCD3138 硬开关全桥转换器评估模块
德州仪器 (TI) UCD3138HSFBEVM-029 评估模块 (EVM) 是基于 UCD3138RHA 可编程数字电源控制器的数字控制硬开关全桥转换器。EVM 是独立的对称硬开关全桥 (HSFB) 直流/直流电源转换器,专为 48V 输入电压系统而设计。UCD3138HSFBEVM-029 接受 36Vdc 至 72Vdc 的直流输入,并输出标称 12Vdc,其中满载输出功率为 360W(或最大输出电流为 30A)。保护功能包括过压、欠压、过流和过热保护。特性包括输入电压前馈、预偏置启动和 PMBus 通信。UCD3138HSFBEVM-029 还附带一个 USB-TO-GPIO (...)
UCD3138PFCEVM-026 — UCD3138 可编程的数字功率控制器评估模块
The Texas Instruments UCD3138PFCEVM-026 evaluation module (EVM) is a digitally controlled single phase PFC pre-regulator based on the UCD3138 programmable digital power controller. The EVM accepts universal ac line input from 90Vac to 264Vac, 47Hz to 63Hz. The nominal output voltage is 390VDC. (...)
UCD3138PSFBEVM-027 — UCD3138PSFBEVM-027 评估模块
UCD3138A64CEVM-660 — UCD3138A64 控制卡评估模块
德州仪器 (TI) UCD3138A64CEVM-660 评估模块 (EVM) 充当适用于德州仪器 (TI) 隔离电源应用的 UCD3138A64 数字控制器的控制卡。EVM 可用作独立板来研究 UCD3138A64 器件,也可用作控制卡来基于半桥谐振 LLC 和相移全桥等拓扑实现完全调节的电源转换器。通过将相应的固件下载至 EVM 中的 UCD3138A64 器件并建立与最终用户的适当功率级板的连接,可以实现这一点。
为了帮助评估通用隔离电源拓扑,UCD3138A64CEVM-660 评估模块经过特别设计,可与 UCD3138LLCEVM-028 数字 LLC 半桥直流/直流转换器 EVM (...)
TMDSEMU110-U — XDS110 JTAG 调试探针
德州仪器 (TI) 的 XDS110 是一款适用于 TI 嵌入式处理器的新型调试探针(仿真器)。XDS110 取代了 XDS100 系列,同时在单个仓体中支持更广泛的标准(IEEE1149.1、IEEE1149.7、SWD)。此外,所有 XDS 调试探针在所有具有嵌入式跟踪缓冲器 (ETB) 的 Arm® 和 DSP 处理器中均支持内核和系统跟踪。对于引脚上的内核跟踪,则需要使用 XDS560v2 PRO TRACE。
德州仪器 (TI) 的 XDS110 通过 TI 20 引脚连接器(带有适用于 TI 14 引脚、Arm 10 引脚和 Arm 20 引脚的多个适配器)连接到目标板,并通过 (...)
TMDSEMU560V2STM-U — XDS560™ 软件 v2 系统跟踪 USB 调试探针
XDS560v2 是 XDS560™ 系列调试探针中性能非常出色的产品,同时支持传统 JTAG 标准 (IEEE1149.1) 和 cJTAG (IEEE1149.7)。请注意,它不支持串行线调试 (SWD)。
所有 XDS 调试探针在所有具有嵌入式跟踪缓冲器 (ETB) 的 ARM 和 DSP 处理器中均支持内核和系统跟踪。对于引脚上的跟踪,需要 XDS560v2 PRO TRACE。
XDS560v2 通过 MIPI HSPT 60 引脚连接器(带有多个用于 TI 14 引脚、TI 20 引脚和 ARM 20 引脚的适配器)连接到目标板,并通过 USB2.0 高速 (480Mbps) (...)
TMDSEMU560V2STM-UE — Spectrum Digital XDS560v2 系统跟踪 USB 和以太网
XDS560v2 System Trace 是 XDS560v2 系列高性能 TI 处理器调试探针(仿真器)的第一种型号。XDS560v2 是 XDS 系列调试探针中性能最高的一款,同时支持传统 JTAG 标准 (IEEE1149.1) 和 cJTAG (IEEE1149.7)。
XDS560v2 System Trace 在其巨大的外部存储器缓冲区中加入了系统引脚跟踪。这种外部存储器缓冲区适用于指定的 TI 器件,通过捕获相关器件级信息,获得准确的总线性能活动和吞吐量,并对内核和外设进行电源管理。此外,对于带有嵌入式缓冲跟踪器 (ETB) 的所有 ARM 和 DSP 处理器,所有 XDS (...)
UCD3138_FW_SDK — UCD3138 应用开发固件套件 Kit
- 功率因数校正 (PFC) 应用开发套件为评估基于 PFC 拓扑的电源设计的 UCD 性能提供了一种简便方法。在单相交错无桥配置中提供配置的单一软件基础。
- 谐振半桥 LLC 应用套件可在评估阶段和开发阶段提供帮助,从而加快向生产阶段的推进。具有 ZCS 保护和模式切换功能的 UCD3138 谐振 LLC 拓扑固件可在更宽泛的操作条件下实现高效率。固件中的向日葵功能 (UCC7138) (...)
UCD3138FW-BIDI — Bi-Directional Firmware
UCD3138 non isolated bi-directional switching converter quickly gets a designer through evaluation to production in power supply designs based on a Wide Vin non isolated bi-directional topology by providing all-inclusive firmware with ZVS Transition mode support.
支持的产品和硬件
产品
数字电源隔离式控制器
软件
应用软件和框架
IDE、配置、编译器或调试器
UCD3138FW-FBLLC — 用于 UCD3138 的全桥/相移 LLC 固件 (TIDA-00381)
谐振 LLC 拓扑可降低开关损耗和 EMI,同时可通过全桥转换器(在转换器的初级侧具有零电压开关)提供极佳的效率。它可以扩展至高功率输出电平,并且可以在各种输入电压下正常工作。
UCD3138FW-HSFB — HSFB Firmware
UCD3138 Hard Switched Full Bridge (HSFB) topology firmware gets a designer through evaluation to production in power supply designs based on high power Hard Switched Full Bridge topology by providing all-inclusive firmware with input voltage feed forward, copper trace current sensing, on the fly (...)
支持的产品和硬件
产品
数字电源隔离式控制器
硬件开发
评估板
软件
应用软件和框架
UCD3138FW-PFC — PFC Firmware
UCD3138 Power Factor Correction (PFC) firmware gets a designer through evaluation to production in power supply designs based on a PFC topology by providing all-inclusive firmware that can integrate easily with your housekeeping functionality.
支持的产品和硬件
产品
数字电源隔离式控制器
硬件开发
评估板
软件
应用软件和框架
UCD3138FW-PSFB — Phase Shifted Full Bridge Firmware
UCD3138 Phase Shift Full Bridge quickly gets a designer through evaluation to production in power supply designs based on high power PSFB topology by providing all-inclusive firmware with peak current mode control support, adaptive dead time optimization and programmable slope compensation.
支持的产品和硬件
产品
数字电源隔离式控制器
硬件开发
评估板
软件
应用软件和框架
UCD3138FW_LLC — LLC Half bridge Firmware
UCD3138 Resonant LLC Programmer quickly gets a designer through evaluation to production in power supply designs based on a resonant LLC topology by providing firmware with ZCS protection and mode switching capability to achieve high efficiency across wider operating conditions. The sunflower (...)
支持的产品和硬件
产品
数字电源隔离式控制器
硬件开发
评估板
软件
应用软件和框架
CCSTUDIO — Code Composer Studio 集成式开发环境 (IDE)
Code Composer Studio is an integrated development environment (IDE) for TI's microcontrollers and processors. It comprises a suite of tools used to develop and debug embedded applications. Code Composer Studio is available for download across Windows®, Linux® and macOS® (...)
支持的产品和硬件
此设计资源支持这些类别中的大部分产品。
查看产品详情页,验证是否能提供支持。
-
parametric-filter MSP430 微控制器 -
parametric-filter C2000 实时微控制器 -
parametric-filter 基于 Arm 的微控制器 -
parametric-filter 数字信号处理器 (DSP) -
parametric-filter 基于 Arm 的处理器 -
parametric-filter 信号调节器 -
parametric-filter 毫米波雷达传感器 -
parametric-filter Zigbee 产品 -
parametric-filter Wi-Fi 产品 -
parametric-filter Thread 产品 -
parametric-filter 其他无线技术 -
parametric-filter 低于 1GHz 产品 -
parametric-filter 多协议产品 -
parametric-filter 蓝牙产品 -
parametric-filter 数字电源隔离式控制器
FUSION_DIGITAL_POWER_API — TI Fusion API
The Fusion Digital Power Studio is built on top of a Microsoft.NET Application Programming Interface (Fusion-API) that handles I2C/SMBus communication and abstracts devices and commands. It provides high level interfaces to common tasks such as command read/write, full device configuration (...)
支持的产品和硬件
产品
数字电源隔离式控制器
软件
应用软件和框架
驱动程序或库
FUSION-DIGITAL-POWER-STUDIO — Fusion Digital Power Studio 3.0.77
Fusion Digital PowerTM Studio incorporates software tools for Texas Instruments' UCD3138 Integrated Digital Controller family. Fusion Digital Power helps power supply engineers to gain benefits of digital power without learning complex programming skills. Fusion Digital Power is an intuitive (...)
支持的产品和硬件
产品
数字电源隔离式控制器
FUSION-PRODUCTION-GUI — Fusion Digital Power Production Tool
The production GUI (...)
支持的产品和硬件
产品
数字电源隔离式控制器
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TIDA-00653 — 适用于电池充电应用的非隔离式双向转换器参考设计
TIDA-00412 — 360W 数控相移全桥转换器
TIDA-00381 — 具有高侧/低侧驱动器的 360W 相移全桥谐振 LLC
PMP8877 — 1/8 砖型隔离式直流/直流电信电源模块数字控制参考设计
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
TQFP (PFC) | 80 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。