UCC37324

正在供货

具有同相输入的 4A/4A 双通道栅极驱动器

产品详情

Operating temperature range (°C) 0 to 70 Rating Catalog Input supply voltage (max) (V) 15 Input supply voltage (min) (V) 4.5 Number of channels 2
Operating temperature range (°C) 0 to 70 Rating Catalog Input supply voltage (max) (V) 15 Input supply voltage (min) (V) 4.5 Number of channels 2
HVSSOP (DGN) 8 14.7 mm² 3 x 4.9 PDIP (P) 8 92.5083 mm² 9.81 x 9.43 SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • Bi-CMOS 输出架构
  • 可在米勒平坦区提供 ±4A 驱动电流
  • 即使在低电源电压下也能实现恒流
  • 并联输出以获得更高的驱动电流
  • 采用 MSOP-PowerPAD™ 封装
  • 与电源电压无关的 TTL/CMOS 输入
  • 业界通用引脚排列
  • Bi-CMOS 输出架构
  • 可在米勒平坦区提供 ±4A 驱动电流
  • 即使在低电源电压下也能实现恒流
  • 并联输出以获得更高的驱动电流
  • 采用 MSOP-PowerPAD™ 封装
  • 与电源电压无关的 TTL/CMOS 输入
  • 业界通用引脚排列

UCC2732x 和 UCC3732x 系列高速双路 MOSFET 驱动器提供 4A 峰值拉电流和 4A 峰值灌电流,以在米勒平坦区域提供最需要的高效 MOSFET 驱动。独特的双极和 MOSFET 混合输出级并联,可在低电源电压下实现高效的拉电流和灌电流。提供了 3 个标准逻辑选项的组合 - 双路反相、双路同相、一路反相和一路同相。输入阈值基于 TTL 和 CMOS,和电源电压无关,并具有能提供极佳防噪性能的宽输入迟滞。UCC2732x 和 UCC3732x 系列提供标准 SOIC-8 (D) 以及热增强型 8 引脚 PowerPAD MSOP 封装 (DGN),大大降低了热阻以改善长期可靠性。

UCC2732x 和 UCC3732x 系列高速双路 MOSFET 驱动器提供 4A 峰值拉电流和 4A 峰值灌电流,以在米勒平坦区域提供最需要的高效 MOSFET 驱动。独特的双极和 MOSFET 混合输出级并联,可在低电源电压下实现高效的拉电流和灌电流。提供了 3 个标准逻辑选项的组合 - 双路反相、双路同相、一路反相和一路同相。输入阈值基于 TTL 和 CMOS,和电源电压无关,并具有能提供极佳防噪性能的宽输入迟滞。UCC2732x 和 UCC3732x 系列提供标准 SOIC-8 (D) 以及热增强型 8 引脚 PowerPAD MSOP 封装 (DGN),大大降低了热阻以改善长期可靠性。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
UCC27524 正在供货 具有 5V UVLO、使能功能和 1ns 延迟匹配的 5A/5A 双通道栅极驱动器 This product has higher drive current with 5-A sink/source, as well as faster propagation delay (13-ns) , rise time (7-ns) and fall time (6-ns).

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 UCCx732x 双路 4A 峰值高速低侧电源 MOSFET 驱动器 数据表 (Rev. K) PDF | HTML 英语版 (Rev.K) PDF | HTML 2023年 12月 5日
应用简报 了解峰值源电流和灌电流 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2020年 4月 29日
应用简报 适用于栅极驱动器的外部栅极电阻器设计指南 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2020年 4月 29日
应用手册 Improving Efficiency of DC-DC Conversion through Layout 2019年 5月 7日
更多文献资料 Fundamentals of MOSFET and IGBT Gate Driver Circuits (Replaces SLUP169) (Rev. A) 2018年 10月 29日
更多文献资料 MOSFET 和 IGBT 栅极驱动器电路的基本原理 最新英语版本 (Rev.A) 2018年 4月 17日
应用手册 同步倍流整流器 2003年 2月 27日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

UCC3895EVM-001 — UCC3895 评估模块

The UCC3895EVM-001 is an isolated 48V input phase shifted full bridge converter providing an output of 3.3V at 15A. Using the AB outputs of the UCC3895, a novel technique for direct control driven synchronous rectification is demonstrated.

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

UCCx895 and UCCx7324 Families PSpice Transient Model (Rev. A)

SLUM055A.ZIP (90 KB) - PSpice Model
计算工具

SLURB26 UCC2732X and UCC3732X Schematic Review Template

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
低侧驱动器
UCC27321 具有反相输入的汽车类 9A/9A 单通道栅极驱动器 UCC27321-Q1 具有反相输入和分离输出的汽车类 9A/9A 单通道栅极驱动器 UCC27322 具有分离输出和使能功能的 9A/9A 单通道栅极驱动器 UCC27322-EP 具有分离输出和使能功能的 9A/9A 单通道栅极驱动器(增强型产品) UCC27322-Q1 具有同相输入的汽车类 9A/9A 单通道栅极驱动器 UCC27323 反相 4A/4A 双通道低侧栅极驱动器 UCC27324 同相 4A/4A 双通道低侧栅极驱动器 UCC27324-Q1 汽车类同相 4A/4A 双通道低侧栅极驱动器 UCC27325 具有一个反相驱动器、一个同相驱动器和迟滞逻辑的 4A/4A 双通道栅极驱动器 UCC37325 具有一个反相输入和一个同相输入的 4A/4A 双通道栅极驱动器
AC/DC & DC/DC controllers (external FET)
UCC37321 具有反相输入、分离输出和使能功能的 9A/9A 单通道栅极驱动器 UCC37322 具有分离输出、25ns 传播延迟和使能功能的 9A/9A 单通道栅极驱动器 UCC37323 具有反相输入的 4A/4A 双通道栅极驱动器 UCC37324 具有同相输入的 4A/4A 双通道栅极驱动器
参考设计

PMP5922 — 适用于 Intel Atom E6xx Tunnel Creek 的同步降压 (1.25V@10mA)

TI 的最高功率密度低输入电压完整 Intel Atom E6xx (Tunnel Creek) 电源系统设计;此设计面积为 967mm2,拥有所有必要的稳压器,可为 Intel Atom E6xx CPU 平台供电,并适合工业自动化和过程控制应用中使用的 70x70 或更小的 COM Express 模块。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP9622 — 350W 恒压 - 恒流 (CVCC) 相移全桥参考设计

此参考设计使用 UCC3895 相移全桥控制器实现 120VAC 输入向 44Vdc(最高 8A)输出的高效转换。电源设置为恒压恒流。电压和电流由固定的电阻值设置,并可以由实际产品中的微处理器进行设置。此设计使用 UCC28720 PWM 控制器通过低成本 BJT 反激实现偏置。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP7246 — 采用 PSFB ZTE 和 HSHB 的 36-60V 输入、350W 慢漏极调制功率转换器参考设计

这是一种 350W 高速全桥相移 ZVT 同步整流直流/直流参考设计。此设计适用于电信应用,用于提供射频功率放大器级。此设计采用 UCC28950 电压模式正向和平均电流限制反向转换器(二象限转换器)。此设计可在 200us 内调制 20V 至 32V 输出电压(最高 200uF 的电容负载),因此称为:慢漏调制。该转换器还具有满载步进功能。这是一种适用于高度精密型电信应用的极小设计。这套系统还可用于所有其他二象限应用。输 入电压范围:36VDC-60VDC;输出电压:20VDC…32VDC(可调);输出电流:12A(18A 峰值)。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
HVSSOP (DGN) 8 查看选项
PDIP (P) 8 查看选项
SOIC (D) 8 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频