适用于非隔离式交流/直流转换的高电压开关

UCC28880 不推荐用于新设计
虽然我们会继续生产此产品供先前的设计使用,但不推荐在新设计中使用此产品。请考虑从这些替代产品中选择一款:
open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
UCC28881 正在供货 700V 极低静态电流离线开关 Offers a lower RDSON FET for higher output power and improved efficiency.

产品详情

Topology Buck, Flyback Switching frequency (max) (kHz) 62 Features High voltage startup, Integrated Switch, Leading edge blanking, Light load efficiency, Low power, Overcurrent protection, Overtemperature protection, Soft start Control mode Voltage Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Topology Buck, Flyback Switching frequency (max) (kHz) 62 Features High voltage startup, Integrated Switch, Leading edge blanking, Light load efficiency, Low power, Overcurrent protection, Overtemperature protection, Soft start Control mode Voltage Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOIC (D) 7 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 集成式功率金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)(开关),漏源电压额定值为 700V
  • 集成高压电流源,用于生成内部低压电源
  • 软启动
  • 自偏置开关(直接在经整流的市电电压下启动和运行)
  • 支持降压、降压/升压和反激拓扑结构
  • 器件静态电流 <100μA
  • 性能优异,可防止电感器电流击穿
  • 保护
    • 电流限制保护
    • 过载和输出短路保护
    • 过热保护

应用

  • AC-DC 电源
    (在温度和输入电压范围内的输出电流高达 100mA)
  • 计量、家庭自动化、基础设施开关模式电源 (SMPS)
  • 晶闸管 (TRIAC) 驱动器的低侧降压拓扑
  • 家用电器、大型家用电器和发光二极管 (LED) 驱动器

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 集成式功率金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)(开关),漏源电压额定值为 700V
  • 集成高压电流源,用于生成内部低压电源
  • 软启动
  • 自偏置开关(直接在经整流的市电电压下启动和运行)
  • 支持降压、降压/升压和反激拓扑结构
  • 器件静态电流 <100μA
  • 性能优异,可防止电感器电流击穿
  • 保护
    • 电流限制保护
    • 过载和输出短路保护
    • 过热保护

应用

  • AC-DC 电源
    (在温度和输入电压范围内的输出电流高达 100mA)
  • 计量、家庭自动化、基础设施开关模式电源 (SMPS)
  • 晶闸管 (TRIAC) 驱动器的低侧降压拓扑
  • 家用电器、大型家用电器和发光二极管 (LED) 驱动器

All trademarks are the property of their respective owners.

UCC28880 在一个单片器件中集成了控制器和 700V 功率 MOSFET。 该器件还集成了高压电流源,能够在经整流的市电电压下直接启动和运行。

而且其静态电流较低,能够提供出色的效率。 凭借 UCC28880,使用最少的外部元件即可构建降压、降压/升压以及反激拓扑等最为常用的转换器拓扑。

UCC28880 集成了软启动功能,用于控制功率级启动,能够最大程度减小对功率级元件的压力。

如需了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。

UCC28880 在一个单片器件中集成了控制器和 700V 功率 MOSFET。 该器件还集成了高压电流源,能够在经整流的市电电压下直接启动和运行。

而且其静态电流较低,能够提供出色的效率。 凭借 UCC28880,使用最少的外部元件即可构建降压、降压/升压以及反激拓扑等最为常用的转换器拓扑。

UCC28880 集成了软启动功能,用于控制功率级启动,能够最大程度减小对功率级元件的压力。

如需了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 11
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 UCC28880 700V 最低静态电流离线开关 数据表 PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.D) PDF | HTML 2014年 8月 15日
应用手册 Operating UCC2888x Offline Buck in Saturation for Cost Reduction 2018年 6月 22日
应用手册 Magnetic Immune SMPS for Single-Phase LPRF Smart Meter 2018年 2月 28日
技术文章 How to build a cost-competitive and robust auxiliary power supply PDF | HTML 2018年 2月 1日
应用手册 UCC2888x Diode Selection When Configured as High Side Buck 2017年 11月 20日
技术文章 Unique techniques to increase controller power PDF | HTML 2017年 8月 23日
应用手册 UCC28880, UCC28881 Audible Noise Reduction Techniques 2017年 3月 23日
EVM 用户指南 UCC28880EVM-616 High-Side Buck Evaluation Module (Rev. C) 2017年 2月 1日
技术文章 Powering the IoT PDF | HTML 2017年 1月 26日
白皮书 通过高压创新重新定义电源管理 英语版 2015年 12月 6日
EVM 用户指南 UCC28880EVM-615 Low-Side Buck Evaluation Module 2014年 7月 8日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

UCC28881EVM-680 — UCC28881 离线高侧降压转换器评估模块

UCC28881EVM-680 评估模块 (EVM) 是离线高电压降压型电源,可提供 13VDC(最大输出 225mA)。支持的输入电压范围为 85VAC 至 265VAC。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

UCC28880 TINA-TI Reference Design (Rev. A)

SLUM431A.TSC (108 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

UCC28880 TINA-TI Transient Spice Model (Rev. A)

SLUM432A.ZIP (62 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

UCC28880 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. E)

SLUM433E.ZIP (159 KB) - PSpice Model
计算工具

SLUC625 UCC28880 Design Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
UCC28880 适用于非隔离式交流/直流转换的高电压开关

许多 TI 参考设计都包括 UCC28880

通过我们的参考设计选择工具来审查并确定最适用于您应用和参数的设计。

封装 引脚 下载
SOIC (D) 7 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频