UCC2808A-2

正在供货

具有放电晶体管、4.3/4.1V UVLO、温度范围为 -40°C 至 85°C 的低功耗电流模式推挽式 PWM

产品详情

Vin (max) (V) 14 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Control mode Current Topology Push pull Rating Catalog Duty cycle (max) (%) 49
Vin (max) (V) 14 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Control mode Current Topology Push pull Rating Catalog Duty cycle (max) (%) 49
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 TSSOP (PW) 8 19.2 mm² 3 x 6.4
  • 采用推挽配置的双路输出驱动级
  • 采用了用于改善动态响应的电流检测放电晶体管
  • 130µA 典型启动电流
  • 1mA 典型运行电流
  • 工作频率至 1MHz
  • 内部软启动
  • 增益带宽积为 2MHz 的片上误差放大器
  • 片上 VDD 钳位
  • 能够提供 500mA 峰值拉电流和 1A 峰值灌电流的输出驱动级
  • 采用推挽配置的双路输出驱动级
  • 采用了用于改善动态响应的电流检测放电晶体管
  • 130µA 典型启动电流
  • 1mA 典型运行电流
  • 工作频率至 1MHz
  • 内部软启动
  • 增益带宽积为 2MHz 的片上误差放大器
  • 片上 VDD 钳位
  • 能够提供 500mA 峰值拉电流和 1A 峰值灌电流的输出驱动级

UCCx808A 器件是一系列 BiCMOS 推挽式高速低功耗脉宽调制器。UCCx808A 包含离线或直流/直流固定频率电流模式开关电源所需的全部控制和驱动电路,同时最大限度减少了外部器件数。

UCCx808A 双路输出驱动级以推挽配置方式排列。两个输出均利用一个切换触发器在振荡器频率的一半处进行切换。两个输出间的死区时间通常为 60ns 至 200ns,具体取决于计时电容器和电阻器的值,因此可将每个输出级占空比的值限制为小于 50%。

UCCx808A 系列提供各种封装选项和温度范围选项,并支持选择欠压锁定电平。此系列器件具有适用于离线和电池供电系统的 UVLO 阈值和磁滞选项。

UCCx808A 是 UCC3808 系列的增强版本。两者之间的最大差异在于,A 版本在 CS 引脚与地之间采用一个内部放电晶体管,该晶体管在振荡器死区时间期间的每个时钟周期内都保持激活状态。此特性会在每个周期期间对 CS 引脚上的任何滤波电容进行放电,这有助于最大限度减小滤波电容器的值并缩短电流检测延时。

UCCx808A 器件是一系列 BiCMOS 推挽式高速低功耗脉宽调制器。UCCx808A 包含离线或直流/直流固定频率电流模式开关电源所需的全部控制和驱动电路,同时最大限度减少了外部器件数。

UCCx808A 双路输出驱动级以推挽配置方式排列。两个输出均利用一个切换触发器在振荡器频率的一半处进行切换。两个输出间的死区时间通常为 60ns 至 200ns,具体取决于计时电容器和电阻器的值,因此可将每个输出级占空比的值限制为小于 50%。

UCCx808A 系列提供各种封装选项和温度范围选项,并支持选择欠压锁定电平。此系列器件具有适用于离线和电池供电系统的 UVLO 阈值和磁滞选项。

UCCx808A 是 UCC3808 系列的增强版本。两者之间的最大差异在于,A 版本在 CS 引脚与地之间采用一个内部放电晶体管,该晶体管在振荡器死区时间期间的每个时钟周期内都保持激活状态。此特性会在每个周期期间对 CS 引脚上的任何滤波电容进行放电,这有助于最大限度减小滤波电容器的值并缩短电流检测延时。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 UCCx808A 低功耗电流模式推挽 PWM 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2019年 2月 8日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

封装 引脚 下载
SOIC (D) 8 查看选项
TSSOP (PW) 8 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频