UCC27532-Q1

正在供货

具有 8V UVLO、35V VDD 和 CMOS 输入的汽车类 2.5A/5A 单通道栅极驱动器

产品详情

Number of channels 1 Power switch IGBT, MOSFET Peak output current (A) 5 Input supply voltage (min) (V) 10 Input supply voltage (max) (V) 32 Features Split Output Operating temperature range (°C) -40 to 140 Rise time (ns) 15 Fall time (ns) 7 Propagation delay time (µs) 0.017 Input threshold CMOS Channel input logic Non-Inverting, Single Input negative voltage (V) -5 Rating Automotive Undervoltage lockout (typ) (V) 8 Driver configuration Single input
Number of channels 1 Power switch IGBT, MOSFET Peak output current (A) 5 Input supply voltage (min) (V) 10 Input supply voltage (max) (V) 32 Features Split Output Operating temperature range (°C) -40 to 140 Rise time (ns) 15 Fall time (ns) 7 Propagation delay time (µs) 0.017 Input threshold CMOS Channel input logic Non-Inverting, Single Input negative voltage (V) -5 Rating Automotive Undervoltage lockout (typ) (V) 8 Driver configuration Single input
SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
    • 器件温度 1 级
    • 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H2
    • 器件充电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C4B
  • 低成本栅极驱动器(为 FET 和 IGBT 的驱动提供最佳解决方案)
  • 离散晶体管对驱动的出色替代产品(提供与控制器的简便对接)
  • CMOS 兼容输入逻辑阀值(在 VDD 大于 18V 是变为固定值)
  • 分离输出可实现独立接通和关闭调整
  • 由固定 TTL 兼容阀值启用
  • 18V VDD 时的高 2.5A 源电流和 5A 灌峰值驱动电流
  • 从 10V 到高达 35V 的宽 VDD 范围
  • 能够耐受比接地最多低 5V 的直流电压的输入引脚
  • 当输入悬空或 VDD 欠压闭锁 (UVLO) 期间,输出保持低电平
  • 快速传播延迟(典型值 17ns)
  • 快速上升和下降时间
    (1800pF 负载时的典型值分别为 15ns 和 7ns)
  • 欠压闭锁 (UVLO)
  • 被用作高侧或低侧驱动器(如果采用适当的偏置和信号隔离设计)
  • 低成本节省空间的 6 引脚 DBV(小外形尺寸晶体管 (SOT)-23)封装
  • -40°C 至 140°C 的运行温度范围

应用范围

  • 车载
  • 开关模式电源
  • 直流 - 直流转换器
  • 太阳能逆变器、电机控制、不间断电源 (UPS)
  • 混合动力车 (HEV) 和电动车辆 (EV) 充电器
  • 家用电器
  • 可再生能源功率转换
  • SiC FET 转换器

  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
    • 器件温度 1 级
    • 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H2
    • 器件充电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C4B
  • 低成本栅极驱动器(为 FET 和 IGBT 的驱动提供最佳解决方案)
  • 离散晶体管对驱动的出色替代产品(提供与控制器的简便对接)
  • CMOS 兼容输入逻辑阀值(在 VDD 大于 18V 是变为固定值)
  • 分离输出可实现独立接通和关闭调整
  • 由固定 TTL 兼容阀值启用
  • 18V VDD 时的高 2.5A 源电流和 5A 灌峰值驱动电流
  • 从 10V 到高达 35V 的宽 VDD 范围
  • 能够耐受比接地最多低 5V 的直流电压的输入引脚
  • 当输入悬空或 VDD 欠压闭锁 (UVLO) 期间,输出保持低电平
  • 快速传播延迟(典型值 17ns)
  • 快速上升和下降时间
    (1800pF 负载时的典型值分别为 15ns 和 7ns)
  • 欠压闭锁 (UVLO)
  • 被用作高侧或低侧驱动器(如果采用适当的偏置和信号隔离设计)
  • 低成本节省空间的 6 引脚 DBV(小外形尺寸晶体管 (SOT)-23)封装
  • -40°C 至 140°C 的运行温度范围

应用范围

  • 车载
  • 开关模式电源
  • 直流 - 直流转换器
  • 太阳能逆变器、电机控制、不间断电源 (UPS)
  • 混合动力车 (HEV) 和电动车辆 (EV) 充电器
  • 家用电器
  • 可再生能源功率转换
  • SiC FET 转换器

UCC27532-Q1 是一款单通道高速栅极驱动器,此驱动器可借助于高达 2.5A 的源电流和 5A 的灌电流(非对称驱动)峰值电流来有效驱动金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 和 IGBT 电源开关。 非对称驱动中的强劲灌电流能力提升了抗寄生米勒接通效应的能力。 UCC27532-Q1 器件还特有一个分离输出配置,在此配置中栅极驱动电流从 OUTH 引脚拉出并从 OUTL 引脚被灌入。 这个引脚安排使得用户能够分别在 OUTH 和 OUTL 引脚采用独立的接通和关闭电阻器,并且能很轻易地控制开关的转换率。

此驱动器具有轨到轨驱动功能以及 17ns(典型值)的极小传播延迟。

UCC27532-Q1 器件具有 CMOS 输入阀值,此阀值在 VDD 低于或等于 18V 时介于比 VDD 高 55% 的电压值与比 VDD 低 45% 的电压值范围内。当 VDD 高于 18V 时,输入阀值保持在其最大水平上。

此驱动器具有一个 EN 引脚,此引脚有一个固定的 TTL 兼容阀值。 EN 被内部上拉;将 EN 下拉为低电平禁用驱动器,而将其保持打开可提供正常运行。 EN 引脚可被用作一个额外输入,其性能与 IN 引脚一样。

将驱动器的输入引脚保持开状态将把输出保持为低电平。 此驱动器的逻辑运行方式显示在 ,,和 中。

VDD 引脚上的内部电路提供一个欠压闭锁功能,此功能在 VDD 电源电压处于运行范围内之前将输出保持为低电平。

UCC27532-Q1 驱动器采用 6 引脚标准 SOT-23 (DBV) 封装。 此器件在 -40°C 至 140°C 的宽运行温度范围内运行。

UCC27532-Q1 是一款单通道高速栅极驱动器,此驱动器可借助于高达 2.5A 的源电流和 5A 的灌电流(非对称驱动)峰值电流来有效驱动金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 和 IGBT 电源开关。 非对称驱动中的强劲灌电流能力提升了抗寄生米勒接通效应的能力。 UCC27532-Q1 器件还特有一个分离输出配置,在此配置中栅极驱动电流从 OUTH 引脚拉出并从 OUTL 引脚被灌入。 这个引脚安排使得用户能够分别在 OUTH 和 OUTL 引脚采用独立的接通和关闭电阻器,并且能很轻易地控制开关的转换率。

此驱动器具有轨到轨驱动功能以及 17ns(典型值)的极小传播延迟。

UCC27532-Q1 器件具有 CMOS 输入阀值,此阀值在 VDD 低于或等于 18V 时介于比 VDD 高 55% 的电压值与比 VDD 低 45% 的电压值范围内。当 VDD 高于 18V 时,输入阀值保持在其最大水平上。

此驱动器具有一个 EN 引脚,此引脚有一个固定的 TTL 兼容阀值。 EN 被内部上拉;将 EN 下拉为低电平禁用驱动器,而将其保持打开可提供正常运行。 EN 引脚可被用作一个额外输入,其性能与 IN 引脚一样。

将驱动器的输入引脚保持开状态将把输出保持为低电平。 此驱动器的逻辑运行方式显示在 ,,和 中。

VDD 引脚上的内部电路提供一个欠压闭锁功能,此功能在 VDD 电源电压处于运行范围内之前将输出保持为低电平。

UCC27532-Q1 驱动器采用 6 引脚标准 SOT-23 (DBV) 封装。 此器件在 -40°C 至 140°C 的宽运行温度范围内运行。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 UCC27532-Q12.5A 和5A,35VMAX VDD 场效应晶体管(FET) 和绝缘栅双极晶体管(IGBT) 单栅极驱动器 数据表 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2014年 1月 21日
应用简报 了解峰值源电流和灌电流 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2020年 4月 29日
应用简报 适用于栅极驱动器的外部栅极电阻器设计指南 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2020年 4月 29日
应用简报 High-Side Cutoff Switches for High-Power Automotive Applications (Rev. A) 2018年 11月 26日
更多文献资料 Fundamentals of MOSFET and IGBT Gate Driver Circuits (Replaces SLUP169) (Rev. A) 2018年 10月 29日
更多文献资料 MOSFET 和 IGBT 栅极驱动器电路的基本原理 最新英语版本 (Rev.A) 2018年 4月 17日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

计算工具

SLURB21 UCC2753X Schematic Review Template

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
低侧驱动器
UCC27531 具有 8V UVLO、35V VDD 和分离输出的 2.5A/5A 单通道栅极驱动器 UCC27531-Q1 具有 8V UVLO、35V VDD 和分离输出的汽车类 2.5A/5A 单通道栅极驱动器 UCC27532 具有 8V UVLO、35V VDD、CMOS 输入和分离输出的 2.5A/5A 单通道栅极驱动器 UCC27532-Q1 具有 8V UVLO、35V VDD 和 CMOS 输入的汽车类 2.5A/5A 单通道栅极驱动器 UCC27533 具有 8V UVLO、35V VDD 和反相/同相输入的 2.5A/5A 单通道栅极驱动器 UCC27536 具有 8V UVLO、35V VDD 和反相输入的 2.5A/5A 单通道栅极驱动器 UCC27537 具有 8V UVLO、35V VDD 和 EN 引脚的 2.5A/5A 单通道栅极驱动器 UCC27538 具有 8V UVLO、35V VDD 和双输入的 2.5A/5A 单通道栅极驱动器
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 下载
SOT-23 (DBV) 6 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频