UCC27524A-Q1

正在供货

具有 5V UVLO 和负输入电压处理能力的汽车 5A/5A 双通道栅极驱动器

产品详情

Number of channels 2 Power switch GaNFET, IGBT, MOSFET Peak output current (A) 5 Input supply voltage (min) (V) 4.5 Input supply voltage (max) (V) 18 Features Enable pin Operating temperature range (°C) -40 to 140 Rise time (ns) 7 Fall time (ns) 6 Propagation delay time (µs) 0.013 Input threshold CMOS, TTL Channel input logic Dual, Non-Inverting Input negative voltage (V) -5 Rating Automotive Undervoltage lockout (typ) (V) 4 Driver configuration Dual, Non-Inverting
Number of channels 2 Power switch GaNFET, IGBT, MOSFET Peak output current (A) 5 Input supply voltage (min) (V) 4.5 Input supply voltage (max) (V) 18 Features Enable pin Operating temperature range (°C) -40 to 140 Rise time (ns) 7 Fall time (ns) 6 Propagation delay time (µs) 0.013 Input threshold CMOS, TTL Channel input logic Dual, Non-Inverting Input negative voltage (V) -5 Rating Automotive Undervoltage lockout (typ) (V) 4 Driver configuration Dual, Non-Inverting
HVSSOP (DGN) 8 14.7 mm² 3 x 4.9 SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 符合汽车应用要求
  • 符合 AEC-Q100 标准的下列结果
    • 器件温度 1 级
    • 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H2
    • 器件充电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C4B
  • 工业标准引脚分配
  • 两个独立的栅极驱动通道
  • 5A 峰值驱动源电流和灌电流
  • 针对每个输出的独立使能功能
  • 与电源电压无关的 TTL 和 CMOS 兼容逻辑阀值
  • 针对高抗扰度的滞后逻辑阀值
  • 在输入上能够处理负电压 (-5V)
  • 输入和使能引脚电压电平不受 VDD 引脚偏置电源电压限制
  • 4.5V 至 18V 单电源范围
  • 在 VDD 欠压闭锁 (UVLO) 期间,输出保持低电平,(以确保加电和断电时的无毛刺脉冲运行)
  • 快速传播延迟(典型值 13ns)
  • 快速上升和下降时间(典型值 7ns 和 6ns)
  • 两通道间典型值为 1ns 的延迟匹配时间
  • 针对更高的驱动电流,两个输出可以并联
  • 当输入悬空时输出保持在低电平
  • 小外形尺寸集成电路 (SOIC)-8,表面贴装小外形尺寸 (MSOP)-8 封装 PowerPAD 封装选项
  • -40°C 至 140°C 的运行温度范围

应用范围

  • 车载
  • 开关模式电源
  • 直流到直流转换器
  • 电机控制,太阳能
  • 用于诸如 GaN 等新上市的宽带隙电源器件的栅极驱动

  • 符合汽车应用要求
  • 符合 AEC-Q100 标准的下列结果
    • 器件温度 1 级
    • 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H2
    • 器件充电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C4B
  • 工业标准引脚分配
  • 两个独立的栅极驱动通道
  • 5A 峰值驱动源电流和灌电流
  • 针对每个输出的独立使能功能
  • 与电源电压无关的 TTL 和 CMOS 兼容逻辑阀值
  • 针对高抗扰度的滞后逻辑阀值
  • 在输入上能够处理负电压 (-5V)
  • 输入和使能引脚电压电平不受 VDD 引脚偏置电源电压限制
  • 4.5V 至 18V 单电源范围
  • 在 VDD 欠压闭锁 (UVLO) 期间,输出保持低电平,(以确保加电和断电时的无毛刺脉冲运行)
  • 快速传播延迟(典型值 13ns)
  • 快速上升和下降时间(典型值 7ns 和 6ns)
  • 两通道间典型值为 1ns 的延迟匹配时间
  • 针对更高的驱动电流,两个输出可以并联
  • 当输入悬空时输出保持在低电平
  • 小外形尺寸集成电路 (SOIC)-8,表面贴装小外形尺寸 (MSOP)-8 封装 PowerPAD 封装选项
  • -40°C 至 140°C 的运行温度范围

应用范围

  • 车载
  • 开关模式电源
  • 直流到直流转换器
  • 电机控制,太阳能
  • 用于诸如 GaN 等新上市的宽带隙电源器件的栅极驱动

UCC27524A-Q1 器件是一款双通道、高速、低侧、栅极驱动器器件,此器件能够有效地驱动金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 和绝缘栅双极型晶体管 (IGBT) 电源开关。 UCC27524A-Q1 是 UCC2752x 系列的一个变化器件。 为了增加稳定耐用性,UCC27524A-Q1 在输入引脚上增加了直接处理 -5V 电压的能力。 UCC27524A-Q1 是一款双路非反相驱动器。 使用能够从内部大大降低击穿电流的设计,UCC27524A-Q1 器件能够将高达 5A 源电流和 5A 灌电流的高峰值电流脉传送到电容负载,此器件还具有轨到轨驱动能力和典型值为 13ns 的极小传播延迟。 除此之外,此驱动器特有两个通道间相匹配的内部传播延迟,这一特性使得此驱动器非常适合于诸如同步整流器等对于双栅极驱动有严格定时要求的应用。 这还使得两个通道可以并连,以有效地增加电流驱动能力或者使用一个单一输入信号驱动两个并联在一起的开关。 输入引脚阀值基于 TTL 和 CMOS 兼容低压逻辑,此逻辑是固定的并且与 VDD 电源电压无关。 高低阀值间的宽滞后提供了出色的抗扰度。

出于安全考虑,当输入引脚处于悬空状态时,UCC27524A-Q1 器件输入引脚上的内部上拉和下拉电阻器确保输出被保持在低电平。 UCC27524A-Q1 器件特有使能引脚(ENA 和 ENB)以更好地控制此驱动器应用的运行。 针对高电平有效逻辑,这些引脚被内部上拉至 VDD 并可针对标准运行而保持断开。

UCC27524A-Q1 器件采用 SOIC-8 (D) 以及带有外露焊盘的 (MSOP)-8 (DGN) 封装。

UCC27524A-Q1 器件是一款双通道、高速、低侧、栅极驱动器器件,此器件能够有效地驱动金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 和绝缘栅双极型晶体管 (IGBT) 电源开关。 UCC27524A-Q1 是 UCC2752x 系列的一个变化器件。 为了增加稳定耐用性,UCC27524A-Q1 在输入引脚上增加了直接处理 -5V 电压的能力。 UCC27524A-Q1 是一款双路非反相驱动器。 使用能够从内部大大降低击穿电流的设计,UCC27524A-Q1 器件能够将高达 5A 源电流和 5A 灌电流的高峰值电流脉传送到电容负载,此器件还具有轨到轨驱动能力和典型值为 13ns 的极小传播延迟。 除此之外,此驱动器特有两个通道间相匹配的内部传播延迟,这一特性使得此驱动器非常适合于诸如同步整流器等对于双栅极驱动有严格定时要求的应用。 这还使得两个通道可以并连,以有效地增加电流驱动能力或者使用一个单一输入信号驱动两个并联在一起的开关。 输入引脚阀值基于 TTL 和 CMOS 兼容低压逻辑,此逻辑是固定的并且与 VDD 电源电压无关。 高低阀值间的宽滞后提供了出色的抗扰度。

出于安全考虑,当输入引脚处于悬空状态时,UCC27524A-Q1 器件输入引脚上的内部上拉和下拉电阻器确保输出被保持在低电平。 UCC27524A-Q1 器件特有使能引脚(ENA 和 ENB)以更好地控制此驱动器应用的运行。 针对高电平有效逻辑,这些引脚被内部上拉至 VDD 并可针对标准运行而保持断开。

UCC27524A-Q1 器件采用 SOIC-8 (D) 以及带有外露焊盘的 (MSOP)-8 (DGN) 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换
UCC27624-Q1 正在供货 具有 4V UVLO、30V VDD 和低传播延迟的汽车类 5A/5A 双通道栅极驱动器 Next generation with better negative voltage handling and robustness

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有负输入电压能力的双路5A,高速,低侧栅极驱动器 数据表 (Rev. A) 最新英语版本 (Rev.B) PDF | HTML 2014年 1月 28日
应用简报 了解峰值源电流和灌电流 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2020年 4月 29日
应用简报 适用于栅极驱动器的外部栅极电阻器设计指南 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2020年 4月 29日
更多文献资料 Fundamentals of MOSFET and IGBT Gate Driver Circuits (Replaces SLUP169) (Rev. A) 2018年 10月 29日
白皮书 Driving the future of HEV/EV with high-voltage solutions (Rev. B) 2018年 5月 16日
更多文献资料 MOSFET 和 IGBT 栅极驱动器电路的基本原理 最新英语版本 (Rev.A) 2018年 4月 17日
技术文章 Are you on-board? Demystifying EV charging systems PDF | HTML 2017年 7月 31日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

UCC27423-4-5-Q1EVM — 具有使能端的 UCC2742xQ1 双路 4A 高速低侧 MOSFET 驱动器评估模块 (EVM)

UCC2742xQ1 EVM 是一款高速双 MOSFET 评估模块,其提供了用于快速轻松地启动 UCC2742xQ1 驱动器的测试平台。由 4V 到 15V 外部单电源供电,具有一整套测试点和跳线。所有器件均具有独立的输入和输出线路,且所有器件均共享一个共用接地。提供使能 (ENBL) 功能旨在更好地控制驱动器应用的操作,器件的驱动器信号可通过同一使能引脚启用或禁用。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

UCC27524 PSpice Transient Model

SLUM243.ZIP (28 KB) - PSpice Model
仿真模型

UCC27524 TINA-TI Transient Reference Design

SLUM257.TSC (89 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

UCC27524 TINA-TI Transient Spice Model

SLUM256.ZIP (8 KB) - TINA-TI Spice Model
计算工具

SLURB22 UCC2752X Schematic Review Template

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
低侧驱动器
UCC27523 具有 5V UVLO、反相输入和使能功能的 5A/5A 双通道栅极驱动器 UCC27524 具有 5V UVLO、使能功能和 1ns 延迟匹配的 5A/5A 双通道栅极驱动器 UCC27524A 具有 5V UVLO、使能功能和负输入电压处理能力的 5A/5A 双通道栅极驱动器 UCC27524A-Q1 具有 5V UVLO 和负输入电压处理能力的汽车 5A/5A 双通道栅极驱动器 UCC27524A1-Q1 具有 5V UVLO 和负输入电压处理能力的汽车 5A/5A 双通道栅极驱动器 UCC27525 具有 5V UVLO、使能功能和反相/同相输入的 5A/5A 双通道栅极驱动器 UCC27526 具有 5V UVLO、使能功能和双 TTL 输入的 5A/5A 双通道栅极驱动器 UCC27527 具有 5V UVLO、使能功能和双 CMOS 输入的 5A/5A 双通道栅极驱动器 UCC27528 具有 5V UVLO、CMOS 输入和使能功能的 5A/5A 双通道栅极驱动器 UCC27528-Q1 具有 5V UVLO 和 CMOS 输入的汽车类 5A/5A 双通道栅极驱动器
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计

TIDM-02009 — 经过 ASIL D 等级功能安全认证的高速牵引和双向直流/直流转换参考设计

此参考设计演示了如何通过一个 TMS320F28388D 实时 C2000™ MCU 控制混合动力汽车/电动汽车牵引逆变器和双向直流/直流转换器。牵引控制利用基于软件的旋转变压器数字转换器 (RDC),使电机转速高达 20,000RPM。直流/直流转换器结合了峰值电流模式控制 (PCMC) 技术、相移全桥 (PSFB) 拓扑以及同步整流 (SR) 机制。牵引逆变器级采用碳化硅 (SiC) 功率级,由 UCC5870-Q1 智能栅极驱动器驱动。利用比较器子系统 (CMPSS) 中先进的 PWM 模块和内置斜坡补偿功能,可生成 PCMC 波形。该系统基于 ASIL (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
HVSSOP (DGN) 8 查看选项
SOIC (D) 8 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频