UCC27322-Q1
- 符合汽车应用要求
- 符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
- 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 环境工作温度范围
- 器件 HBM ESD 分类等级 2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C6
- 业界通用引脚排列,额外具有使能功能
- 使用 TrueDrive™ 技术在米勒平坦区域提供 ±9A 的高峰值电流驱动能力
- 使用独特的双极和 CMOS 输出级的高效恒流源
- 与电源电压无关的 TTL 和 CMOS 兼容输入
- 10nF 负载时的上升时间和下降时间典型值分别为 20ns 和 15ns
- 输入下降和上升时的典型传播延迟时间分别为 25ns 和 35ns
- 4V 至 15V 电源电压
- 采用热增强型 MSOP PowerPAD™ 封装
- 并联双极和 CMOS 晶体管的 TrueDrive 输出架构
UCC2732x-Q1 系列高速驱动器在业界通用引脚排列中提供 9A 峰值驱动电流。这些驱动器可以为由于高 dV/dt 转换而需要极端米勒电流的系统驱动较大的 MOSFET。这样无需额外的外部电路,并且可以替换多个元件,以减少空间,降低设计复杂性和组装成本。提供两种标准逻辑选项:反相 (UCC27321-Q1) 和同相 (UCC27322-Q1)。
通过使用能够更大限度减少击穿电流的设计,这些器件的输出可以在 MOSFET 开关切换期间,在米勒平坦区域最需要的地方提供高栅极驱动电流。独特的混合输出级并联双极和 MOSFET 晶体管 (TrueDrive),可在低电源电压下高效输送电流。通过此驱动架构,UCC2732x-Q1 可用于业界通用 6A、9A 和许多 12A 驱动器应用。还包括闩锁和 ESD 保护电路。最后,UCC2732x-Q1 提供了使能 (ENBL) 功能,以更好地控制驱动器应用的运行。ENBL 在引脚 3 上实现,该引脚之前在业界通用引脚排列中未使用。该引脚内部上拉至 VDD 电源以实现高电平有效逻辑运行,并且可保持断开连接状态以实现标准运行。
除了 8 引脚 SOIC (D) 封装产品外,UCC2732x-Q1 还采用热增强型微型 8 引脚 MSOP-PowerPAD (DGN) 封装。PowerPAD 封装大幅降低了热阻,从而扩大了工作温度范围并提高了长期可靠性。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | UCC2732x-Q1 具有使能端的单通道 9A 高速低侧 MOSFET 驱动器 数据表 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2023年 12月 5日 |
应用简报 | 了解峰值源电流和灌电流 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | 2020年 4月 29日 | |||
应用简报 | 适用于栅极驱动器的外部栅极电阻器设计指南 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | 2020年 4月 29日 | |||
更多文献资料 | Fundamentals of MOSFET and IGBT Gate Driver Circuits (Replaces SLUP169) (Rev. A) | 2018年 10月 29日 | ||||
更多文献资料 | MOSFET 和 IGBT 栅极驱动器电路的基本原理 | 最新英语版本 (Rev.A) | 2018年 4月 17日 | |||
EVM 用户指南 | UCC2732xQ1EVM (MSA020A) User’s Guide | 2016年 3月 6日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
UCC27321Q1EVM — 具有使能端的 UCC27321-Q1 汽车类单路 9A 高速低侧 MOSFET 驱动器
UCC2732X-Q1 是一系列高速驱动器,能够提供高达 9A 的峰值驱动电流,经优化可适用于因高 dv/dt 转换而需要极端 Miller 电流的系统。借助该 EVM,可实现对所提供两个逻辑选项(反相 (UCC27321-Q1) 和非反相 (UCC27322-Q1))的评估。UCC27322-Q1 提供使能 (ENBL) 功能以更好地控制驱动器应用的操作,为方便起见,已将此功能在 EVM 上进行了细分。此系列的驱动器可用作低功耗控制器(分立式控制器、DSP、MCU 或微控制器)和功率 MOSFET 之间的接口。
UCC27322Q1EVM — 具有使能端的 UCC27322-Q1 汽车类单路 9A 高速低侧 MOSFET 驱动器
UCC2732X-Q1 是一系列高速驱动器,能够提供高达 9A 的峰值驱动电流,经优化可适用于因高 dv/dt 转换而需要极端 Miller 电流的系统。借助该 EVM,可实现对所提供两个逻辑选项(反相 (UCC27321-Q1) 和非反相 (UCC27322-Q1))的评估。UCC27321-Q1 提供使能 (ENBL) 功能以更好地控制驱动器应用的操作,为方便起见,已将此功能在 EVM 上进行了细分。此系列的驱动器可用作低功耗控制器(分立式控制器、DSP、MCU 或微控制器)和功率 MOSFET 之间的接口。
SLURB26 — UCC2732X and UCC3732X Schematic Review Template
支持的产品和硬件
产品
低侧驱动器
AC/DC & DC/DC controllers (external FET)
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
HVSSOP (DGN) | 8 | 查看选项 |
SOIC (D) | 8 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。