可提供此产品的更新版本
功能与比较器件相同且具有相同引脚
UCC27212A-Q1
- 符合汽车应用 要求
- 具有符合 AECA-Q100 标准的下列特性:
- 器件温度等级 –40°C 至 +140°C
- 器件 HBM 分类等级 2
- 器件 CDM 分类等级 C6
- 5V 关断欠压锁定 (UVLO)
- 通过独立输入驱动高侧和低侧配置中的两个 N 沟道 MOSFET
- 最大引导电压 120V 直流
- 4A 拉电流,4A灌电流能力
- 0.9Ω 上拉和下拉电阻
- 输入引脚能够耐受 –10V 至 +20V 的电压,并且与电源电压范围无关
- TTL 兼容输入
- 5V 至 17V VDD 工作范围,(最大绝对值 20V)
- 7.2ns 上升时间和 5.5ns 下降时间(采用 1000pF 负载)
- 快速传播延迟时间(典型值 20ns)
- 4ns 典型延迟匹配
- 采用 SOIC8(Powerpad) 封装
UCC27212A-Q1 驱动器是基于常用的 UCC27211 MOSFET 驱动器设计的。此外,UCC27212A-Q1 具有更宽的工作电压范围,可低至 5V,有助于降低功率损耗。
峰值输出上拉和下拉电流分别为 4A 拉电流和 4A 灌电流,而且上拉和下拉电阻均为 0.9Ω。这使得该器件能够驱动大功率 MOSFET,减少由于 MOSFET 的米勒平台导致的开关损耗。
输入结构可直接处理 -10V 电压,这提高了器件的鲁棒性,并且无需使用整流二极管即可实现与栅极驱动变压器直接连接。此外,输入还独立于电源电压,且具有 20V 的最大额定值。
UCC27212A-Q1 的开关节点(HS 引脚)最高可处理 -18V 电压,从而保护高侧通道不受寄生电感和杂散电容所固有的负电压影响。UCC27212A-Q1 具有更高的迟滞,因而支持连接至具有增强型抗噪性能的模拟或数字 PWM 控制器。
低侧和高侧栅极驱动器是独立控制的,且彼此的开通和关断时间均为 4ns。
由于使用了一个额定电压为 100V 的片上自举二极管,因此无需采用外部分立式二极管。高侧和低侧驱动器均配有欠压锁定功能,可提供对称的开通和关断行为,并且能够在驱动电压低于额定阈值时将输出强拉至低电平。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | UCC27212A-Q1 汽车120V 自举 4A 峰值电流高频高侧和低侧驱动器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2018年 1月 3日 |
应用手册 | 了解并比较栅极驱动器的峰值电流能力 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022年 5月 19日 | |
功能安全信息 | UCC27211A-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA | PDF | HTML | 2022年 3月 17日 | |||
应用简报 | 了解峰值源电流和灌电流 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | 2020年 4月 29日 | |||
应用简报 | 适用于栅极驱动器的外部栅极电阻器设计指南 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | 2020年 4月 29日 | |||
更多文献资料 | Fundamentals of MOSFET and IGBT Gate Driver Circuits (Replaces SLUP169) (Rev. A) | 2018年 10月 29日 | ||||
更多文献资料 | MOSFET 和 IGBT 栅极驱动器电路的基本原理 | 最新英语版本 (Rev.A) | 2018年 4月 17日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
UCC27212EVM-328 — 带有功率级的 UCC27212 评估模块
UCC272XXEVM-328 适用于评估 UCC27212DPR,这是一款支持 3.7A 拉电流和 4.5A 峰值灌电流的半桥栅极驱动器。此 EVM 可用于参照驱动器 IC 的数据表对其进行评估。该 EVM 还可用作驱动器 IC 组件选择指南。
用户指南: PDF
计算工具
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计
TIDA-01407 — 汽车类 400W、48V 电池输入、12V 输出电源参考设计
此参考设计是一种 400W 相移全桥汽车转换器,可以 48V 汽车电池输入产生 12V 输出。这种增强型相移全桥控制器实施了可编程延迟,可确保在各种操作条件下实现零电压开关 (ZVS)。这种输出实施了同步整流,可实现快速瞬态响应和高环路带宽。该系统在无负载且待机功耗小于 100mW 的情况下可提供 12V 稳定电压。通过变压器可实现伪隔离,以防 48V 电池发生次级侧短路。半桥栅极驱动器可承受最大 120V 的直流升压电压。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
HSOIC (DDA) | 8 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。