UCC27211A-Q1

正在供货

具有 8V UVLO 和负电压处理能力的汽车类 4A、120V 半桥栅极驱动器

产品详情

Bootstrap supply voltage (max) (V) 110 Power switch MOSFET Input supply voltage (min) (V) 8 Input supply voltage (max) (V) 17 Peak output current (A) 4 Operating temperature range (°C) -40 to 140 Undervoltage lockout (typ) (V) 8 Rating Automotive Propagation delay time (µs) 0.02 Rise time (ns) 8 Fall time (ns) 7 Iq (mA) 0.001 Input threshold TTL Channel input logic TTL Switch node voltage (V) -12 Features Negative voltage handling TI functional safety category Functional Safety-Capable Driver configuration Dual, Noninverting, TTL compatible
Bootstrap supply voltage (max) (V) 110 Power switch MOSFET Input supply voltage (min) (V) 8 Input supply voltage (max) (V) 17 Peak output current (A) 4 Operating temperature range (°C) -40 to 140 Undervoltage lockout (typ) (V) 8 Rating Automotive Propagation delay time (µs) 0.02 Rise time (ns) 8 Fall time (ns) 7 Iq (mA) 0.001 Input threshold TTL Channel input logic TTL Switch node voltage (V) -12 Features Negative voltage handling TI functional safety category Functional Safety-Capable Driver configuration Dual, Noninverting, TTL compatible
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 适用于汽车电子 应用
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
    • 器件温度等级:–40°C 至 +140°C 的工作环境温度范围
    • 器件人体放电模式 (HBM) 分类等级 2
    • 器件组件充电模式 (CDM) 分类等级 C6
  • 可通过独立输入驱动两个采用高侧/低侧配置的 N 沟道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
  • 最大引导电压 120V 直流
  • 4A 吸收,4A 源输出电流
  • 0.9Ω 上拉和下拉电阻
  • 输入引脚能够耐受 –10V 至 +20V 的电压,并且与电源电压范围无关
  • TTL 兼容输入
  • 8V 至 17V VDD 运行范围(绝对最大值 20V)
  • 7.2ns 上升时间和 5.5ns 下降时间(采用 1000pF 负载时)
  • 快速传播延迟时间(典型值 20ns)
  • 4ns 延迟匹配
  • 用于高侧和低侧驱动器的对称欠压锁定功能
  • 采用行业标准 SO-PowerPAD SOIC-8 封装
  • -40℃ 至 +140°C 的额定温度范围

应用

  • 针对电信,数据通信和商用的电源
  • 半桥和全桥转换器
  • 推挽转换器
  • 高电压同步降压型转换器
  • 两开关正激式转换器
  • 有源箝位正激式转换器
  • D 类音频放大器

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 适用于汽车电子 应用
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
    • 器件温度等级:–40°C 至 +140°C 的工作环境温度范围
    • 器件人体放电模式 (HBM) 分类等级 2
    • 器件组件充电模式 (CDM) 分类等级 C6
  • 可通过独立输入驱动两个采用高侧/低侧配置的 N 沟道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
  • 最大引导电压 120V 直流
  • 4A 吸收,4A 源输出电流
  • 0.9Ω 上拉和下拉电阻
  • 输入引脚能够耐受 –10V 至 +20V 的电压,并且与电源电压范围无关
  • TTL 兼容输入
  • 8V 至 17V VDD 运行范围(绝对最大值 20V)
  • 7.2ns 上升时间和 5.5ns 下降时间(采用 1000pF 负载时)
  • 快速传播延迟时间(典型值 20ns)
  • 4ns 延迟匹配
  • 用于高侧和低侧驱动器的对称欠压锁定功能
  • 采用行业标准 SO-PowerPAD SOIC-8 封装
  • -40℃ 至 +140°C 的额定温度范围

应用

  • 针对电信,数据通信和商用的电源
  • 半桥和全桥转换器
  • 推挽转换器
  • 高电压同步降压型转换器
  • 两开关正激式转换器
  • 有源箝位正激式转换器
  • D 类音频放大器

All trademarks are the property of their respective owners.

UCC27211A-Q1 器件驱动器基于广受欢迎的 UCC27201 MOSFET 驱动器;但该器件相比之下具有显著的性能提升。

峰值输出上拉和下拉电流已经被提高至 4A 拉电流和 4A 灌电流,并且上拉和下拉电阻已经被减小至 0.9Ω,因此可以在 MOSFET 的米勒效应平台转换期间用尽可能小的开关损耗来驱动大功率 MOSFET。输入结构能够直接处理 -10 VDC,这提高了稳健耐用性,并且无需使用整流二极管即可实现与栅极驱动变压器的直接对接。此输入与电源电压无关,并且具有 20V 的最大额定值。

UCC27211A-Q1 的开关节点(HS 引脚)最高可处理 –18V 电压,从而保护高侧通道不受寄生电感和杂散电容所固有的负电压影响。UCC27211A-Q1 已经增加了滞后特性,从而使得用于模拟或数字脉宽调制 (PWM) 控制器的接口具有增强的抗扰度。

低端和高端栅极驱动器是独立控制的,并在彼此的接通和关断之间实现了至 2ns 的匹配。

由于在芯片上集成了一个额定电压为 120V 的自举二极管,因此无需采用外部分立式二极管。高侧和低侧驱动器均配有欠压锁定功能,可提供对称的导通和关断行为,并且能够在驱动电压低于指定阈值时将输出强制为低电平。

UCC27211A-Q1 器件采用 8 引脚 SO-PowerPAD 封装。

UCC27211A-Q1 器件驱动器基于广受欢迎的 UCC27201 MOSFET 驱动器;但该器件相比之下具有显著的性能提升。

峰值输出上拉和下拉电流已经被提高至 4A 拉电流和 4A 灌电流,并且上拉和下拉电阻已经被减小至 0.9Ω,因此可以在 MOSFET 的米勒效应平台转换期间用尽可能小的开关损耗来驱动大功率 MOSFET。输入结构能够直接处理 -10 VDC,这提高了稳健耐用性,并且无需使用整流二极管即可实现与栅极驱动变压器的直接对接。此输入与电源电压无关,并且具有 20V 的最大额定值。

UCC27211A-Q1 的开关节点(HS 引脚)最高可处理 –18V 电压,从而保护高侧通道不受寄生电感和杂散电容所固有的负电压影响。UCC27211A-Q1 已经增加了滞后特性,从而使得用于模拟或数字脉宽调制 (PWM) 控制器的接口具有增强的抗扰度。

低端和高端栅极驱动器是独立控制的,并在彼此的接通和关断之间实现了至 2ns 的匹配。

由于在芯片上集成了一个额定电压为 120V 的自举二极管,因此无需采用外部分立式二极管。高侧和低侧驱动器均配有欠压锁定功能,可提供对称的导通和关断行为,并且能够在驱动电压低于指定阈值时将输出强制为低电平。

UCC27211A-Q1 器件采用 8 引脚 SO-PowerPAD 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
UCC27282-Q1 正在供货 具有 5V UVLO、互锁功能和使能功能的汽车级 3A、120V 半桥驱动器 This device adds 5-V UVLO and cross-conduction protection

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 UCC27211A-Q1 120V 升压 4A 峰值电流的高频高侧和低侧驱动器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2016年 3月 31日
应用手册 了解并比较栅极驱动器的峰值电流能力 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 5月 19日
功能安全信息 UCC27211A-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2022年 3月 17日
应用简报 了解峰值源电流和灌电流 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2020年 4月 29日
应用简报 适用于栅极驱动器的外部栅极电阻器设计指南 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2020年 4月 29日
更多文献资料 Fundamentals of MOSFET and IGBT Gate Driver Circuits (Replaces SLUP169) (Rev. A) 2018年 10月 29日
更多文献资料 MOSFET 和 IGBT 栅极驱动器电路的基本原理 最新英语版本 (Rev.A) 2018年 4月 17日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

UCC27211 PSpice Transient Model

SLUM245.ZIP (31 KB) - PSpice Model
仿真模型

UCC27211 TINA-TI Transient Reference Design

SLUM304.TSC (107 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

UCC27211 TINA-TI Transient Spice Model

SLUM305.ZIP (9 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

UCC27211 Unencrypted PSpice Transient Model

SLUM504.ZIP (1 KB) - PSpice Model
计算工具

SLURB12 UCC272xx Schematic Review Template

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
半桥驱动器
UCC27201A-DIE 120V 升压、3A 峰值电流、高频、高侧/低侧驱动器 UCC27201A-Q1 具有 8V UVLO 和负电压处理能力的汽车类 3A、120V 半桥栅极驱动器 UCC27210 具有 8V UVLO 和 CMOS 输入的 4A、120V 半桥栅极驱动器 UCC27211 具有 8V UVLO 和 TTL 输入的 4A、120V 半桥栅极驱动器 UCC27211A 具有 8V UVLO 和负电压处理能力的 4A、120V 半桥栅极驱动器 UCC27211A-Q1 具有 8V UVLO 和负电压处理能力的汽车类 4A、120V 半桥栅极驱动器 UCC27212 具有 5V UVLO 和负电压处理能力的 4A、120V 半桥栅极驱动器 UCC27212A-Q1 具有 5V UVLO 的汽车类 4A、120V 半桥栅极驱动器 UCC27282 具有 5V UVLO、互锁和使能功能的 3A、120V 半桥栅极驱动器 UCC27282-Q1 具有 5V UVLO、互锁功能和使能功能的汽车级 3A、120V 半桥驱动器 UCC27284 具有 5V UVLO 和使能端的 3A、120V 半桥栅极驱动器 UCC27284-Q1 具有 5V UVLO 的汽车类 3A、120V 半桥栅极驱动器 UCC27288 具有 8V UVLO 且无内部自举二极管的 2.5A 至 3.5A 120V 半桥驱动器 UCC27289 具有 8V UVLO 和使能功能的 2.5A 至 3.5A、120V 半桥栅极驱动器
AC/DC & DC/DC controllers (external FET)
UCC27200 具有 8V UVLO 和 CMOS 输入的 3A、120V 半桥栅极驱动器 UCC27200-Q1 具有 8V UVLO 和 CMOS 输入的汽车类 3A、120V 半桥栅极驱动器 UCC27200A 具有 8V UVLO、负电压处理能力和 CMOS 输入的 3A、120V 半桥栅极驱动器 UCC27201 具有 8V UVLO 和 TTL 输入的 3A、120V 半桥栅极驱动器 UCC27201A 具有 8V UVLO 和负电压处理能力的 3A、120V 半桥栅极驱动器
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 下载
HSOIC (DDA) 8 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频