UCC24630
- 针对 5V 至 24V 反激系统进行优化的二次侧同步整流 (SR) 控制器
- 工作频率高达 200kHz
- 伏秒平衡 SR 导通时间控制
- 最大限度降低了金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 器件和布线电感的影响
- 兼容连续导通模式 (CCM)
- 兼容一次侧同步整流 (PSR) 和二次侧同步整流 (SSR) 控制
- 自动低功耗检测和 110µA 待机模式电流
- 宽 VDD 范围:3.6V 至 28V
- 具有 13V 钳位电压的轨到轨栅极驱动器
- 开路和短路引脚故障保护
应用
- 5V 至 24V 输出反激和正向转换器
- 带有 Type-C 连接器的 USB-PD 适配器和充电器
- 智能手机和平板电脑充电器
- 笔记本电脑和超极本适配器
- 服务器、台式机和电器应用的高效辅助电源
- 工业用和医疗用开关模式电源 (SMPS)
All trademarks are the property of their respective owners.
UCC24630 SR 控制器是一款高性能控制器和驱动器,面向用于二次侧同步整流的 N 沟道 MOSFET 电源器件。
控制器和 MOSFET 组合构成了一个近似理想的二极管整流器。 该解决方案不仅可直接降低整流器的功耗,同时凭借着效率的提高还能够降低一次侧的损耗。
UCC24630 采用伏秒平衡控制方法并且不与 MOSFET 的漏极直接相连,因此在较宽的输出电压范围内都是反激电源的理想选择。 SR 驱动关断阈值与 MOSFET RDS(on) 无关,这样可优化最长导通时间。 另外,器件和布线电感所导致的二次侧电流振铃也不会影响 SR 关断阈值。
UCC24630 控制器提供了可编程的错误触发滤波器、频率检测器(可在低功耗状态期间自动切换至待机模式)和引脚故障保护。 UCC24630 兼容断续导通模式 (DCM)、转换模式 (TM) 和 CCM 三种工作模式。
凭借较宽的 VDD 工作范围以及宽范围的可编程 VPC 电压和消隐时间,该器件可应用于各类反激转换器设计。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | UCC24630 具有超低待机电流的同步整流控制器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2015年 8月 21日 |
应用手册 | UCC24630 and UCC24636 SR-Control Configurations Guide | 2017年 12月 18日 | ||||
EVM 用户指南 | Using the UCC24630EVM-636 65-W AC-to-DC Adapter (Rev. B) | 2016年 12月 12日 | ||||
技术文章 | Achieving low standby power and high efficiency in flyback converters | PDF | HTML | 2015年 7月 27日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
UCC24630EVM-636 — UCC24630 65W AC/DC 适配器
这是一种高效 65W 交流/直流设计,使用 UCC24630 同步整流控制器将通用输入(85Vac 至 265Vac)转换为 19.5V (3.33A) 输出,超过了对于外部电源的 CoC-5 2 级和 DOE VI 级性能要求。
用户指南: PDF
参考设计
TIDA-00702 — 具有精密电压、电流和功率限值的 60W、24V 高效工业电源
TIDA-00702 是 60W 工业交流-直流电源,旨在用于过程控制、工厂自动化和机械控制等工业和仪器系统。此参考设计是使用 UCC28740 初级侧调节 (PSR) 恒定电流-恒定电压 (CC-CV) 反激式控制器实现的准谐振反激式转换器,内置了所有必要的保护机制。硬件设计经测试符合传导发射、浪涌和 EFT 要求。
参考设计的突出亮点:
- 设计中所含的组件数减少,符合 NEC 2 类和限功率电源 (LPS) 规范
- 符合能源之星评级和 2013 欧盟生态设计指令能源相关产品 (ErP) Lot 6
- 强大的输出电源保护,可免受输出过流、输出短路、输出过压和过热情况的损害
参考设计
TIDA-00701 — 具有精密电流和功率限值的 100W、24V 高效、高 PF 工业电源
TIDA-00701 是 100W、24V 工业交流-直流电源,旨在用于过程控制、工厂自动化和机械控制等工业和仪器系统。此参考设计具有使用 UCC28051 PFC 控制器设计的前端功率因数校正 (PFC) 电路,后跟使用 UCC28740 初级侧调节 (PSR) CC-CV 反激式控制器实现的准谐振反激式转换器,内置了所有必要的保护机制。硬件设计经测试符合传导发射、浪涌和 EFT 要求。
此参考设计的突出亮点为:
- 设计中所含的组件数减少,符合 NEC 2 类和限功率电源 (LPS) 规范
- 符合能源之星评级和 2013 欧盟生态设计指令能源相关产品 (ErP) Lot 6
- 符合严格的电流 THD (...)
参考设计
TIDA-00519 — 65W 高效 CoC-5 tier2/DOE VI 级交流适配器
这是一种高效 65W 交流/直流设计,使用配备 UCC24630 同步整流控制器和 CSD19531Q5A MOSFET 的 LM5023 准谐振反激式控制器将通用输入(85Vac 至 265Vac)转换为 19.5V (3.33A) 输出,超过了对于外部电源的 CoC-5 2 级和 DOE VI 级要求。此外,还使用 LM8364 复位控制器提供交流输入线路 UVLO 保护。
如 APEC 上所示
原理图: PDF
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 6 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点