UCC24630

正在供货

具有超低待机电流的同步整流器控制器

产品详情

Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode Volt-sec balance Topology CCM, DCM Rating Catalog
Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode Volt-sec balance Topology CCM, DCM Rating Catalog
SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 针对 5V 至 24V 反激系统进行优化的二次侧同步整流 (SR) 控制器
  • 工作频率高达 200kHz
  • 伏秒平衡 SR 导通时间控制
  • 最大限度降低了金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 器件和布线电感的影响
  • 兼容连续导通模式 (CCM)
  • 兼容一次侧同步整流 (PSR) 和二次侧同步整流 (SSR) 控制
  • 自动低功耗检测和 110µA 待机模式电流
  • 宽 VDD 范围:3.6V 至 28V
  • 具有 13V 钳位电压的轨到轨栅极驱动器
  • 开路和短路引脚故障保护

应用

  • 5V 至 24V 输出反激和正向转换器
  • 带有 Type-C 连接器的 USB-PD 适配器和充电器
  • 智能手机和平板电脑充电器
  • 笔记本电脑和超极本适配器
  • 服务器、台式机和电器应用的高效辅助电源
  • 工业用和医疗用开关模式电源 (SMPS)

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 针对 5V 至 24V 反激系统进行优化的二次侧同步整流 (SR) 控制器
  • 工作频率高达 200kHz
  • 伏秒平衡 SR 导通时间控制
  • 最大限度降低了金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 器件和布线电感的影响
  • 兼容连续导通模式 (CCM)
  • 兼容一次侧同步整流 (PSR) 和二次侧同步整流 (SSR) 控制
  • 自动低功耗检测和 110µA 待机模式电流
  • 宽 VDD 范围:3.6V 至 28V
  • 具有 13V 钳位电压的轨到轨栅极驱动器
  • 开路和短路引脚故障保护

应用

  • 5V 至 24V 输出反激和正向转换器
  • 带有 Type-C 连接器的 USB-PD 适配器和充电器
  • 智能手机和平板电脑充电器
  • 笔记本电脑和超极本适配器
  • 服务器、台式机和电器应用的高效辅助电源
  • 工业用和医疗用开关模式电源 (SMPS)

All trademarks are the property of their respective owners.

UCC24630 SR 控制器是一款高性能控制器和驱动器,面向用于二次侧同步整流的 N 沟道 MOSFET 电源器件。

控制器和 MOSFET 组合构成了一个近似理想的二极管整流器。 该解决方案不仅可直接降低整流器的功耗,同时凭借着效率的提高还能够降低一次侧的损耗。

UCC24630 采用伏秒平衡控制方法并且不与 MOSFET 的漏极直接相连,因此在较宽的输出电压范围内都是反激电源的理想选择。 SR 驱动关断阈值与 MOSFET RDS(on) 无关,这样可优化最长导通时间。 另外,器件和布线电感所导致的二次侧电流振铃也不会影响 SR 关断阈值。

UCC24630 控制器提供了可编程的错误触发滤波器、频率检测器(可在低功耗状态期间自动切换至待机模式)和引脚故障保护。 UCC24630 兼容断续导通模式 (DCM)、转换模式 (TM) 和 CCM 三种工作模式。

凭借较宽的 VDD 工作范围以及宽范围的可编程 VPC 电压和消隐时间,该器件可应用于各类反激转换器设计。

UCC24630 SR 控制器是一款高性能控制器和驱动器,面向用于二次侧同步整流的 N 沟道 MOSFET 电源器件。

控制器和 MOSFET 组合构成了一个近似理想的二极管整流器。 该解决方案不仅可直接降低整流器的功耗,同时凭借着效率的提高还能够降低一次侧的损耗。

UCC24630 采用伏秒平衡控制方法并且不与 MOSFET 的漏极直接相连,因此在较宽的输出电压范围内都是反激电源的理想选择。 SR 驱动关断阈值与 MOSFET RDS(on) 无关,这样可优化最长导通时间。 另外,器件和布线电感所导致的二次侧电流振铃也不会影响 SR 关断阈值。

UCC24630 控制器提供了可编程的错误触发滤波器、频率检测器(可在低功耗状态期间自动切换至待机模式)和引脚故障保护。 UCC24630 兼容断续导通模式 (DCM)、转换模式 (TM) 和 CCM 三种工作模式。

凭借较宽的 VDD 工作范围以及宽范围的可编程 VPC 电压和消隐时间,该器件可应用于各类反激转换器设计。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
UCC24636 正在供货 具有超低待机电流的同步整流器控制器 The UCC24636 cannot be used in CCM flyback designs

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 UCC24630 具有超低待机电流的同步整流控制器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2015年 8月 21日
应用手册 UCC24630 and UCC24636 SR-Control Configurations Guide 2017年 12月 18日
EVM 用户指南 Using the UCC24630EVM-636 65-W AC-to-DC Adapter (Rev. B) 2016年 12月 12日
技术文章 Achieving low standby power and high efficiency in flyback converters PDF | HTML 2015年 7月 27日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

UCC24630EVM-636 — UCC24630 65W AC/DC 适配器

这是一种高效 65W 交流/直流设计,使用 UCC24630 同步整流控制器将通用输入(85Vac 至 265Vac)转换为 19.5V (3.33A) 输出,超过了对于外部电源的 CoC-5 2 级和 DOE VI 级性能要求。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
计算工具

SLUC582 UCC24630 Design Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
AC/DC & DC/DC controllers (external FET)
UCC24630 具有超低待机电流的同步整流器控制器
参考设计

TIDA-00702 — 具有精密电压、电流和功率限值的 60W、24V 高效工业电源

TIDA-00702 是 60W 工业交流-直流电源,旨在用于过程控制、工厂自动化和机械控制等工业和仪器系统。此参考设计是使用 UCC28740 初级侧调节 (PSR) 恒定电流-恒定电压 (CC-CV) 反激式控制器实现的准谐振反激式转换器,内置了所有必要的保护机制。硬件设计经测试符合传导发射、浪涌和 EFT 要求。

参考设计的突出亮点:

  • 设计中所含的组件数减少,符合 NEC 2 类和限功率电源 (LPS) 规范
  • 符合能源之星评级和 2013 欧盟生态设计指令能源相关产品 (ErP) Lot 6
  • 强大的输出电源保护,可免受输出过流、输出短路、输出过压和过热情况的损害
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00701 — 具有精密电流和功率限值的 100W、24V 高效、高 PF 工业电源

TIDA-00701 是 100W、24V 工业交流-直流电源,旨在用于过程控制、工厂自动化和机械控制等工业和仪器系统。此参考设计具有使用 UCC28051 PFC 控制器设计的前端功率因数校正 (PFC) 电路,后跟使用 UCC28740 初级侧调节 (PSR) CC-CV 反激式控制器实现的准谐振反激式转换器,内置了所有必要的保护机制。硬件设计经测试符合传导发射、浪涌和 EFT 要求。

此参考设计的突出亮点为:

  • 设计中所含的组件数减少,符合 NEC 2 类和限功率电源 (LPS) 规范
  • 符合能源之星评级和 2013 欧盟生态设计指令能源相关产品 (ErP) Lot 6
  • 符合严格的电流 THD (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00519 — 65W 高效 CoC-5 tier2/DOE VI 级交流适配器

这是一种高效 65W 交流/直流设计,使用配备 UCC24630 同步整流控制器和 CSD19531Q5A MOSFET 的 LM5023 准谐振反激式控制器将通用输入(85Vac 至 265Vac)转换为 19.5V (3.33A) 输出,超过了对于外部电源的 CoC-5 2 级和 DOE VI 级要求。此外,还使用 LM8364 复位控制器提供交流输入线路 UVLO 保护。

如 APEC 上所示

原理图: PDF
参考设计

PMP11329 — 13V@4.6A 电源通用线路参考设计

通过通用线路实现 13V/60W 电源。这是一种在连续导通模式下运行的同步反激式转换器,它在次级上使用 TI 的同步整流器控制器。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP10145 — 38W 离线 AC/DC 转换模式同步反激转换器参考设计

PMP10145 参考设计将 UCC28610 反激式控制器用于转换模式反激式拓扑。此参考设计可从宽交流输入电压范围 (80VAC - 291VAC) 中生成隔离式输出 (9V/4.22A)。该控制器保持非连续模式运行和谷值开关(在整个工作范围内)。UCC24630 同步整流器控制器可在总负载下提供高效率。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP11281 — 通用交流输入 5V/10A/50W PSR 反激电源参考设计(平均效率达 88% 以上)

PMP11281 是基于 UCC28730 初级侧调节 (PSR) 控制器的准谐振反激式电源。通过使用 PSR 拓扑从而移除光耦合器,可有效提升可靠性并降低系统成本。此设计可实现低于 40mW 的待机功率损耗以及超过 88% 的平均效率。此设计还采用 UCC2463x 同步整流控制器。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP11232 — 通用交流输入 5V/6A/30W PSR 反激电源参考设计(平均效率达 89.5% 以上).

PMP11232 是基于 UCC28730 初级侧调节 (PSR) 控制器的准谐振反激式电源。通过使用 PSR 拓扑从而省去光耦合器,可有效提升可靠性并降低系统成本。此设计可实现小于 40mW 的待机功率损耗以及超过 89.5% 的平均效率。此设计还采用 UCC2463x 同步整流控制器。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP10974 — 通用交流输入 5V/10A/50W PSR 反激电源参考设计(平均效率达 89% 以上)

PMP10974 是基于 UCC28730 初级侧调节 (PSR) 控制器的准谐振反激式电源。通过使用 PSR 拓扑从而移除光耦合器,可有效提升可靠性并降低系统成本。此设计可实现低于 40mW 的待机功率损耗以及超过 89% 的平均效率。此设计还采用 UCC2463x 同步整流控制器。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP10164 — 通用交流输入、10.5V/1.8A 直流输出、隔离式同步反激转换器参考设计

PMP10164 参考设计从通用交流电源提供 10.5V@1.8A;隔离式反激拓扑由于采用单一磁性组件,因此最常用于低功率范围。由于负载是电力线通信芯片,因此选择了固定频率调制。控制器 LM5021 还执行脉冲跳过模式,从而提高轻负载时的效率。已经部署了同步整流控制器 UCC24630 以提高效率和热性能。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP11216 — 同步整流控制器子板参考设计

UCC24630 SR 控制器是针对次级侧同步整流中所用 N 通道 MOSFET 电源设备的高性能控制器和驱动器。通过使用伏秒平衡控制方法,UCC24630 特别适用于宽输出电压范围内的反激式电源,因为该 IC 不会直接连接到 MOSFET 漏极。SR 驱动关闭阈值与可针对最长传导时间进行优化的 MOSFET RDSON 无关。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
SOT-23 (DBV) 6 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频