UCC21521 具有使能端的 4A/6A、5.7kVRMS 隔离式双通道栅极驱动器 | 德州仪器 TI.com.cn

UCC21521 (正在供货)

具有使能端的 4A/6A、5.7kVRMS 隔离式双通道栅极驱动器

具有使能端的 4A/6A、5.7kVRMS 隔离式双通道栅极驱动器 - UCC21521
 

描述

UCC21521 是一款隔离式双通道栅极驱动器,具有 4A 峰值拉电流和 6A 峰值灌电流。该器件设计用于驱动高达 5MHz 的功率 MOSFET、IGBT 和 SiC MOSFET,具有一流的传播延迟和脉宽失真度。

输入侧通过一个 5.7 kVRMS 增强型隔离栅与两个输出驱动器隔离,共模瞬态抗扰度 (CMTI) 的最小值为 100V/ns。两个二次侧驱动器之间采用内部功能隔离,支持高达 1500 VDC 的工作电压。

该驱动器可配置为两个低侧驱动器、两个高侧驱动器或一个死区时间 (DT) 可编程的半桥驱动器。EN 引脚拉低时会同时关闭两个输出,悬空或拉高时可使器件恢复正常运行。作为一种故障安全机制,一次侧逻辑故障会强制两个输出为低电平。

此器件接受高达 25V 的 VDD 电源电压。3V 到 18V 的宽输入电压 VCCI 范围使得该驱动器适用于连接数字和模拟控制器。所有电源电压引脚均具有欠压闭锁 (UVLO) 保护。

凭借上述所有高级 特性,UCC21521 能够满足各类电源应用中对于高效率、高电源密度和稳健性的 要求。

特性

  • 通用:双路低侧、双路高侧或半桥驱动器
  • 工作温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 开关参数:
    • 19ns 典型传播延迟
    • 10ns 最小脉冲宽度
    • 5ns 最大延迟匹配度
    • 5ns 最大脉宽失真度
  • 共模瞬态抗扰度 (CMTI) 大于 100 V/ns
  • 浪涌抗扰度高达 12.8kV
  • 隔离栅寿命 > 40 年
  • 4A 峰值拉电流,6A 峰值灌电流输出
  • TTL 和 CMOS 兼容输入
  • 3V 至 18V 输入 VCCI 范围,可连接数字和模拟控制器
  • 高达 25V 的 VDD 输出驱动电源
    • 5V、8V、12V VDD UVLO 选项
  • 可通过编程的重叠和死区时间
  • 抑制短于 5ns 的输入脉冲和瞬态噪声
  • 可针对电源排序快速使能
  • 宽体小外形尺寸集成电路 (SOIC)-16 (DW) 封装
  • 安全相关及管理批准:
    • 8000 VPK 隔离,符合 DIN V VDE V 0884-10 (VDE V0884-10):2006-12 标准
    • 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 5700 VRMS 隔离
    • CSA 组件验收通知 5A,IEC 60950-1 和 IEC 60601-1 终端设备标准(计划)
    • 通过 GB4943.1-2011 CQC 认证(计划)

应用

  • 离线交流-直流电源中的隔离式转换器
  • 服务器、电信、IT 和工业基础设施
  • 电机驱动和直流-交流太阳能逆变器
  • LED 照明
  • 感应加热
  • 不间断电源 (UPS)
  • HEV 和 BEV 电池充电器

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 隔离栅极驱动器

 
Isolation Rating (Vrms)
DIN V VDE V 0884-10 Transient Overvoltage Rating (Vpk)
DIN V VDE V 0884-10 Working Voltage (Vpk)
Number of Channels (#)
Power Switch
Enable/Disable Function
Output VCC/VDD (Max) (V)
Output VCC/VDD (Min) (V)
Input VCC (Min) (V)
Input VCC (Max) (V)
Peak Output Current (A)
Prop Delay (ns)
Operating Temperature Range (C)
Package Group
UCC21521 UCC21521A UCC21521C
5700     5700     5700    
8000     8000     8000    
2121     2121     2121    
2     2     2    
MOSFET
IGBT    
MOSFET     SiCFET
IGBT    
Enable     Enable     Enable    
25     25     25    
9.2     6.5     14.7    
3     3     3    
18     18     18    
6     6     6    
19     19     19    
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125    
SOIC | 16     SOIC | 16     SOIC | 16