UCC20520 具有单输入的 4A/6A、5.7kVRMS 隔离式双通道栅极驱动器 | 德州仪器 TI.com.cn

UCC20520 (正在供货)

具有单输入的 4A/6A、5.7kVRMS 隔离式双通道栅极驱动器

具有单输入的 4A/6A、5.7kVRMS 隔离式双通道栅极驱动器 - UCC20520
 

描述

UCC20520 是一款隔离式单输入、双通道栅极驱动器,其峰值拉电流为 4A,峰值灌电流为 6A。该器件设计用于驱动高达 5MHz 的功率 MOSFET、IGBT 和 SiC MOSFET,具有一流的传播延迟和脉宽失真度。

输入侧通过一个 5.7 kVRMS 增强型隔离栅与两个输出驱动器隔离,共模瞬态抗扰度 (CMTI) 的最小值为 100V/ns。两个次级侧驱动器之间施加内部功能隔离,支持的工作电压高达 1500 VDC

该驱动器可用于通过编程设定死区时间 (DT) 的半桥驱动器。禁用引脚在设为高电平时可同时关断两个输出,在悬空或接地时允许器件正常运行。作为一种故障安全机制,一次侧逻辑故障会强制两个输出为低电平。

该器件接受的 VDD 电源电压高达 25V。凭借 3V 至 18V 宽输入 VCCI 电压范围,该驱动器适用于连接数字和模拟控制器。所有电源电压引脚均具有欠压闭锁 (UVLO) 保护。

凭借上述所有高级 特性,UCC20520 能够满足各类电源应用中对于高效率、高电源密度和稳健性的 要求。

特性

  • 单输入,双输出
  • 工作温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 开关参数:
    • 19ns 典型传播延迟
    • 10ns 最小脉冲宽度
    • 5ns 最大延迟匹配度
    • 5ns 最大脉宽失真度
  • 共模瞬态抗扰度 (CMTI) 大于 100V/ns
  • 浪涌抗扰度高达 12.8kV
  • 隔离栅寿命 > 40 年
  • 4A 峰值拉电流,6A 峰值灌电流输出
  • TTL 和 CMOS 兼容输入
  • 3V 至 18V 输入 VCCI 范围,可连接数字和模拟控制器
  • 高达 25V 的 VDD 输出驱动电源
  • 可编程死区时间
  • 抑制短于 5ns 的输入脉冲和瞬态噪声
  • 可针对电源排序快速禁用
  • 符合行业标准的宽体 SOIC-16 (DW) 封装
  • 安全相关及管理批准:
    • 8000 VPK 隔离,符合 DIN V VDE V 0884-10 (VDE V0884-10):2006-12 标准
    • 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 5700 VRMS 隔离
    • CSA 组件验收通知 5A,IEC 60950-1 和 IEC 60601-1 终端设备标准(计划)
    • 通过 GB4943.1-2011 CQC 认证

应用

  • 离线交流-直流电源中的隔离式转换器
  • 服务器、电信、IT 和工业基础设施
  • 电机驱动和直流-交流太阳能逆变器
  • LED 照明
  • 感应加热
  • 不间断电源 (UPS)
  • HEV 和 BEV 电池充电器

查看更多内容

参数 与其它产品相比 隔离式栅极驱动器

 
Isolation Rating (Vrms)
DIN V VDE V 0884-10 Transient Overvoltage Rating (Vpk)
DIN V VDE V 0884-10 Working Voltage (Vpk)
Number of Channels (#)
Power Switch
Enable/Disable Function
Output VCC/VDD (Max) (V)
Output VCC/VDD (Min) (V)
Input VCC (Min) (V)
Input VCC (Max) (V)
Peak Output Current (A)
Prop Delay (ns)
Operating Temperature Range (C)
Package Group
UCC20520
5700    
8000    
2121    
2    
MOSFET
IGBT    
Disable    
25    
9.2    
3    
18    
6    
19    
-40 to 125    
SOIC