UC1843B-SP

正在供货

耐辐射 QMLV、30V 输入、1A 单路输出、100% 占空比 500kHz PWM 控制器

产品详情

Vin (max) (V) 25 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Control mode Peak current mode, Voltage Topology Boost, Buck, Flyback, Forward Rating Space Duty cycle (max) (%) 100
Vin (max) (V) 25 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Control mode Peak current mode, Voltage Topology Boost, Buck, Flyback, Forward Rating Space Duty cycle (max) (%) 100
CFP (HKU) 10 45.4896 mm² 7.02 x 6.48 DIESALE (KGD) See data sheet
  • 符合 QML V 类 (QMLV) 标准,SMD 5962-86704
  • 5962R8670412VYC:
    • 耐辐射加固保障 (RHA) 能力高达
      100krad(Si) 总电离剂量 (TID)
  • 经过优化适用于离线和直流/直流转换器
  • 低启动电流 (< 0.5mA)
  • 修整的振荡器放电电流
  • 自动前馈补偿
  • 逐脉冲电流限制
  • 增强型负载响应特性
  • 带滞后的欠压闭锁 (UVLO) 保护
  • 双脉冲抑制
  • 高电流图腾柱输出
  • 内部调整的带隙参考
  • 500kHz 工作频率
  • 低 RO 误差放大器
  • 符合 QML V 类 (QMLV) 标准,SMD 5962-86704
  • 5962R8670412VYC:
    • 耐辐射加固保障 (RHA) 能力高达
      100krad(Si) 总电离剂量 (TID)
  • 经过优化适用于离线和直流/直流转换器
  • 低启动电流 (< 0.5mA)
  • 修整的振荡器放电电流
  • 自动前馈补偿
  • 逐脉冲电流限制
  • 增强型负载响应特性
  • 带滞后的欠压闭锁 (UVLO) 保护
  • 双脉冲抑制
  • 高电流图腾柱输出
  • 内部调整的带隙参考
  • 500kHz 工作频率
  • 低 RO 误差放大器

UC1843B-SP 控制 IC 是与 UC1843A-SP 引脚兼容的耐辐射加固版。该器件提供了控制电流模式开关电源所必需的特性,并改进了多种 特性。额定启动电流低于 0.5mA,振荡器放电电流调整为 8.3mA。UVLO 期间,输出级在低于 1.2V 的电压下至少具有 10mA 的灌电流能力(VCC 高于 5V)。

UC1843B-SP 控制 IC 是与 UC1843A-SP 引脚兼容的耐辐射加固版。该器件提供了控制电流模式开关电源所必需的特性,并改进了多种 特性。额定启动电流低于 0.5mA,振荡器放电电流调整为 8.3mA。UVLO 期间,输出级在低于 1.2V 的电压下至少具有 10mA 的灌电流能力(VCC 高于 5V)。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TPS7H5001-SP 正在供货 具有同步整流功能的耐辐射、QMLV 和 QMLP、2MHz、双输出 PWM 控制器 More feature rich QML-qualified radiation-hardened PWM controller family
TPS7H5005-SEP 正在供货 具有同步整流功能的抗辐射、2MHz 双输出 PWM 控制器 More feature rich radiation-tolerant PWM controller family for LEO or shorter duration missions

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 16
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 UC1843B-SP QML V 类耐辐射电流模式 PWM 控制器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.B) PDF | HTML 2019年 9月 18日
* SMD UC1843B-SP SMD 5962-86704 2020年 5月 19日
* 辐射与可靠性报告 Single-Event Effects Test Report of the UC1843B-SP Current Mode PWM Controller 2019年 8月 9日
* 辐射与可靠性报告 UC1843B-SP Neutron Displacement Damage (NDD) Characterization 2019年 6月 28日
* 辐射与可靠性报告 UC1843B-SP total ionizing dose (TID) radiation report 2019年 2月 28日
更多文献资料 TI Engineering Evaluation Units vs. MIL-PRF-38535 QML Class V Processing (Rev. A) 2023年 8月 31日
应用手册 QML flow, its importance, and obtaining lot information (Rev. C) 2023年 8月 30日
应用手册 单粒子效应置信区间计算 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 12月 2日
应用手册 重离子轨道环境单粒子效应估算 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 11月 30日
电子书 电子产品辐射手册 (Rev. B) 2022年 5月 7日
选择指南 TI Space Products (Rev. I) 2022年 3月 3日
应用简报 Controlling Input Power for Present and Next-Generation Power Controllers PDF | HTML 2020年 12月 14日
应用手册 DLA Standard Microcircuit Drawings (SMD) and JAN Part Numbers Primer 2020年 8月 21日
应用手册 Hermetic Package Reflow Profiles, Termination Finishes, and Lead Trim and Form PDF | HTML 2020年 5月 18日
电子书 电子产品辐射手册 (Rev. A) 2019年 5月 21日
用户指南 UC1843B-SP evaluation module (EVM) user's guide 2019年 3月 29日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

UC1843BEVM-CVAL — UC1843B-SP 电流模式 PWM 控制器评估模块

UC1843BEVM-CVAL 使用 UC1843A-SP、INA901-SP、LM139AQML-SP 和 UC1901-SP 创建具有电流检测和过流标志的隔离型反馈反激式转换器。UC1843A-SP 用于切换反激式转换器的低侧 MOSFET,并为输出端提供电压和电流。UC1901-SP 可检测输出电压并实现隔离式反馈闭环。INA901-SP 检测提供给 LM139AQML-SP 的输入电流以产生过流标志。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

UC1843A-SP TINA-TI Transient Reference Design

SLUM674.TSC (6331 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

UC1843A-SP TINA-TI Transient Spice Model

SLUM675.ZIP (17 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

UC1843A-SP Unencrypted PSpice Transient Model

SLUM660.ZIP (3 KB) - PSpice Model
计算工具

SLUC691 UC1843B-SP Flyback Converter Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
AC/DC & DC/DC controllers (external FET)
UC1843B-SP 耐辐射 QMLV、30V 输入、1A 单路输出、100% 占空比 500kHz PWM 控制器
参考设计

TIDA-070002 — 具有过流限制功能空间的 50W 反激式参考设计

航天器总线电压范围为额定 28V 至 100V 以上不等,一般用于高功率商用通信卫星。本参考设计展示了航天级 50W 隔离型中间总线转换器的示例,并实现了过流保护 (OCP) 限制功能。本设计采用 INA901-SP 耐辐射型电流监控器、LM139AQML-SP 四路比较器和 UC1901-SP,以创建具有电流感应和过流标志的隔离型反馈反激式器件,即 UC1843A-SP 电流模式 PWM 控制器,用于切换反激式转换器的低侧 MOSFET,并向输出提供电压和电流,UC1901-SP 可感应输出电压并实现隔离式反馈闭环。INA901-SP 可感应提供给 LM139AQML-SP (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
CFP (HKU) 10 查看选项
DIESALE (KGD)

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频