产品详情

Technology family TXS Applications I2C, MDIO, SMbus Bits (#) 8 Data rate (max) (Mbps) 100 High input voltage (min) (V) 1 High input voltage (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 1.4 Vout (max) (V) 5.5 IOH (max) (mA) 0 IOL (max) (mA) 0 Supply current (max) (µA) 8 Features Edge rate accelerator, Output enable, Vcc isolation Input type Transmission Gate Output type 3-State, Transmission Gate Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Technology family TXS Applications I2C, MDIO, SMbus Bits (#) 8 Data rate (max) (Mbps) 100 High input voltage (min) (V) 1 High input voltage (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 1.4 Vout (max) (V) 5.5 IOH (max) (mA) 0 IOL (max) (mA) 0 Supply current (max) (µA) 8 Features Edge rate accelerator, Output enable, Vcc isolation Input type Transmission Gate Output type 3-State, Transmission Gate Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
NFBGA (NME) 20 7.5 mm² 2.5 x 3 TSSOP (PW) 20 41.6 mm² 6.5 x 6.4 VQFN (RGY) 20 15.75 mm² 4.5 x 3.5
  • 无需方向控制信号
  • 最大数据速率
    • 110Mbps(推挽)
    • 1.2Mbps(开漏)
  • A 端口为 1.4V 至 3.6V;B 端口为 1.65V 至 5.5V (V CCA ≤ V CCB)
  • 无需电源定序 - V CCA 或 V CCB 均可优先斜升
  • 闩锁性能超过 100mA, 符合 JESD 78 II 类规范的要求
  • 静电放电 (ESD) 保护性能超过 JESD 22 规范的要求(A 端口)
    • 2000V 人体放电模型 (A114-B)
    • 150V 机器模型 (A115-A)
    • 1000V 充电器件模型 (C101)
  • IEC 61000-4-2 ESD(B 端口)
    • ±8kV 接触放电
    • ±6kV 气隙放电
  • 无需方向控制信号
  • 最大数据速率
    • 110Mbps(推挽)
    • 1.2Mbps(开漏)
  • A 端口为 1.4V 至 3.6V;B 端口为 1.65V 至 5.5V (V CCA ≤ V CCB)
  • 无需电源定序 - V CCA 或 V CCB 均可优先斜升
  • 闩锁性能超过 100mA, 符合 JESD 78 II 类规范的要求
  • 静电放电 (ESD) 保护性能超过 JESD 22 规范的要求(A 端口)
    • 2000V 人体放电模型 (A114-B)
    • 150V 机器模型 (A115-A)
    • 1000V 充电器件模型 (C101)
  • IEC 61000-4-2 ESD(B 端口)
    • ±8kV 接触放电
    • ±6kV 气隙放电

该器件是一款 8 位同相电平转换器,此转换器使用两个独立的可配置电源轨。A 端口跟踪 V CCA 引脚的电源电压。V CCA 引脚可接受 1.4V 到 3.6V 范围内的任意电源电压。B 端口跟踪 V CCB 引脚的电源电压。V CCB 引脚可接受 1.65V 到 5.5V 范围内的任意电源电压。这两个输入电源引脚可实现 1.5V、1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 电压节点之间的任意低压双向转换。

输出使能 (OE) 输入为低电平时,所有输出均将置于高阻抗 (Hi-Z) 状态。

为确保输出在上电或断电期间处于 Hi-Z 状态,需通过一个下拉电阻将 OE 接至 GND。该电阻的最小值取决于驱动器的拉电流能力。

该器件是一款 8 位同相电平转换器,此转换器使用两个独立的可配置电源轨。A 端口跟踪 V CCA 引脚的电源电压。V CCA 引脚可接受 1.4V 到 3.6V 范围内的任意电源电压。B 端口跟踪 V CCB 引脚的电源电压。V CCB 引脚可接受 1.65V 到 5.5V 范围内的任意电源电压。这两个输入电源引脚可实现 1.5V、1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 电压节点之间的任意低压双向转换。

输出使能 (OE) 输入为低电平时,所有输出均将置于高阻抗 (Hi-Z) 状态。

为确保输出在上电或断电期间处于 Hi-Z 状态,需通过一个下拉电阻将 OE 接至 GND。该电阻的最小值取决于驱动器的拉电流能力。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TXS0104E 正在供货 适用于开漏和推挽应用的四位双向电压电平转换器 Same function for 4-channel voltage translator

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 10
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TXS0108E 面向开漏和推挽应用的 8 位双向电压电平转换器 数据表 (Rev. I) 英语版 (Rev.I) PDF | HTML 2023年 9月 18日
应用简报 集成式与分立式开漏电平转换 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 2月 13日
应用手册 利用边沿速率加速器和自动感应电平转换器 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 10月 2日
应用简报 利用 TI 的双封装技术确保您的电平转换器设计适应未来需求 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 9月 6日
应用手册 具有边沿速率加速器的 TXB 和 TXS 电压电平转换器的注意事项 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 6月 29日
产品概述 电压转换应用快速参考 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 10月 24日
EVM 用户指南 TXS-EVM 用户指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 7月 15日
选择指南 Voltage Translation Buying Guide (Rev. A) 2021年 4月 15日
应用手册 Effects of pullup and pulldown resistors on TXS and TXB devices (Rev. A) 2018年 3月 28日
应用手册 A Guide to Voltage Translation With TXS-Type Translators 2010年 6月 29日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 旨在支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

14-24-NL-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚无引线封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-EVM 是一款灵活的评估模块 (EVM),旨在支持具有 14 引脚至 24 引脚 BQA、BQB、RGY、RSV、RJW 或 RHL 封装的任何逻辑或转换器件。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

TXS-EVM — 适用于单通道、双通道、四通道和八通道器件的转换器系列评估模块

TXS-EVM 设计用于支持单通道、双通道、四通道和八通道 TXS 器件。TXS 器件属于自动双向电压电平转换系列,工作电压范围为 1.2V 至 5.5V,设计用于支持各个扇区中的各种通用电压电平转换应用。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TXS0108E IBIS Model (Rev. A)

SCEM547A.ZIP (167 KB) - IBIS Model
参考设计

TIDA-00352 — SDI 视频聚合参考设计

这款经过验证的参考设计是一个完整的四通道 SDI 聚合与解聚解决方案。使用一个 TLK10022 将四个同步 HD-SDI 源聚合到一条 5.94 Gbps 串行链路中。串行数据经由铜缆或光缆传输;使用另一个 TLK10022 来解聚并无缝重现原始视频内容。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
NFBGA (NME) 20 查看选项
TSSOP (PW) 20 查看选项
VQFN (RGY) 20 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频