TXB0304
- 完全对称的电源电压,A 端口和 B 端口上均为 0.9V 到 3.6V
- VCC 隔离特性 – 如果任一 VCC 输入接地,则所有输出处于高阻态
- 以 VCCA 为基准的输出使能 (OE) 输入电路
- 低功耗,最大 5µA(ICCA 或 ICCB)
- Ioff 支持局部关断模式运行
- 闩锁性能超出 JESD 78 II 类规范要求的 100mA
- 静电放电 (ESD) 保护性能超过 JESD 22 规范的要求
- 8000V 人体放电模式 (A114-A)
- 1000V 充电器件模型 (C101)
这个 4 位同相转换器使用两个独立的可配置电源轨。A 端口设计用于跟踪 VCCA。VCCA可接受从 0.9V 到 3.6V 范围内的任意电源电压。B 端口设计用于跟踪 VCCB。VCCB 可接受
0.9V 到 3.6V 范围内的任意电源电压。这可以实现 1V、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V 和 3V 电压节点之间的任意低压双向转换。对于 TXB0304,当输出使能 (OE) 输入为低时,所有输出均处于高阻态。为确保在上电或掉电期间均处于高阻态,应将 OE 通过下拉电阻连接至 GND;该电阻的最小值取决于驱动器的拉电流能力。OE 器件控制引脚输入电路由 VCCA 供电。该器件完全 适用于 Ioff 为了部分断电的应用。Ioff 电路会禁用输出,从而在器件掉电时防止电流回流损坏器件。TXB0304 和 TXBN0304 唯一的区别在于 OE 信号分别为高电平有效和低电平有效。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TXB0304 具有自动方向感应的 4 位双向电平转换器/电压转换器 数据表 (Rev. G) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.G) | PDF | HTML | 2019年 7月 29日 |
应用手册 | 利用边沿速率加速器和自动感应电平转换器 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 10月 2日 | |
应用手册 | 具有边沿速率加速器的 TXB 和 TXS 电压电平转换器的注意事项 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 6月 29日 | |
选择指南 | Voltage Translation Buying Guide (Rev. A) | 2021年 4月 15日 | ||||
技术文章 | How level shifters enable the transition to low-voltage processors in industrial e | PDF | HTML | 2016年 9月 22日 | |||
应用手册 | TXB0304工作原理及应用注意事项 | 2014年 12月 23日 | ||||
用户指南 | TXB0304EVM | 2011年 9月 22日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
14-24-NL-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚无引线封装的逻辑产品通用评估模块
14-24-EVM 是一款灵活的评估模块 (EVM),旨在支持具有 14 引脚至 24 引脚 BQA、BQB、RGY、RSV、RJW 或 RHL 封装的任何逻辑或转换器件。
TXB0304EVM — TXB0304 评估模块
TXB0304 是 4 位电压电平转换器,用于推拉应用。A 端口设计用于跟踪 VCCA。VCCA 接受 0.9 V 至 3.6 V 的任何电源电压。B 端口设计用于跟踪 VCCB。VCCB 接受 0.9 V 至 3.6 V 的任何电源电压。这允许用于 0.9 V 和 3.6 V 电压节点之间任何位置的低电压双向转换。
TXB0304 EVM 设计旨在实现简化评估和原型设计,无需完整板级开发。此 EVM 为每个器件引脚的探测和信号连接提供了外设接头样式板。接头用相应的引脚名称标记。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
UQFN (RSV) | 16 | 查看选项 |
UQFN (RUT) | 12 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点