产品详情

Technology family TXB Bits (#) 2 Data rate (max) (Mbps) 140 High input voltage (min) (V) 0.81 High input voltage (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 0.9 Vout (max) (V) 3.6 IOH (max) (mA) -0.02 IOL (max) (mA) 0.02 Supply current (max) (µA) 10 Features Edge rate accelerator, Integrated pullup resistors, Output enable, Partial power down (Ioff), Vcc isolation Input type Standard CMOS Output type 3-State, CMOS, Push-Pull Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Technology family TXB Bits (#) 2 Data rate (max) (Mbps) 140 High input voltage (min) (V) 0.81 High input voltage (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 0.9 Vout (max) (V) 3.6 IOH (max) (mA) -0.02 IOL (max) (mA) 0.02 Supply current (max) (µA) 10 Features Edge rate accelerator, Integrated pullup resistors, Output enable, Partial power down (Ioff), Vcc isolation Input type Standard CMOS Output type 3-State, CMOS, Push-Pull Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
X2SON (DQM) 8 2.16 mm² 1.8 x 1.2
  • 完全对称电源电压
    A 端口上0.9V 至3.6V 和0.9V 至3.6V
  • VCC 隔离特性—如果任何一个 VCC 输入在接地 (GND) 上,所有输出在高阻抗状态
  • 以 VCCA为基准的输出使能 (OE) 输入电路
  • 低功耗,最大值 5µA ICC
  • Ioff 支持部分断电模式运行
  • 锁断性能超过 100mA (符合 JESD 78 Class II 规范的要求)
  • 静电放电 (ESD) 保护性能超过 JESD 22 规范要求
    • 4000V 人体模型 (A114-A)
    • 1000V 充电器件模型 (C101)

  • 完全对称电源电压
    A 端口上0.9V 至3.6V 和0.9V 至3.6V
  • VCC 隔离特性—如果任何一个 VCC 输入在接地 (GND) 上,所有输出在高阻抗状态
  • 以 VCCA为基准的输出使能 (OE) 输入电路
  • 低功耗,最大值 5µA ICC
  • Ioff 支持部分断电模式运行
  • 锁断性能超过 100mA (符合 JESD 78 Class II 规范的要求)
  • 静电放电 (ESD) 保护性能超过 JESD 22 规范要求
    • 4000V 人体模型 (A114-A)
    • 1000V 充电器件模型 (C101)

这个 2 位非反向转换器使用两个独立的可配置电源轨。 A 端口被设计用于跟踪 VCCA。 VCCA 接受从 0.9V 至 3.6V 间的任一电源电压值。B 端口设计用于跟踪 VCCB。 VCCB 接受从 0.9V 至 3.6V 间的任一电源电压值。这可实现 1V,1.2V,1.5V,1.8V,2.5V 和 3.3V 电压节点间的低压双向转换。 对于 TXB0302,当输出使能端 (OE) 输入为低电平时,所有输出均被置于高阻抗状态。 为了确保加电或断电期间的高阻抗状态,OE 应该通过一个下拉电阻器接在 GND 上;此电阻器的最小值由驱动器电流供源能力决定。 TXB0302 被设计用于实现 VCCA 对 OE 输入电路供电。 该器件完全符合使用 I关闭的部分断电应用的规范要求。 I关闭电路禁用输出,从而可防止其断电时破坏性电流从该器件回流。

这个 2 位非反向转换器使用两个独立的可配置电源轨。 A 端口被设计用于跟踪 VCCA。 VCCA 接受从 0.9V 至 3.6V 间的任一电源电压值。B 端口设计用于跟踪 VCCB。 VCCB 接受从 0.9V 至 3.6V 间的任一电源电压值。这可实现 1V,1.2V,1.5V,1.8V,2.5V 和 3.3V 电压节点间的低压双向转换。 对于 TXB0302,当输出使能端 (OE) 输入为低电平时,所有输出均被置于高阻抗状态。 为了确保加电或断电期间的高阻抗状态,OE 应该通过一个下拉电阻器接在 GND 上;此电阻器的最小值由驱动器电流供源能力决定。 TXB0302 被设计用于实现 VCCA 对 OE 输入电路供电。 该器件完全符合使用 I关闭的部分断电应用的规范要求。 I关闭电路禁用输出,从而可防止其断电时破坏性电流从该器件回流。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 带有自动方向感测的 2 位双向电压电平转换器, TXB0302 数据表 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2012年 10月 11日
应用手册 利用边沿速率加速器和自动感应电平转换器 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 10月 2日
应用手册 具有边沿速率加速器的 TXB 和 TXS 电压电平转换器的注意事项 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 6月 29日
选择指南 Voltage Translation Buying Guide (Rev. A) 2021年 4月 15日
EVM 用户指南 TXB0302 EVM User's Guide 2012年 3月 27日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TXB0302EVM — TXB0302 评估模块

TXB0302 是一个 2 位非反相转换器,采用两个独立的可配置电源轨。A 端口设计用于跟踪 VCCA。VCCA 可接受从 0.9V 到 3.6V 范围内的任意电源电压。B 端口设计用于跟踪 VCCB。VCCB 可接受从 0.9V 到 3.6V 范围内的任意电源电压。这样一来,可以在 1V、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V 与 3.3V 电压节点之间进行低压双向转换。对于 TXB0302,当输出使能 (OE) 输入为低时,所有输出均处于高阻抗状态。

TXB0302 EVM 设计旨在实现简化评估和原型设计,无需完整板级开发。此 EVM 为每个器件引脚的探测和信号连接提供了外设接头样式板。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TXB0302 IBIS Model (Rev. A)

SCEM548A.ZIP (121 KB) - IBIS Model
封装 引脚 下载
X2SON (DQM) 8 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频