产品详情

Technology family TXB Applications I2S, JTAG, SPI, UART Bits (#) 4 Data rate (max) (Mbps) 100 High input voltage (min) (V) 0.78 High input voltage (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 1.2 Vout (max) (V) 5.5 IOH (max) (mA) -0.02 IOL (max) (mA) 0.02 Supply current (max) (µA) 40 Features Edge rate accelerator, Integrated pullup resistors, Output enable, Partial power down (Ioff), Vcc isolation Input type Standard CMOS Output type 3-State, CMOS, Push-Pull Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Technology family TXB Applications I2S, JTAG, SPI, UART Bits (#) 4 Data rate (max) (Mbps) 100 High input voltage (min) (V) 0.78 High input voltage (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 1.2 Vout (max) (V) 5.5 IOH (max) (mA) -0.02 IOL (max) (mA) 0.02 Supply current (max) (µA) 40 Features Edge rate accelerator, Integrated pullup resistors, Output enable, Partial power down (Ioff), Vcc isolation Input type Standard CMOS Output type 3-State, CMOS, Push-Pull Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
TSSOP (PW) 14 32 mm² 5 x 6.4 UQFN (RUT) 12 3.4 mm² 2 x 1.7 VQFN (RGY) 14 12.25 mm² 3.5 x 3.5
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性
    • 器件温度 1 级:–40°C 至 +125℃ 环境温度范围
  • A 端口支持 1.2V 至 3.6V 电压,B 端口支持 1.65V 至 5.5V 电压 (V CCA ≤ V CCB)
  • V CC 隔离特性 – 如果任何一个 V CC 输入在接地,所有输出均处于高阻抗状态
  • 以 V CCA为基准的输出使能 (OE) 输入电路
  • I off 支持局部关断模式运行
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
    • A 端口
      • ±2500V 人体放电模型 (A114-B)
      • ±1000V 充电器件模型 (C101)
    • B 端口
      • ±15000V 人体放电模型 (A114-B)
      • ±1000V 充电器件模型 (C101)
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性
    • 器件温度 1 级:–40°C 至 +125℃ 环境温度范围
  • A 端口支持 1.2V 至 3.6V 电压,B 端口支持 1.65V 至 5.5V 电压 (V CCA ≤ V CCB)
  • V CC 隔离特性 – 如果任何一个 V CC 输入在接地,所有输出均处于高阻抗状态
  • 以 V CCA为基准的输出使能 (OE) 输入电路
  • I off 支持局部关断模式运行
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
    • A 端口
      • ±2500V 人体放电模型 (A114-B)
      • ±1000V 充电器件模型 (C101)
    • B 端口
      • ±15000V 人体放电模型 (A114-B)
      • ±1000V 充电器件模型 (C101)

电压电平转换器解决了在同一电路板上同时使用不同电源电压电平所带来的挑战。这个 4 位同相转换器使用两个独立的可配置电源轨。A 端口设计用于跟踪 V CCA。VCCA 可接受 1.2V 至 3.6V 范围内的任意电源电压。B 端口设计用于跟踪 V CCB。VCCB 可接受 1.65V 至 5.5V 范围内的任意电源电压。这使得该器件可在 1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 电压节点之间任意进行通用低压双向转换。V CCA 不应超过 V CCB。

当输出使能端 (OE) 输入为低电平时,所有输出都被置于高阻态。为确保在上电或掉电期间均处于高阻抗状态,应将 OE 通过下拉电阻器接地;该电阻其的最小值取决于驱动器的拉电流能力。

TXB0104 被设计成由 V CCA 为 OE 输入电路供电。

该器件完全符合使用 I off 的部分断电应用的规范要求。I off 电路禁用输出,从而可防止其断电时破坏性电流从该器件回流。

电压电平转换器解决了在同一电路板上同时使用不同电源电压电平所带来的挑战。这个 4 位同相转换器使用两个独立的可配置电源轨。A 端口设计用于跟踪 V CCA。VCCA 可接受 1.2V 至 3.6V 范围内的任意电源电压。B 端口设计用于跟踪 V CCB。VCCB 可接受 1.65V 至 5.5V 范围内的任意电源电压。这使得该器件可在 1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 电压节点之间任意进行通用低压双向转换。V CCA 不应超过 V CCB。

当输出使能端 (OE) 输入为低电平时,所有输出都被置于高阻态。为确保在上电或掉电期间均处于高阻抗状态,应将 OE 通过下拉电阻器接地;该电阻其的最小值取决于驱动器的拉电流能力。

TXB0104 被设计成由 V CCA 为 OE 输入电路供电。

该器件完全符合使用 I off 的部分断电应用的规范要求。I off 电路禁用输出,从而可防止其断电时破坏性电流从该器件回流。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
TXU0104-Q1 正在供货 汽车类四通道单向电平转换器 4 channel unidirectional level translators
TXU0204-Q1 正在供货 汽车四通道固定多向电平转换器 4 channel unidirectional level translators
TXU0304-Q1 正在供货 汽车四通道固定多向电平转换器 4 channel unidirectional level translators

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TXB0104-Q1 带自动方向感应和 ±15kV ESD 保护功能的 4 位双向电压电平转换器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 6月 30日
应用手册 利用边沿速率加速器和自动感应电平转换器 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 10月 2日
应用简报 利用 TI 的双封装技术确保您的电平转换器设计适应未来需求 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 9月 6日
选择指南 Voltage Translation Buying Guide (Rev. A) 2021年 4月 15日
技术文章 Don’t lose navigational signal in tunnels anymore PDF | HTML 2015年 8月 26日
更多文献资料 汽车逻辑器件 英语版 2014年 2月 5日
应用手册 A Guide to Voltage Translation With TXS-Type Translators 2010年 6月 29日
应用手册 A Guide to Voltage Translation With TXB-Type Translators 2010年 3月 3日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 旨在支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

14-24-NL-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚无引线封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-EVM 是一款灵活的评估模块 (EVM),旨在支持具有 14 引脚至 24 引脚 BQA、BQB、RGY、RSV、RJW 或 RHL 封装的任何逻辑或转换器件。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TXB0104 IBIS Model (Rev. C)

SCEM517C.ZIP (208 KB) - IBIS Model
参考设计

TIDA-00296 — 汽车车身控制模块驱动器参考设计

TIDA-00296 是一项重点介绍 TI 高侧和低侧继电器、电机以及负载驱动器产品系列的参考设计。我们选择了针对该设计的负载(门锁、车窗升降电机、座椅加热器、HVAC、车灯和 LED)来展示 BCM 可驱动的负载范围以及 TI 解决方案如何满足这些领域。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
TSSOP (PW) 14 查看选项
UQFN (RUT) 12 查看选项
VQFN (RGY) 14 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频