TUSB9261
- 通用串行总线 (USB)
- 符合超高速 USB 3.0 标准 – TID 340730020
- 集成收发器支持超高速 (SS)/高速 (HS)/快速 (FS) 信令
- 同类产品中最佳的自适应均衡器
- 可使接收器获得更高的抖动容差
- USB 类别支持
- USB 连接 SCSI 协议 (UASP)
- USB 海量存储设备类仅批量传输 (BOT)
- 支持 13 种错误情况(BOT 规范中定义)
- USB 引导支持
- USB 人机接口设备 (HID)
- 支持使用 TI 提供的应用程序通过 USB 进行固件更新
- 符合超高速 USB 3.0 标准 – TID 340730020
- 串行高级技术附件 (SATA) 接口
- 串行 ATA 规范版本 2.6
- Gen1i、Gen1m、Gen2i 和 Gen2m
- 支持与 ATA/ATAPI-8 规范兼容的海量存储设备
- 串行 ATA 规范版本 2.6
- 集成 ARM Cortex M3 内核
- 通过 SPI 接口从 EEPROM 加载可定制的应用程序代码
- 两个用于外设连接的附加 SPI 端口片选
- 多达 12 个用于最终用户配置的通用输入输出 (GPIO)
- 其中两个 GPIO 具有 PWM 功能,可用于控制 LED 闪烁速度
- 用于调试的串行通信接口 (UART)
- 通用 特性
- 集成有扩频时钟生成模块,使用单个低成本晶振或时钟振荡器即可正常工作
- 支持 40MHz
- 用于 IEEE1149.1 和 IEEE1149.6 边界扫描的 JTAG 接口
- 采用完全符合 RoHS 标准的封装
- 集成有扩频时钟生成模块,使用单个低成本晶振或时钟振荡器即可正常工作
TUSB9261 是一款基于 ARM® Cortex®M3 微控制器的 USB 3.0 至串行 ATA 桥接器。该器件提供了实现兼容 USB 连接 SCSI 协议 (UASP) 的海量存储设备所需的硬件和固件,此类设备适用于将传统硬盘 (HDD)、固态硬盘 (SSD)、光盘驱动器以及其他兼容的 SATA 1.5Gbps 或 SATA 3.0Gbps 设备桥接至 USB 3.0 总线。其固件不仅支持 UASP,还可以实现海量存储设备类 BOT 和 USB HID 接口。
更多信息
TUSB9261 源代码现已提供。立即申请
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TUSB9261 USB 3.0 至 SATA 桥接器 数据表 (Rev. I) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.I) | PDF | HTML | 2017年 9月 17日 |
* | 勘误表 | TUSB9261 Errata (Rev. B) | 2012年 12月 20日 | |||
技术文章 | 6 key questions when designing for USB protocol interfaces | PDF | HTML | 2020年 7月 31日 | |||
用户指南 | TUSB9261 DEMO User's Guide (Rev. A) | 2014年 12月 9日 | ||||
应用手册 | TUSB9261 Implementation Guide (Rev. E) | 2014年 12月 9日 | ||||
用户指南 | TUSB9260 Flash Burner - User Guide (Rev. D) | 2013年 10月 24日 | ||||
用户指南 | TUSB926x SpeedBoost Monitor User's Guide | 2010年 9月 23日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TUSB9261DEMO — TUSB9261 演示套件
The TUSB9261DEMO board is a bridge between a SuperSpeed USB (USB 3.0) bus and a Serial–ATA (SATA) development kit. The TUSB9261DEMO is used to evaluate system compatibility. It provides a TUSB9261 hardware for connection to a SATA device such as a solid state drive, hard disk drive, DVD (...)
SLLC414 — TUSB926x FlashBurner Utility
支持的产品和硬件
产品
USB 集线器和控制器
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
TIDA-00882 — 支持 USB 供电的 USB Type-C HDD 参考设计
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
HTQFP (PVP) | 64 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。