TUSB8041
- 四端口 USB 3.0 集线器
- USB 2.0 集线器 特性
- 多事务转换器 (MTT) 集线器:四个事务转换器
- 每个事务转换器有四个异步端点缓冲器
- 支持电池充电
- 充电下行端口 (CDP) 模式(上行端口已连接)
- 专用充电端口 (DCP) 模式(上行端口未连接)
- DCP 模式符合中国电信行业标准 YD/T 1591-2009
- D+/D- 分压器模式
- 支持作为一个 USB 3.0 或者 USB 2.0 复合器件运行
- 支持每端口或成组电源开关以及过流告知输入
- 可使用一次性可编程 (OTP) ROM、串行 EEPROM 或 I2C/SMBus 受控接口进行自定义配置:
- VID 和 PID
- 端口定制
- 生产商和产品字串(OTP ROM 不支持)
- 序列号(OTP ROM 不支持)
- 可使用引脚选择或 EEPROM/I2C/SMBus 受控接口选择应用特性
- 提供 128 位通用唯一标识符 (UUID)
- 支持通过 USB 2.0 上行端口进行板载和系统内 OTP/EEPROM 编程
- 单时钟输入,24MHz 晶振或者振荡器
- 无特殊驱动程序要求;可与任一支持 USB 堆叠的操作系统无缝工作
- 64 引脚四方扁平无引脚 (QFN) 封装 (RGC)
TUSB8041 是一款四端口 USB 3.0 集线器。该器件在上行端口上可提供同步超快速和高速/全速 USB 连接,在下行端口上可提供超快速、高速、全速或者低速 USB 连接。当上行端口被连接到一个只支持高速或者全速/低速连接的电气环境中时,下行端口上的超快速 USB 连接被禁用。当上行端口被连接到一个只支持全速/低速连接的电气环境中时,下行端口上的超快速 USB 和高速连接被禁用。
TUSB8041 支持每端口或成组电源开关和过流保护,而且支持电池充电 应用。
按照 USB 主机的要求,一个端口电源单独控制集线器开关为每个下行端口加电或者断电。同样地,当一个端口电源单独控制集线器感测到一个过流事件时,它只关闭到受影响的下行端口的电源。
当需要为任一端口供电时,一个成组集线器开关打开到其所有下行端口的电源。只有当所有端口处于电源可被移除的状态时,到下行端口的电源才可被关闭。同样地,当一个成组集线器感测到一个过流事件时,到所有下行端口的电源将被关闭。
TUSB8041 下行端口可提供电池充电连接下行端口 (CDP) 握手支持,以此为电池充电 应用 提供支持。未连接上行端口时,该器件还支持专用充电端口 (DCP) 模式。DCP 模式支持 USB 电池充电并且符合中国电信行业标准 YD/T 1591-2009,能够为 USB 器件提供支持。此外,未连接上行端口时,自动模式能够为 BC 器件以及支持分压器模式充电解决方案的器件提供透明支持。
TUSB8041 能够为包括电池充电支持在内的部分 特性 提供引脚搭接配置,还能够通过 OTP ROM、I2C EEPROM 或 I2C/SMBus 受控接口为 PID、VID、自定义端口和物理层配置提供定制支持。使用 I2C EEPROM 或 I2C/SMBus 受控接口时,还可以提供定制字串支持。
该器件采用 64 引脚 RGC 封装,商用版 (TUSB8041) 的工作温度范围为 0°C 到 70°C,工业版 (TUSB8041I) 的工作温度范围为 -40°C 到 85°C。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TUSB8041 四端口 USB 3.0 集线器 数据表 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2017年 7月 13日 |
应用手册 | 用于 USB 接口的 ESD 和浪涌保护 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024年 1月 23日 | |
应用手册 | TI USB Hubs: Adjusting USB_R1 | 2018年 8月 14日 | ||||
应用手册 | High-Speed Layout Guidelines for Signal Conditioners and USB Hubs | 2018年 6月 14日 | ||||
应用手册 | Transition From USB 3.0 Hub to USB 3.1 Hub | 2017年 12月 6日 | ||||
技术文章 | DisplayPort(TM) over USB Type-C(TM): One connector to rule them all | PDF | HTML | 2015年 5月 18日 | |||
用户指南 | TUSB8041RGC REVD Evaluation Module User's Guide | 2014年 5月 16日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TUSB8041EVM — TUSB8041EVM:4 端口 USB 3.0 超高速集线器评估模块
The TUSB8041EVM is a functional board design of a single device that implements both a USB 3.0 hub and a USB 2.0 hub. The evaluation module (EVM) can support both SuperSpeed (SS) and USB 2.0 (HS, FS, and LS) operation on its USB ports. This EVM is intended for use in evaluating system (...)
USB-CTM-MINIDK-EVM — 支持视频和充电的 USB Type-C™ 微型底座板评估模块
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
TIDA-01243 — 支持视频和充电的 USB Type-C™ 和电力输送微型底座参考设计
TIDA-00288 — 4 端口 USB 3.0 集线器
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VQFN (RGC) | 64 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。