TUSB8020B (正在供货)

双端口 USB 3.0 集线器

双端口 USB 3.0 集线器 - TUSB8020B
 

描述

TUSB8020B 是一款双端口 USB 3.0 标准集线器。该器件在上行端口上可提供同步超快速和高速/全速 USB 连接,在下行端口上可提供超快速、高速、全速或者低速 USB 连接。当上行端口连接到一个仅支持高速或全速/低速连接的电气环境中时,下行端口上的超快速 USB 连接将会禁用。当上行端口被连接到一个只支持全速/低速连接的电气环境中时,下行端口上的超快速 USB 和高速连接被禁用。

TUSB8020B 支持每端口或者成组电源开关和过流保护。

按照 USB 主机的要求,一个端口电源单独控制集线器开关为每个下行端口加电或者断电。同样,当一个端口电源单独控制集线器感测到一个过流事件时,仅关闭受影响的下行端口的电源。

当需要为任一端口供电时,一个成组集线器开关打开到其所有下行端口的电源。只有当所有端口处于电源可被移除的状态时,到下行端口的电源才可被关闭。同样,当一个成组集线器感测到一个过流事件时,将关闭所有下行端口的电源。

TUSB8020B 下行端口可提供电池充电连接下行端口 (CDP) 握手支持,从而为电池充电 应用 提供支持。未连接上行端口时,该器件还支持专用充电端口 (DCP) 模式。DCP 模式支持 USB 电池充电并且符合中国电信行业标准 YD/T 1591-2009,能够为 USB 器件提供支持。此外,未连接上行端口时,自动模式能够为 BC 器件以及支持分压器模式充电解决方案的器件提供透明支持。

TUSB8020B 能够为包括电池充电支持在内的部分 特性 提供终端搭接配置,还能够通过 OTP ROM、I2C EEPROM 或 I2C/SMBus 受控接口为 PID、VID、自定义端口和物理层配置提供定制支持。使用 I2C EEPROM 或 I2C/SMBus 受控接口时,还可以提供定制字串支持。

该器件采用 48 引脚 HTQFP 封装,商用版 (TUSB8020B) 的工作温度范围为 0°C 到 70°C,工业版 (TUSB8020BI) 的工作温度范围为 -40℃ 到 85°C。

特性

  • 双端口 USB 3.0 标准集线器,USBIF TID#330000057
  • USB 2.0 集线器 特性
    • 多事务转换器 (MTT) 集线器:两个事务转换器
    • 每个事务转换器有四个异步端点缓冲器
  • 支持电池充电
    • 充电下行端口 (CDP) 模式(上行端口已连接)
    • 专用充电端口 (DCP) 模式(上行端口未连接)
    • DCP 模式符合中国电信行业标准 YD/T 1591-2009
  • 支持 D+/D– 分压器模式
  • 支持作为一个 USB 3.0 或者 USB 2.0 复合器件运行
  • 支持每端口或成组电源开关以及过流告知输入
  • 可使用一次性可编程 (OTP) ROM、串行 EEPROM 或 I2C/SMBus 受控接口进行自定义配置:
    • VID 和 PID
    • 端口定制
    • 生产商和产品字串(OTP ROM 不支持)
    • 序列号(OTP ROM 不支持)
  • 可使用引脚选择或 EEPROM/I2C/SMBus 受控接口选择应用特性
  • 提供 128 位通用唯一标识符 (UUID)
  • 支持通过 USB 2.0 上行端口进行板载和系统内 OTP/EEPROM 编程
  • 单时钟输入,24MHz 晶振或者振荡器
  • 无特殊驱动程序要求;可与任一支持 USB 堆叠的操作系统无缝工作
  • 48 引脚耐热增强型薄型四方扁平 (HTQFP) 封装 (PHP)

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 USB 集线器

 
USB Speed (Mbps)
Integrated MCU Architecture
Supply Voltage(s) (V)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
TUSB8020B TUSB8041 TUSB8041A TUSB8042 TUSB8043 TUSB8044
5000    5000    5000    5000    5000    5000   
N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    N/A   
1.1
3.3   
1.1
3.3   
1.1
3.3   
1.1
3.3   
1.1
3.3   
1.1
3.3   
Catalog    Catalog    Catalog    Catalog    Catalog    Catalog   
-40 to 85
0 to 70   
-40 to 85
0 to 70   
0 to 70    0 to 70    0 to 70    0 to 70   
HTQFP    VQFN    VQFN    VQFN    VQFN    VQFN   
48HTQFP: 81 mm2: 9 x 9(HTQFP)    64VQFN: 81 mm2: 9 x 9(VQFN)    64VQFN: 81 mm2: 9 x 9(VQFN)    64VQFN: 81 mm2: 9 x 9(VQFN)    64VQFN: 81 mm2: 9 x 9(VQFN)    64VQFN: 81 mm2: 9 x 9(VQFN)   
48HTQFP    64VQFN    64VQFN    64VQFN    64VQFN    64VQFN   

其它合格版本 TUSB8020B

版本 器件型号 定义
汽车电子 TUSB8020B-Q1 Q100 适用于追求零缺陷的高可靠性汽车电子应用的器件