TUSB546A-DCI USB Type-C DP 交替模式线性转接驱动器交叉点开关 | 德州仪器 TI.com.cn

TUSB546A-DCI (正在供货)

USB Type-C DP 交替模式线性转接驱动器交叉点开关

USB Type-C DP 交替模式线性转接驱动器交叉点开关 - TUSB546A-DCI
 

描述

TUSB546-DCI 是一种 VESA USB Type-C™ 交替模式转接驱动开关,对于下行端口(主机),支持高达 5Gbps 的 USB 3.1 数据传输速率以及高达 8.1Gbps 的 DisplayPort 1.4 数据传输速率。这款 VESA DisplayPort Alt 模式器件支持基于 USB Type-C 标准 1.1 版本的配置 C、D、E 和 F。此线性转接驱动器与协议无关,并且还支持其他 USB Type-C Alt 模式接口。

TUSB546A-DCI 提供有多个接收线性均衡级别,用于补偿由于线缆或电路板走线损耗产生的码间串扰 (ISI)。该器件由 3.3V 单电源供电运行,支持商业级温度范围和工业级温度范围。

特性

  • USB Type-C 交叉点开关支持
    • USB 3.1 SS + 2 条 DP 信道
    • 4 条 DP 信道
  • USB 3.1 Gen1 高达 5Gbps
  • DisplayPort 1.4 高达 8.1Gbps (HBR3)
  • VESA DisplayPort Alt 模式 DFP 转接驱动交叉点开关,支持 C、D、E 和 F 配置。
  • 超低功耗架构
  • 支持高达 14dB 均衡的线性转接驱动器
  • 对 DisplayPort 链路协商透明
  • 自动低频周期信号 (LFPS) 去加重控制,满足 USB 3.1 认证要求
  • 通过通用输入/输出 (GPIO) 或 I2C 进行配置
  • 基于 USB Type-C™ 的 Intel 专有 DCI 功能,可实现不开箱调试
  • 支持热插拔
  • 工业级温度范围:-40°C 至 85ºC (TUSB546AI-DCI)
  • 商业级温度范围:0ºC 至 70ºC (TUSB546A-DCI)
  • 4mm x 6mm、0.4mm 间距的 WQFN 封装

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 USB Type-C 和电力输送

 
Function
Alternate Mode
Power Role
Data Role
Internal Power Path
External Power Path Control
Iq (Typ) (uA)
Realtime VBUS monitoring
Dead Battery Support
USB Speed (Mbps)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Configuration
Package Group
TUSB546A-DCI HD3SS460 TUSB1044 TUSB1046A-DCI TUSB1064 TUSB544 TUSB564
Active Signal Switch     Passive Signal Switch     Active Signal Switch
Bi-directional Redriver    
Active Signal Switch     Active Signal Switch     Bi-directional Redriver     Active Signal Switch    
Yes     Yes     Yes     Yes     Yes     Yes     Yes    
N/A     N/A     N/A     N/A     N/A     DRP     N/A    
DFP     DFP
UFP    
DRP     DFP     UFP     DRP     UFP    
N/A     N/A     N/A     N/A     N/A     N/A     N/A    
N/A     N/A     N/A     N/A     N/A     N/A     N/A    
  600              
No     No       No     No     No     No    
No     No     No       No     No     No    
5000     5000     10000     10000     10000     5000     5000    
-40 to 85
0 to 70    
-40 to 85
0 to 70    
-40 to 85
0 to 70    
-40 to 85
0 to 70    
-40 to 85
0 to 70    
-40 to 85     -40 to 85
0 to 70    
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog    
Alternate mode / Source     Alternate mode Sink/Source     Reversible 4 Channel Linear Redriver     Alternate mode / Source     Alternate mode / Sink     Multi-Protocol Linear Redriver     Cross Point C & D    
WQFN | 40     WQFN | 28
WQFN | 30    
WQFN | 40     WQFN | 40     WQFN | 40     WQFN | 40     WQFN | 40