TUSB542
- 可为 USB Type-C™ 端口提供 USB 3.1 Gen-1 5Gbps 超高速 (SS) 2:1 多路复用器
- 支持 USB Type-C 电缆和连接器规范
- 超低功耗架构:
- 工作电流 100mA
- U2/U3 1.3mA
- 无连接 300µA
- 高达 9dB 的可选择均衡、去加重功能和高达 6dB 的输出摆幅
- 集成端接
- RX 检测功能
- 用于电源管理的信号监视
- 无主机或器件端要求 - 支持 USB-C DFP、UFP 或 DRP 端口
- 单电源电压 1.8V ±10%
- 工业温度范围:–40°C 至 85°C
TUSB542 是一款具有 USB Type-C 连接器的双通道 USB 3.1 Gen1(5Gbps)(也称为 USB-C)转接驱动器支持系统。该器件具有信号调节功能,并且能够为 USB Type-C 可换向连接器转换 USB SS 信号。可以使用外部配置通道逻辑控制器通过 SEL 引脚来控制 TUSB542,以便正确复用信号。
TUSB542 包含接收器均衡和发送器去加重功能,用于在发送和接收数据路径上保持信号的完整性。接收器均衡包含多种增益设置,用以克服插入损耗和码间串扰造成的通道性能退化。为了补偿下行传输线路损耗,输出驱动器还支持去加重配置。此外,自动 LFPS 去加重控制有助于实现完全兼容性。
TUSB542 采用超低功耗架构,由 1.8V 电源供电运行时的功耗非常低。该转接驱动器支持低功耗模式,可进一步降低空闲状态下的功耗。
USB Type-C 转接驱动器采用小型超薄封装,非常适用于许多便携类应用。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 16 设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TUSB542EVM — TUSB542 USB Type-C 5Gbps 转接驱动器 2:1 多路复用器评估模块
The TUSB542EVM is a dual channel USB 3.0 SuperSpeed re-driver supporting systems with Type-C connectors. The device complies with USB 3.1 spec revision 1.0 (Gen I), supporting electrical idle condition and low frequency periodic signals (LFPS) for USB power management modes.
用户指南: PDF
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
参考设计
TIDA-00728 — 前端口 USB Type-C 扩展器参考设计
前端口 Type-C 扩展器参考设计连接到内部主板 USB3.0 连接器,并为远程部署的前端口 Type-C 连接器提供针对高速和超高速信号的信号调节。此模块在内部 USB 主板连接器上实现两个全功能 USB Type-C 连接器。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
X2QFN (RWQ) | 18 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。