TUSB4041I TUSB4041I 四端口 USB 2.0 集线器 | 德州仪器 TI.com.cn

TUSB4041I (正在供货)

TUSB4041I 四端口 USB 2.0 集线器

TUSB4041I 四端口 USB 2.0 集线器 - TUSB4041I
 

备选器件推荐

  • TUSB8041  - 器件与被比较器件具有相似功能,但并不功能等效。   USB 3.0 4-Port Hub

描述

TUSB4041I 器件是一款四端口 USB 2.0 集线器。该器件可在上行端口上提供 USB 高速或全速连接。该器件还可在下行端口上提供 USB 高速、全速或者低速连接。当上行端口连接至仅支持高速、全速和低速连接的电气环境中时,下行端口上的高速、全速和低速 USB 连接被启用。当上行端口被连接到一个只支持全速或低速连接的电气环境中时,下行端口上的 USB 高速连接被禁用。

TUSB4041I 器件支持每端口或者成组电源开关和过流保护。该器件还支持电池充电 应用。

单独控制端口电源型集线器会根据 USB 主机请求为每个下行端口开启或关闭电源。另外,当单独控制端口电源型集线器感测到过流事件时,仅为受影响的下行端口关闭电源。

当任一端口需要电源时,成组集线器将开启所有下行端口的电源。只有当所有端口均处于可关闭电源的状态时,才会关闭下行端口的电源。另外,当成组集线器感测到过流事件时,将关闭所有下行端口的电源。

TUSB4041I 器件下行端口可提供 USB 电池充电下行端口 (CDP) 握手 支持, 从而为电池充电应用提供支持。未连接上行端口时,该器件还支持专用充电端口 (DCP) 模式。DCP 模式符合 USB 电池充电规范和中国电信行业标准 YD/T 1591-2009。此外,未连接上行端口时,自动模式能够为 BC 器件以及支持分压器模式充电解决方案的器件提供透明支持。

TUSB4041I 器件能够为包括电池充电支持在内的部分 功能 提供引脚搭接配置,还能够通过 OTP ROM、I2C EEPROM 或通过 I2C 和 SMBus 从设备接口为 PID、VID 以及自定义端口和物理层配置提供定制支持。使用 I2C EEPROM 或 I2C 和 SMBus 受控接口时,还可以提供定制字串支持。

该器件采用 64 引脚 PAP 封装,工业版的工作温度范围为 -40°C 到 85°C。

特性

  • 四端口 USB 2.0 集线器
  • USB 2.0 集线器 特性
    • 多事务转换器 (MTT) 集线器:四个事务转换器
    • 每个事务转换器具有四个异步端点缓冲器
  • 支持 USB 电池充电
    • 充电下行端口 (CDP) 模式(上行端口已连接)
    • 专用充电端口 (DCP) 模式(上行端口未连接)
    • DCP 模式符合中国电信行业标准 YD/T 1591-2009
    • 支持 D+ 和 D– 分压器模式
  • 支持每端口或成组电源开关以及过流告知输入
  • 可使用一次性可编程 (OTP) 只读存储器 (ROM)、串行 EEPROM 或 I2C 和 SMBus 受控接口进行自定义配置:
    • VID 和 PID
    • 可定制的端口
    • 生产商和产品字串(OTP ROM 不支持)
    • 序列号(OTP ROM 不支持)
  • 可使用引脚选择或 EEPROM、I2C 或 SMBus 受控接口选择应用特性
  • 提供 128 位通用唯一标识符 (UUID)
  • 支持通过 USB 2.0 上行端口进行板载和系统内 OTP 与 EEPROM 编程
  • 单时钟输入,24MHz 晶振或者振荡器
  • DM/DP 极性交换
  • 兼容 Type C
  • 无特殊驱动程序要求;可与任一支持 USB 堆叠的操作系统无缝工作
  • 64 引脚耐热增强型薄型四方扁平 (HTQFP) 封装 (PAP)

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 USB 集线器

 
USB Speed (Mbps)
Integrated MCU Architecture
Supply Voltage(s) (V)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
TUSB4041I TUSB2036 TUSB2046B TUSB2046I TUSB2077A TUSB4020BI TUSB4020BI-Q1 TUSB4041I-Q1
480     12     12     12     12     480     480     480    
N/A     N/A     N/A     N/A     N/A     N/A     N/A     N/A    
1.1
3.3    
3.3     3.3     3.3     3.3     3.3
1.1    
1.1
3.3    
1.1
3.3    
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Automotive     Automotive    
-40 to 85     0 to 70     -40 to 85
0 to 70    
-40 to 85     0 to 70     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85    
HTQFP     LQFP     LQFP
VQFN    
LQFP     LQFP     HTQFP     HTQFP     HTQFP    
64HTQFP: 144 mm2: 12 x 12(HTQFP)     32LQFP: 81 mm2: 9 x 9(LQFP)     32LQFP: 81 mm2: 9 x 9(LQFP)
32VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN)    
32LQFP: 81 mm2: 9 x 9(LQFP)     48LQFP: 81 mm2: 9 x 9(LQFP)     48HTQFP: 81 mm2: 9 x 9(HTQFP)     48HTQFP: 81 mm2: 9 x 9(HTQFP)     64HTQFP: 144 mm2: 12 x 12(HTQFP)    
64HTQFP     32LQFP     32LQFP
32VQFN    
32LQFP     48LQFP     48HTQFP     48HTQFP     64HTQFP    

其它合格版本 TUSB4041I

版本 器件型号 定义
汽车电子 TUSB4041I-Q1 Q100 适用于追求零缺陷的高可靠性汽车电子应用的器件

特色工具和软件