主页 接口 USB IC USB 转接驱动器和多路复用器

TUSB217-Q1

正在供货

具有直流升压、集成式 CDP 和宽电源的汽车 USB 2.0 高速信号调节器

产品详情

Type Redriver USB speed (Mbps) 480 Number of channels 1 Supply voltage (max) (V) 6.5 Supply voltage (min) (V) 2.3 Input/output voltage (min) (V) 0 Input/output voltage (max) (V) 3.6 Configuration USB 2.0 Single Port Features USB 2.0 Redriver with 5 Meter Cable Redriving Strength Auto Qaulified RGY Package Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105 Supply current (max) (µA) 36000 ESD HBM (typ) (kV) 2 Bandwidth (MHz) 240
Type Redriver USB speed (Mbps) 480 Number of channels 1 Supply voltage (max) (V) 6.5 Supply voltage (min) (V) 2.3 Input/output voltage (min) (V) 0 Input/output voltage (max) (V) 3.6 Configuration USB 2.0 Single Port Features USB 2.0 Redriver with 5 Meter Cable Redriving Strength Auto Qaulified RGY Package Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105 Supply current (max) (µA) 36000 ESD HBM (typ) (kV) 2 Bandwidth (MHz) 240
VQFN (RGY) 14 12.25 mm² 3.5 x 3.5
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 器件温度等级 2:
      –40°C 至 105°C TA
  • 宽电源电压范围:2.3 - 6.5V
  • 超低 USB 断开和关断功耗
  • 可提供 USB 2.0 高速信号调节
  • 与 USB 2.0、OTG 2.0 和 BC 1.2 兼容
  • 支持低速、全速和高速信号传输
  • 主机/设备无关
  • 支持长达 5m 的电缆
    • 通过外部下拉电阻器实现四种可选的信号增强(边沿升压与直流升压)设置
    • 通过上拉或下拉可配置引脚实现三种可选的 RX 灵敏度,以补偿高损耗应用中的 ISI 抖动
  • 可扩展解决方案 - 用于高损耗应用的 菊花链器件
  • 与 TUSB213 (5V) 引脚兼容
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 器件温度等级 2:
      –40°C 至 105°C TA
  • 宽电源电压范围:2.3 - 6.5V
  • 超低 USB 断开和关断功耗
  • 可提供 USB 2.0 高速信号调节
  • 与 USB 2.0、OTG 2.0 和 BC 1.2 兼容
  • 支持低速、全速和高速信号传输
  • 主机/设备无关
  • 支持长达 5m 的电缆
    • 通过外部下拉电阻器实现四种可选的信号增强(边沿升压与直流升压)设置
    • 通过上拉或下拉可配置引脚实现三种可选的 RX 灵敏度,以补偿高损耗应用中的 ISI 抖动
  • 可扩展解决方案 - 用于高损耗应用的 菊花链器件
  • 与 TUSB213 (5V) 引脚兼容

TUSB217-Q1 是第三代 USB 2.0 高速信号调节器,旨在补偿传输通道中的交流损失(由于电容性负载)和直流损失(由于电阻性负载)。

TUSB217-Q1 采用了专利设计,可通过边缘加速器来对 USB 2.0 高速信号的传输边缘进行加速,并通过直流升压功能来提高静态电平。此外,TUSB217-Q1 还具有预均衡功能,可提高接收器的灵敏度并补偿较长线缆应用中的 ISI 抖动。USB 低速和全速信号特征不受 TUSB217-Q1 的影响。

TUSB217-Q1 可在不改变数据包计时或增加传播延迟的情况下提高信号质量,是需要低延迟的 应用 的理想选择。

TUSB217-Q1 可使用长达 5 米的线缆帮助系统通过 USB 2.0 高速电气近端眼图合规性测试。

TUSB217-Q1 与 USB On-The-Go (OTG) 和电池充电 (BC 1.2) 协议兼容。

TUSB217-Q1 是第三代 USB 2.0 高速信号调节器,旨在补偿传输通道中的交流损失(由于电容性负载)和直流损失(由于电阻性负载)。

TUSB217-Q1 采用了专利设计,可通过边缘加速器来对 USB 2.0 高速信号的传输边缘进行加速,并通过直流升压功能来提高静态电平。此外,TUSB217-Q1 还具有预均衡功能,可提高接收器的灵敏度并补偿较长线缆应用中的 ISI 抖动。USB 低速和全速信号特征不受 TUSB217-Q1 的影响。

TUSB217-Q1 可在不改变数据包计时或增加传播延迟的情况下提高信号质量,是需要低延迟的 应用 的理想选择。

TUSB217-Q1 可使用长达 5 米的线缆帮助系统通过 USB 2.0 高速电气近端眼图合规性测试。

TUSB217-Q1 与 USB On-The-Go (OTG) 和电池充电 (BC 1.2) 协议兼容。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TUSB217-Q1 USB 高速信号调节器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2019年 1月 8日
应用手册 TUSB217-Q1 Configuration Guidelines 2019年 4月 3日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TUSB217EVM — USB 2.0 高速信号调节器评估模块

TUSB217 评估模块 (EVM) 可针对各种应用评估 TUSB217 器件的信号调节能力。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TUSB217 S-Parameter Model

SLLM418.ZIP (322 KB) - S-Parameter Model
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
TIDA-01432 — 具有充电功能和增强型数据路径性能的汽车无源媒体集线器参考设计

此汽车参考设计展示了一种用于实现需要进行数据传输的媒体端口的独特方法。此设计能够通过 15W USB Type-C™ 端口支持 USB 2.0。通过利用包含符合 AEC-Q100 标准且经过 CISPR-25 5 类测试的模拟集成电路 (IC) 在内的完整参考设计,客户可加快其媒体端口系统的开发速度。此参考设计通过灵活的无源解决方案,最大程度地简化了研发工作,该解决方案使系统能与音响主机进行角色交换,并能使用 1x2 英寸小型解决方案为 USB Type-C 和传统器件充电。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP40544 — 符合 3m USB-IF 近端测试要求的汽车 USB Type-A 充电器参考设计

此参考设计适用于汽车类 USB Type-A 充电器,符合 3 米 USB-IF 近端测试要求。TPS25840-Q1 用作直流/直流稳压器和数据开关,而 TUSB217-Q1 用作提高信号质量的高速信号调节器。该解决方案在 12W 输出下的效率为 93.3%,因此,温升只有 20.5°C。可编程的电缆压降补偿有助于在重负载条件下以最佳电流和电压为便携式设备充电。此设计使用长达 3 米的线缆,并通过了 USB 2.0 高速近端眼图合规性测试。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGY) 14 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频