TUSB1046-DCI USB Type-C DP 交替模式 10Gbps 线性转接驱动器交叉点开关 | 德州仪器 TI.com.cn

TUSB1046-DCI (正在供货)

USB Type-C DP 交替模式 10Gbps 线性转接驱动器交叉点开关

USB Type-C DP 交替模式 10Gbps 线性转接驱动器交叉点开关 - TUSB1046-DCI
 

描述

TUSB1046-DCI 是一款 VESA USB Type-C™ 交替模式转接驱动开关,对于下行端口(主机),支持高达 10Gbps 的 USB 3.1 数据传输速率以及高达 8.1Gbps 的 DisplayPort 1.4 数据传输速率。这款 VESA DisplayPort Alt 模式器件支持基于 USB Type-C 标准 1.1 版本的配置 C、D、E 和 F。此线性转接驱动器与协议无关,并且还支持其他 USB Type-C Alt 模式接口。

TUSB1046-DCI 提供有多个接收线性均衡级别,用于补偿电缆或电路板走线中因码间串扰 (ISI) 而产生的损耗。该器件由 3.3V 单电源供电运行,支持商业级温度范围和工业级温度范围。

特性

  • USB Type-C 交叉点开关支持
    • USB 3.1 SSP + 2 条 DisplayPort 信道
    • 4 条 DisplayPort 信道
  • USB 3.1 Gen 1/Gen 2 高达 10Gbps
  • DisplayPort 1.4 高达 8.1Gbps (HBR3)
  • VESA®DisplayPort 交替模式 DFP 转接驱动交叉点开关,支持 C、D、E 和 F 配置
  • 超低功耗架构
  • 支持高达 14dB 均衡的线性转接驱动器
  • 对 DisplayPort 链路协商透明
  • 自动低频周期信号 (LFPS) 去加重控制,满足 USB 3.1 认证要求
  • 通过通用输入/输出 (GPIO) 或 I2C 进行配置
  • 支持热插拔
  • 工业级温度范围:-40ºC 到 85ºC (TUSB1046I-DCI)
  • 商业级温度范围:0ºC 到 70ºC (TUSB1046-DCI)
  • 4mm x 6mm、0.4mm 间距的 WQFN 封装

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 USB Type-C 和电力输送

 
Function
Policy Manager
Alternate Mode
Power Role
Data Role
Internal Power Path
External Power Path Control
Realtime VBUS monitoring
USB Speed (Mbps)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Configuration
Package Group
TUSB1046-DCI
Active Signal Switch    
N/A    
Yes    
N/A    
DFP    
N/A    
N/A    
No    
10000    
0 to 70    
Catalog    
Alternate mode / Source    
WQFN