主页 接口 USB IC USB Type-C 和 USB 电力传输 IC

TUSB1044

正在供货

USB TYPE-C™ 10Gbps 多协议双向线性转接驱动器

产品详情

Function Type-C, USB 3.0 Type Redriver Alternate mode Yes External power-path control No Data role DRP USB speed (MBits) 10000 Rating Catalog Dead battery support No Operating temperature range (°C) -40 to 85
Function Type-C, USB 3.0 Type Redriver Alternate mode Yes External power-path control No Data role DRP USB speed (MBits) 10000 Rating Catalog Dead battery support No Operating temperature range (°C) -40 to 85
WQFN (RNQ) 40 24 mm² 6 x 4
  • 支持高达 10Gbps 数据速率的协议无关正反两用式 4 通道线性转接驱动器
    • 带有 USB 3.1 第 2 代和 DisplayPort 1.4 作为交替模式的 USB Type-C。
  • 支持集成有 USB 3.1 和 DisplayPort 多路复用器,适用于 Type-C 应用的处理器
  • 支持信号调节内部 Type-C 线缆
  • 适用于 SBU 信号的交叉点多路复用器
  • 频率为 4.05GHz 时,支持高达 11dB 的线性均衡功能
  • 用于通道方向和均衡的 GPIO 和 I2C 控制
  • 通过监控 USB 功耗状态和嗅探 DP 链路训练可实现高级电源管理
  • 可通过 GPIO 或 I2C 进行配置
  • 支持热插拔
  • 3.3V 单电源
  • 工业级温度范围:–40ºC 至 85ºC (TUSB1044I)
  • 商业级温度范围:0ºC 至 70ºC (TUSB1044)
  • 4mm × 6mm、0.4mm 间距、40 引脚 QFN 封装
  • 支持高达 10Gbps 数据速率的协议无关正反两用式 4 通道线性转接驱动器
    • 带有 USB 3.1 第 2 代和 DisplayPort 1.4 作为交替模式的 USB Type-C。
  • 支持集成有 USB 3.1 和 DisplayPort 多路复用器,适用于 Type-C 应用的处理器
  • 支持信号调节内部 Type-C 线缆
  • 适用于 SBU 信号的交叉点多路复用器
  • 频率为 4.05GHz 时,支持高达 11dB 的线性均衡功能
  • 用于通道方向和均衡的 GPIO 和 I2C 控制
  • 通过监控 USB 功耗状态和嗅探 DP 链路训练可实现高级电源管理
  • 可通过 GPIO 或 I2C 进行配置
  • 支持热插拔
  • 3.3V 单电源
  • 工业级温度范围:–40ºC 至 85ºC (TUSB1044I)
  • 商业级温度范围:0ºC 至 70ºC (TUSB1044)
  • 4mm × 6mm、0.4mm 间距、40 引脚 QFN 封装

TUSB1044 是一款支持高达 10Gbps 的数据速率的 USB Type-C 交替模式转接驱动器开关。该协议无关线性转接驱动器能够支持 USB Type-C 交替模式接口(包括 DisplayPort)。

TUSB1044 提供多个接收线性均衡级别,用于补偿由于电缆和电路板迹线损耗而产生的码间串扰 (ISI)。该器件由 3.3V 单电源供电,支持商业级和工业级温度范围。

TUSB1044 的全部四个通道均为正反两用式,这使其成为可用于诸多应用的多用途信号调节器。 系统。

TUSB1044 是一款支持高达 10Gbps 的数据速率的 USB Type-C 交替模式转接驱动器开关。该协议无关线性转接驱动器能够支持 USB Type-C 交替模式接口(包括 DisplayPort)。

TUSB1044 提供多个接收线性均衡级别,用于补偿由于电缆和电路板迹线损耗而产生的码间串扰 (ISI)。该器件由 3.3V 单电源供电,支持商业级和工业级温度范围。

TUSB1044 的全部四个通道均为正反两用式,这使其成为可用于诸多应用的多用途信号调节器。 系统。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TUSB1044 USB TYPE-C™ 10Gbps 多协议双向线性转接驱动器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2018年 11月 13日
应用手册 TUSB1044 I2C Mode Control and Tuning with TPS6598x and TPS6599x PDF | HTML 2021年 9月 28日
应用手册 TUSB1044 Configuration Guidelines 2018年 12月 17日
EVM 用户指南 TUSB1044 Active Cable EVM (Rev. B) 2018年 8月 22日
白皮书 USB3.x Linear Redriver Signal Conditioning Theory and Practical Tuning Method 2018年 8月 1日
白皮书 Strengthening the USB Type-C signal chain through redrivers 2017年 8月 21日
白皮书 Alternate Mode for USB Type-C™: Going Beyond USB 2016年 9月 26日
白皮书 Transition existing products from USB 2.0 OTG to USB Type-C 2015年 7月 10日
白皮书 Low-cost implementation of USB Type-C 2015年 7月 7日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TUSB1044RNQEVM — 高达 10G 的 USB Type-C 交替模式转接驱动器评估模块

TUSB1044 是一款支持高达 10Gbps 的数据速率的 USB Type-C 交替模式转接驱动器开关。该协议无关线性转接驱动器能够支持 USB Type-C 交替模式接口(包括 DisplayPort)。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TUSB1044 IBIS-AMI Model

SLLM407.ZIP (3865 KB) - IBIS-AMI Model
物料清单 (BOM)

TUSB1044 BOM

SLLR115.PDF (355 KB)
PCB 布局

TUSB1044 PCB

SLLR116.ZIP (1303 KB)
原理图

TUSB1044 Schematic

SLLR114.ZIP (495 KB)
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
TIDA-010248 — USB Type-C® 电力输送和转接驱动器参考设计

此 USB Type-C 电力输送 (PD) 和 USB Type-C 转接驱动器参考设计输出电压为 5V 至 20V,最大电流为 3A,总输出功率为 60W。转接驱动器支持 USB 3.2 (10Gbps)、USB 3.2 x 2 (20Gbps) 和 DisplayPort 1.4 (8.1Gbps)。此参考设计用于工业 PC 和 HMI 应用。
设计指南: PDF
封装 引脚 下载
WQFN (RNQ) 40 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频