TS3USB3000 DPDT USB 2.0 高速 (480Mbps) 和移动高清链接 (MHL) 开关 | 德州仪器 TI.com.cn

TS3USB3000 (正在供货)

DPDT USB 2.0 高速 (480Mbps) 和移动高清链接 (MHL) 开关

DPDT USB 2.0 高速 (480Mbps) 和移动高清链接 (MHL) 开关 - TS3USB3000
 

备选器件推荐

  • TS5USBC402  -  supports 20V overvoltage protection (OVP) in a smaller package
  • TS5USBC400  -  supports 16V overvoltage protection (OVP) in a smaller package

描述

TS3USB3000 器件是一款双刀双掷 (DPDT) 多路复用器,在同一封装内包含一个高速移动高清链接 (MHL) 开关和一个 USB 2.0 高速 (480Mbps) 开关。这些配置使得系统设计人员能够为 MHL 视频信号和 USB 数据使用一个普通 USB 或者微型 USB 连接器。

TS3USB3000 的 VCC 范围为 2.3V 至 4.8V,支持过压容限 (OVT) 功能,允许 I/O 引脚承受过压条件(最高可达 5.5V)。掉电保护功能可在掉电时强制所有 I/O 引脚进入高阻抗模式,从而将信号线完全隔离,免受过量泄漏电流的影响。TS3USB3000 的选择引脚与 1.8V 控制电压兼容,允许其直接与移动处理器的通用 I/O (GPIO) 相连。

TS3USB3000 采用小型 10 引脚 UQFN 封装,尺寸仅为 1.5mm × 2mm,是移动应用的 理想之选低功耗是一个关键问题。

特性

  • VCC 范围为 2.3V 至 4.8V
  • 移动高清链接 (MHL) 开关:
    • 带宽 (-3dB):6.1GHz
    • RON(典型值):5.7Ω
    • CON(典型值):1.6pF
  • USB 开关:
    • 带宽 (-3dB):6.1GHz
    • RON(典型值):4.6Ω
    • CON(典型值):1.4pF
  • 电流消耗:30µA(典型值)
  • 特殊 特性:
    • IOFF 保护防止在掉电状态(VCC 和 VBUS = 0V)下产生泄漏电流
    • 1.8V 兼容控制输入 (SEL,OE)
    • 所有 I/O 引脚上的过压容限 (OVT) 高达 5.5V,而且无需使用外部组件

    • D 引脚短接至 9V 电压时提供过压保护
  • 静电放电 (ESD) 性能:
    • 3.5kV 人体放电模型(A114B,II 类)
    • 1kV 带电器件模型 (C101)
  • 10 引脚超薄四方扁平无引线 (UQFN) 封装
    (1.5mm×2mm,间距为 0.5mm)

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 USB 重定时器、转接驱动器和 USB/MHL 开关

 
Device Type
Number of Channels (#)
Configuration
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Ron (Typ) (Ohms)
Input/Ouput Voltage (Min) (V)
Input/Ouput Voltage (Max) (V)
ICC (Max) (uA)
Bandwidth (MHz)
ESD HBM (Typ) (kV)
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
TS3USB3000 TS3USB3031 TS3USB3200 TS3USBCA4 TS5USBC400 TS5USBC402 TS5USBC41
Passive Switch     Passive Switch     Passive Switch     Passive Switch     Passive Switch     Passive Switch      
2     2     2     3     2     2     2    
2:1 SPDT     3:1     2:1 SPDT     Multiplexer with MIC/AGND     Dual 2:1     Dual 2:1     Dual 2:1    
2.7     2.5     2.7     2.4     2.3     2.3     2.3    
4.3     4.3     4.3     5.5     5.5     5.5     5.5    
4.6     4.5     4.6     5     5.6     5.6     5.6    
0     0     0     0     0     0     0    
3.6     3.6     3.6     5.5     18     20     18    
50     40     70     70     100     100     22    
6100     6500     5500     500     1200     1200     1200    
3.5     2     3.5     2     2     2     2    
USB 2.0
Mobile High-Definition Link (MHL)
Over-Voltage Tolerance (OVT)
Current Leakage Protection
Logic Controlled (Output Enabled)    
USB 2.0
Mobile High-Definition Link (MHL)
Over-Voltage Tolerance (OVT)
Current Leakage Protection
Logic Controlled (Output Enabled)    
USB 2.0
Mobile High-Definition Link (MHL)
Over-Voltage Tolerance (OVT)
Current Leakage Protection
Flexible Power Control
Logic Controlled (Output Enabled)    
SBU Multiplexer with MIC/AGND     16V Over Voltage Protection     20V Over Voltage Protection     20V Over Voltage Protection
Very low power consumption    
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog    
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
0 to 70    
-40 to 85
0 to 70    
-40 to 85
0 to 70    
-40 to 85
0 to 70    
UQFN     WQFN     UQFN     UQFN     DSBGA     DSBGA     DSBGA    
10UQFN: 3 mm2: 2 x 1.5(UQFN)     12WQFN: 3 mm2: 1.8 x 1.8(WQFN)     16UQFN: 5 mm2: 1.8 x 2.6(UQFN)     16UQFN: 5 mm2: 1.8 x 2.6(UQFN)     See datasheet (DSBGA)     See datasheet (DSBGA)     See datasheet (DSBGA)    
10UQFN     12WQFN