数据表
TRS3243E
- 用于 IBM™ PC/AT™ 串行端口的单芯片和单电源接口
- 为 RS-232 总线引脚提供 ESD 保护
- ±15kV 人体放电模型 (HBM)
- ±8kV IEC61000-4-2 接触放电
- ±15kV IEC61000-4-2 气隙放电
- 符合或超出 TIA/EIA-232-F 和 ITU v.28 标准的要求
- 由 3V 至 5.5V VCC 电源供电
- 始终有效同相接收器输出 (ROUT2B)
- 旨在以高达 500kbit/s 的数据速率传输数据
- 低待机电流:1µA(典型值)
- 外部电容器:4 × 0.1µF
- 接受 5V 逻辑输入及 3.3V 电源
- 设计为可与业界通用 ’3243E 器件互换
- 串行鼠标驱动能力
- 自动断电功能,在没有检测到有效 RS-232 信号时禁用驱动器输出
- 封装选项包括塑料小外形封装 (DW)、紧缩小外形封装 (DB) 和薄型紧缩小外形封装 (PW)
TRS3243E 器件由三个线路驱动器、五个线路接收器和一个双电荷泵电路组成,在串行端口连接引脚上具有 ±15kV ESD(HBM 和 IEC61000-4-2,空气间隙放电)和 ±8kV ESD(IEC61000-4-2,接触放电)保护。该器件符合 TIA/EIA-232-F 的要求并在异步通信控制器与串行端口连接器之间提供电气接口。这种驱动器和接收器的组合可满足对在 IBM PC/AT 中使用的典型串行端口的需求或与之兼容。电荷泵和四个小型外部电容器支持由 3V 至 5.5V 单电源供电。另外,该器件包括一个始终有效同相输出 (ROUT2B),这使得使用振铃指示的应用能够在器件断电的情况下发送数据。该器件以高达 250kbit/s 的数据信号传输速率运行,驱动器输出压摆率最高为 30V/µs。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 具有 ±15kV IEC ESD 保护功能的 TRS3243E 3V 至 5.5V多通道 RS-232 线路驱动器或接收器 数据表 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2023年 1月 4日 |
应用手册 | RS-232 术语表和选择指南 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 6月 7日 | |
技术文章 | How the RS-232 transceiver’s regulated charge-pump circuitry works | PDF | HTML | 2018年 6月 28日 | |||
应用手册 | AN-438 Low Power RS-232C Driver and Receiver in CMOS (Rev. B) | 2013年 4月 26日 | ||||
应用手册 | Understanding Power Requirements in RS-232 Applications (Rev. B) | 2013年 4月 26日 | ||||
应用手册 | Removing Ground Noise in Data Transmission Systems | 2007年 10月 5日 | ||||
更多文献资料 | RS-232 IEC ESD-Protected Devices From TI (Rev. A) | 2007年 7月 27日 | ||||
应用手册 | TIA/EIA-232-F 的接口电路 (Rev. A) | 2002年 9月 19日 | ||||
应用手册 | 低电压、单电源 232 标准接口解决方案 (Rev. A) | 2000年 9月 19日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
参考设计
TIDA-060008 — 将 RS-232 信令转换为 RS-485 信令的参考设计
This reference design provides a circuit of converting RS-232 signaling to RS-485 signaling. This allows for long-distance communication, since the range supported by RS-232 is normally less than 50 feet while the range for RS-485's can exceed 1000 feet. The design implements bidirectional (...)
参考设计
TIDA-00557 — 用于智能电网和变电站自动化的全调制解调器控制(8 线 RS232)模块参考设计
TIDA-00557 参考设计为采用 DB-9 插接式连接器的数据终端设备 (DTE) 提供一个接口作为真正的 RS-232(八路信号 + 接地)物理层接口,同时还支持数据通信设备 (DCE) 接口。此设计适用于智能电网 IED、保护继电器和变电站自动化领域。此设计满足 IEC61000-4-2 规定的 +-/ 8kV 接触放电 ESD 保护和 IEC61000-4-5 规定的 +/-1kV 浪涌保护。
参考设计
TIDA-00540 — RS-485/RS-232 多协议收发器参考设计
此设计 (TIDA-00540) 允许通过 RS-485 或 RS-232 数据总线进行通信,而无需为每种情况分别进行布线。数据线路可在两种不同类型的收发器之间进行共享,而单个控制信号则可用于确定使用哪种协议。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOIC (DW) | 28 | 查看选项 |
SSOP (DB) | 28 | 查看选项 |
TSSOP (PW) | 28 | 查看选项 |
VQFN (RHB) | 32 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。