TRF7970A
- 支持近场通信 (NFC) 标准 NFCIP-1 (ISO/IEC 18092) 和 NFCIP‑2 (ISO/IEC 21481)
- 完全集成了以下标准的协议处理:ISO/IEC 15693、ISO/IEC 18000-3、ISO/IEC 14443 A 和 B 以及 FeliCa™
- 集成式编码器、解码器和数据组帧功能,用于 NFC 发起方运行模式以及有源和无源目标方运行模式,适合所有三种比特率(106kbps、212kbps、424kbps)以及卡仿真
- 借助带有可编程唤醒电平的射频场检测器,实现 NFC 无源应答器仿真
- 通过射频场检测器避免 NFC 物理碰撞
- 通过集成的状态机实现 ISO/IEC 14443 A 防撞(破坏的字节)(应答器仿真或 NFC 无源目标)
- 输入电压范围:2.7VDC 至 5.5VDC
- 可编程输出功率:+20dBm (100mW),+23dBm (200mW)
- 从 1.8VDC 至 5.5 VDC 的可编程 I/O 电压电平
- 来自 13.56MHz 或者 27.12MHz 晶振或者振荡器的可编程系统时钟频率输出 (RF,RF/2,RF/4)
- 针对其它系统组件(微控制器 (MCU),外设,指示器)的集成电压稳压器输出,20mA(最大值)
- 可编程调制深度
- 具有针对“读取漏洞”消除和邻近读取器系统或者周围环境频带内噪声检测的具有接收信号强度指示器 (RSSI) 的双接收器架构
- 针对超低功耗系统设计的可编程功率模式(断电时 < 1µA)
- 并行或 SPI 接口(带有 127 字节 FIFO)
- 温度范围:-40°C 至 110°C
- 32 引脚 QFN 封装 (5mm × 5mm)
TRF7970A 器件是一款用于 13.56MHz NFC/RFID 系统的集成式模拟前端 (AFE) 和多协议数据组帧器件,支持所有的三种 NFC 工作模式:读/写器模式、对等模式和卡仿真模式,符合 ISO/IEC 14443 A 和 B、Sony FeliCa、ISO/IEC 15693、NFCIP-1 (ISO/IEC 18092) 和 NFCIP-2 (ISO/IEC 21481) 等标准。该器件具有内置的编程选项,因此适合于 NFC、接近和邻近识别系统的广泛 应用 。
通过在控制寄存器内选择所需的协议可对此器件进行配置。通过对所有控制寄存器进行直接存取,可根据需要对不同的读取器参数进行微调。
TRF7970A 器件针对所有符合板载 ISO 协议的组帧和同步任务,支持高达 848kbps 的数据速率。TRF7970A 器件还支持 NFC 论坛标签类型 1、2、3、4 和 5 的读写器模式。可通过使用该器件提供的直接模式之一来实现其他标准甚至自定义协议。这些直接模式可让用户完全控制 AFE,并且还可以访问原始子载波数据或者未组帧但已经是 ISO 格式的数据和相关(提取的)时钟信号。
接收器系统具有双输入接收器架构,可最大程度实现通信稳定。接收器还包括多种自动和手动增益控制选项。在 RSSI 寄存器中可获取从应答器、周围信号源或者内部电平接收到的信号强度。
可使用 SPI 或并行接口进行 MCU 和 TRF7970A 器件间的通信。当使用内置的硬件编码器和解码器时,发送和接收功能使用一个 127 字节的 FIFO 寄存器。对于直接发送或接收功能,由于编码器或解码器可被旁路绕开,所以 MCU 可实时地处理数据。
TRF7970A 器件支持 2.7V 至 5.5V 的宽电源电压范围以及 MCU I/O 接口的 1.8V 至 5.5V 数据通信电平。
当使用 5V 电源时,发送器对于 50Ω 负载具有 100mW (+20dBm) 或 200mW (+23dBm) 等效值的可选输出功率电平,并支持可选调制深度的 OOK 和 ASK 调制。
内置的可编程辅助稳压器为 MCU 和读取器系统内的其他外部电路提供高达 20mA 的电源。
通过具有可编程唤醒电平、八种可选电源模式以及超低功耗运行模式的集成射频场检测器,可以轻松开发可靠、经济高效且电池寿命长的设计。
要评估 TRF7970A 多协议收发器 IC,可使用TRF7970AEVM、TRF7970ATB 或 DLP-7970ABP。
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DLP-7970ABP — TRF7970A NFC 收发器 BoosterPack™ 插件模块
第三方提供商 DLP Design 所提供的 NFC/RFID BoosterPack (DLP-7970ABP) 是一款附加电路板,旨在满足所有 TI MCU LaunchPad 的需求。
此 BoosterPack 能够让软件应用程序开发人员熟悉所选的德州仪器 (TI) 嵌入式微控制器平台上的 TRF7970A 多协议完全集成 13.56 MHz NFC/HF RFID IC 的各项功能,而无需担心射频部分的开发。
请看一下 TRF7970A NFC BoosterPack 的示例代码软件
免责声明:DLP Design, Inc. 与德州仪器 (TI) 的 DLP® 产品没有任何关联。
LINUX-NFC-TRF7970A — 用于 TRF7970A 的 Linux NFC(近场通信)
SLOC297 — DLP-7970ABP Example Code
支持的产品和硬件
产品
其他无线产品
硬件开发
评估板
TIDC-EVSE-NFC — 适用于 EV 充电站(充电桩)的 NFC 鉴权参考设计
TIDM-NFC-CE — 近场通信 (NFC) 卡仿真参考设计
TIDM-NFC-P2P — NFC 主动和被动点对点通信参考设计
TIDM-TM4C129XGATEWAY — 适用于 Bluetooth® 低功耗、Wi-Fi® 和 1GHz 以下节点的安全 IoT 网关参考设计
CC3200_NFC_CARD_READER — SimpleLink™ Wi-Fi® NFC 读卡器
免责声明:DLP Design, Inc. 与德州仪器 (TI) 的 DLP® 产品无关。
TIDM-NFC-SDM — NFC 收发器的直接模式,支持 MIFARE® 经典和专有协议
TIDM-NFC-DESFIRE-AES — 近场通信 (NFC) MIFARE DESFire EV1 标签验证参考设计
此设计中所述的示例代码可从设计指南中下载。
TIDM-NFC-TRANSCEIVER — 近场通信 (NFC) 收发器参考设计
TIDM-SMARTMETERBOARD3 — 智能电表开发平台 (SMB 3.0)
TIDM-NFC-READER — NFC 和 RFID 超低功率卡存在检测参考设计
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VQFN (RHB) | 32 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。