TRF37C75
- 40MHz-4000MHz
- 增益:18dB
- 噪声值:3.5dB
- 输出 P1dB:2000MHz 时为 19.5dBm
- 输出 IP3:2000MHz 时为 34dBm
- 功率降低模式 (Power Down Mode)
- 单电源:5V
- 温度范围内的稳定性能
- 无条件稳定
- 强健的静电放电 (ESD) 防护:> 1kV 人体模型 (HBM);> 1kV 充电器件模型 (CDM)
应用范围
- 通用 RF 增益块
- 消费类产品
- 工业用
- 公用事业计量仪表
- 低成本无线电产品
- 蜂窝基站
- 无线基础设施
- RF 回程
- 雷达
- 电子对抗
- 软件定义的无线电
- 测试和测量
- 点对点/多点微波
- 软件定义的无线电
- RF 中继器
- 分布式天线系统
- 本振 (LO) 和 PA 驱动器放大器
- 无线数据,卫星,直播卫星 (DBS),有线电视 (CATV)
- 中频 (IF) 放大器
TRF37C75 采用具有功率降低引脚的 2.00mm x 2.00mm 超薄小外形尺寸无引线 (WSON) 封装,这使得这款器件非常适合于空间占用和低功率模式十分关键的应用。
TRF37C75 的设计目的是易于使用。 为了实现最大灵活性,这个产品系列使用常见的 5V 电源,并且流耗为 85mA。 此外,这一系列在设计时使用了有源偏置电路,此电路在过程、温度和电压变化范围内提供一个稳定且可预计的偏置电流。 为了实现增益和线性预算,此器件被设计成提供一个平坦增益响应,以及频率达到 4000MHz 时的出色 OIP3 输出。 针对空间受限应用,这一系列与 50Ω 内部匹配,这样简化了使用,并且最大限度地减小了所需的印刷电路板 (PCB) 面积。
要了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TRF37C75 40-4000MHz 射频(RF) 增益块 数据表 | 英语版 | PDF | HTML | 2014年 5月 20日 | |
用户指南 | TRF37x73 and TRF37x75 EVM User’s Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 5月 4日 | |||
用户指南 | TRF37x73 and TRF37x75 EVM User’s Guide | 2014年 3月 26日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TRF37C75EVM — TRF37C75 评估模块
TRF37X75EVM 评估模块用于评估 TRF37x75 射频增益块。这些增益块有多种增益版本。请查看各自的产品数据表,确保订购与目标应用的增益和频率相对应的正确增益块。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
WSON (DSG) | 8 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。