产品详情

Current consumption (mA) 85 Frequency (min) (MHz) 40 Frequency (max) (MHz) 4000 Gain (typ) (dB) 15 Impedance match (Ω) 50 Noise figure (typ) (dB) 3.8 Number of channels 1 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Output enable Yes OIP3 (typ) (dBm) 33 P1dB (typ) (dBm) 18 Type RF Gain Block Rating Catalog Power-down current Yes
Current consumption (mA) 85 Frequency (min) (MHz) 40 Frequency (max) (MHz) 4000 Gain (typ) (dB) 15 Impedance match (Ω) 50 Noise figure (typ) (dB) 3.8 Number of channels 1 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Output enable Yes OIP3 (typ) (dBm) 33 P1dB (typ) (dBm) 18 Type RF Gain Block Rating Catalog Power-down current Yes
WSON (DSG) 8 4 mm² 2 x 2
  • 40MHz-4000MHz
  • 增益:15dB
  • 噪声值:3.8dB
  • 输出 P1dB:2000MHz 时为 17.5dBm
  • 输出 IP3:2000MHz 时为 32.5dBm
  • 功率降低模式 (Power Down Mode)
  • 单电源:5V
  • 温度范围内的稳定性能
  • 无条件稳定
  • 强健的静电放电 (ESD) 防护:> 1kV 人体模型 (HBM);> 1kV 充电器件模型 (CDM)

应用范围

  • 通用 RF 增益块
  • 消费类产品
  • 工业用
  • 公用事业计量仪表
  • 低成本无线电产品
  • 蜂窝基站
  • 无线基础设施
  • RF 回程
  • 雷达
  • 电子对抗
  • 软件定义的无线电
  • 测试和测量
  • 点对点/多点微波
  • 软件定义的无线电
  • RF 中继器
  • 分布式天线系统
  • 本振 (LO) 和 PA 驱动器放大器
  • 无线数据,卫星,直播卫星 (DBS),有线电视 (CATV)
  • 中频 (IF) 放大器

  • 40MHz-4000MHz
  • 增益:15dB
  • 噪声值:3.8dB
  • 输出 P1dB:2000MHz 时为 17.5dBm
  • 输出 IP3:2000MHz 时为 32.5dBm
  • 功率降低模式 (Power Down Mode)
  • 单电源:5V
  • 温度范围内的稳定性能
  • 无条件稳定
  • 强健的静电放电 (ESD) 防护:> 1kV 人体模型 (HBM);> 1kV 充电器件模型 (CDM)

应用范围

  • 通用 RF 增益块
  • 消费类产品
  • 工业用
  • 公用事业计量仪表
  • 低成本无线电产品
  • 蜂窝基站
  • 无线基础设施
  • RF 回程
  • 雷达
  • 电子对抗
  • 软件定义的无线电
  • 测试和测量
  • 点对点/多点微波
  • 软件定义的无线电
  • RF 中继器
  • 分布式天线系统
  • 本振 (LO) 和 PA 驱动器放大器
  • 无线数据,卫星,直播卫星 (DBS),有线电视 (CATV)
  • 中频 (IF) 放大器

TRF37B75 采用具有功率降低引脚的 2.00mm x 2.00mm 超薄小外形尺寸无引线 (WSON) 封装,这使得这款器件非常适合于空间占用和低功率模式十分关键的应用。

TRF37B75 的设计目的是易于使用。 为了实现最大灵活性,这个产品系列使用常见的 5V 电源,并且流耗为 85mA。 此外,这一系列在设计时使用了有源偏置电路,此电路在过程、温度和电压变化范围内提供一个稳定且可预计的偏置电流。 为了实现增益和线性预算,此器件被设计成提供一个平坦增益响应,以及频率达到 4000MHz 时的出色 OIP3 输出。 针对空间受限应用,这一系列与 50Ω 电阻内部匹配,这样简化了使用,并且最大限度地减小了所需的印刷电路板 (PCB) 面积。

要了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。

TRF37B75 采用具有功率降低引脚的 2.00mm x 2.00mm 超薄小外形尺寸无引线 (WSON) 封装,这使得这款器件非常适合于空间占用和低功率模式十分关键的应用。

TRF37B75 的设计目的是易于使用。 为了实现最大灵活性,这个产品系列使用常见的 5V 电源,并且流耗为 85mA。 此外,这一系列在设计时使用了有源偏置电路,此电路在过程、温度和电压变化范围内提供一个稳定且可预计的偏置电流。 为了实现增益和线性预算,此器件被设计成提供一个平坦增益响应,以及频率达到 4000MHz 时的出色 OIP3 输出。 针对空间受限应用,这一系列与 50Ω 电阻内部匹配,这样简化了使用,并且最大限度地减小了所需的印刷电路板 (PCB) 面积。

要了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
TRF37A75 正在供货 具有断电引脚的 40MHz 至 6000MHz 12dB 射频增益块放大器 Same functionality and pin-to-pin compatible with 12-dB gain
TRF37C75 正在供货 具有断电引脚的 40MHz 至 4000MHz 18dB 射频增益块放大器 Same functionality and pin-to-pin compatible with 18-dB gain

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TRF37B75 40-4000MHz 射频(RF) 增益块 数据表 英语版 PDF | HTML 2014年 5月 20日
用户指南 TRF37x73 and TRF37x75 EVM User’s Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 5月 4日
用户指南 TRF37x73 and TRF37x75 EVM User’s Guide 2014年 3月 26日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TRF37B75EVM — TRF37B75 评估模块

TRF37X75EVM 评估模块用于评估 TRF37x75 射频增益块。这些增益块有多种增益版本。请查看各自的产品数据表,确保订购与目标应用的增益和频率相对应的正确增益块。

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TRF37B75 ADS2013 Model

SLAJ002.ZIP (61 KB) - Spice Model
仿真模型

TRF37B75 S-Parameter Model

SLAM218.ZIP (68 KB) - S-Parameter Model
仿真模型

TRF37B75 TINA-TI Reference Design

SLAM213.TSC (4558 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TRF37B75 TINA-TI Spice Model

SLAM214.ZIP (3 KB) - TINA-TI Spice Model
封装 引脚 下载
WSON (DSG) 8 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频