TRF371125
- Frequency Range: 700 MHz to 4000 MHz
- Integrated Baseband Programmable-Gain Amplifier
- On-Chip Programmable Baseband Filter
- High Out-of-Band IP3: 24 dBm at 2400 MHz
- High Out-of-Band IP2: 60 dBm at 2400 MHz
- Hardware and Software Power Down
- Three-Wire Serial Interface
- Single Supply: 4.5-V to 5.5-V Operation
- Silicon Germanium Technology
- APPLICATIONS
- Multicarrier Wireless Infrastructure
- WiMAX
- High-Linearity Direct-Downconversion Receiver
- LTE (Long Term Evolution)
All trademarks are the property of their respective owners.
The TRF371125 is a highly linear and integrated direct-conversion quadrature demodulator. The TRF371125 integrates balanced I and Q mixers, LO buffers, and phase splitters to convert an RF signal directly to I and Q baseband. The on-chip programmable-gain amplifiers allow adjustment of the output signal level without the need for external variable-gain (attenuator) devices. The TRF371125 integrates programmable baseband low-pass filters that attenuate nearby interference, eliminating the need for an external baseband filter.
Housed in a 7-mm × 7-mm QFN package, the TRF371125 provides the smallest and most integrated receiver solution available for high-performance equipment.
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TRF371125 Integrated IQ Demodulator 数据表 (Rev. B) | 2010年 12月 3日 | |||
技术文章 | Can a clock generator act as a jitter cleaner? | PDF | HTML | 2017年 3月 23日 | |||
技术文章 | Don’t let bad reference signals destroy the phase noise in your PLL/synthesizer | PDF | HTML | 2017年 1月 10日 | |||
技术文章 | A survival guide to scaling your PLL loop filter design | PDF | HTML | 2016年 11月 22日 | |||
用户指南 | TSW6011EVM Quick Start Guide (Rev. D) | 2016年 8月 17日 | ||||
技术文章 | What to do when your PLL does not lock | PDF | HTML | 2016年 7月 12日 | |||
技术文章 | Issues with jitter, phase noise, lock time or spurs? Check the loop-filter bandwid | PDF | HTML | 2016年 6月 6日 | |||
应用手册 | Characterization Report for FMC30RF | 2014年 9月 18日 | ||||
设计指南 | 适用于 Xilinx FPGA 的模拟器件 解决方案指南 | 2012年 4月 24日 | ||||
EVM 用户指南 | TRF3711xxEVM User's Guide (Rev. B) | 2010年 11月 5日 | ||||
应用手册 | DC Offset Auto-Calibration of TRF371x | 2009年 11月 5日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
AFE7222EVM — AFE7222 评估模块
该 EVM 提供了可在各种时钟、数据输入和 IF 或射频输出条件下测试 AFE7222 的灵活环境。作为易于使用的完整射频发射解决方案,AFE7222EVM 包含用于为 AFE7222 计时的 CDCE72010 时钟发生器/抖动清除器以及 (...)
AFE7225EVM — AFE7225 评估模块
AFE7225EVM 是可让设计人员评估德州仪器 (TI) 的双通道 AFE7225(低功耗模拟前端混合信号收发器)性能的电路板。AFE7225 包含双通道 12 位 125MSPS ADC 和双通道 12 位 250MSPS DAC,以及 2x/4x 内插、/2 抽取、独立的 32 位 TX/RX 复频混频器、正交调制校正和辅助监控/控制 ADC/DAC。
该 EVM 提供了可在各种时钟、数据输入和 IF 或射频输出条件下测试 AFE7225 的灵活环境。作为易于使用的完整射频发射解决方案,AFE7225EVM 包含用于为 AFE7225 计时的 CDCE72010 (...)
TRF371125EVM — TRF371125EVM 评估模块
TRF371125EVM 是用于 TRF371125 器件的评估模块。TRF371125 是直接转换正交解调器,它集成了可编程基带滤波器、可调节 DC 偏置校正和输出缓冲放大器,用于驱动高速 ADC。TRF371125 适合与 WCDMA、CDMA200、WiMAX 和 LTE 调制以及其它高带宽信号调制方案配合使用。TRF371125 用于支持要求出色的宽带接收器射频性能(线性度和敏感度)、灵活性和更小尺寸的无线通信应用。
TRF3711EVM-SW — TRF3711 EVM 软件
TRF3711 设计包:TRF3711 设计包中包含以下 4 个与评估板相关的文件:
- 原理图
- BOM
- odb 文件
- 光绘文件
您可以在 odb 文件中找到布局信息,并可通过位于 www.valor.com 的免费 Valor 视图进行查看。
TIDA-00078 — 具有 I/Q 校正的直接降压转换系统
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VQFN (RGZ) | 48 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。