数据表
可提供此产品的更新版本
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TPSM84824
- 集成电感器电源解决方案
- 7.5mm × 7.5mm × 5.3mm QFM 封装
- 所有引脚均分布在封装外围
- 输入电压范围:4.5V 至 17V
- 宽输出电压范围:0.6V 至 10V
- 效率高达 96%
- 可调节固定开关频率
(200kHz 至 1.6MHz) - 支持与外部时钟同步
- 超快速负载阶跃响应 (TurboTrans™)
- 电源正常输出
- 符合 EN55011 B 类辐射 EMI 限制
- 工作环境温度范围:-40°C 至 +105°C
- 工作 IC 结温范围:-40°C 至 +150°C
- 使用 TPSM84824 并借助 WEBENCH® Power Designer 创建定制设计方案
TPSM84824 电源模块是一款易于使用的集成式电源,它在一个小型 QFM 封装内整合了一个带有功率 MOSFET 的 8A 直流/直流转换器、一个屏蔽式电感器和多个无源器件。该电源解决方案仅使用了 6 个外部组件,同时仍能够调整关键参数以满足特定的设计要求。通过使用 TurboTrans™功能可实现超快速瞬态响应。TurboTrans 允许对瞬态响应进行优化,以减少输出电压偏离,并降低所需的输出电容。
7.5mm × 7.5mm × 5.3mm、24 引脚 QFM 封装易于焊接到印刷电路板上,并且具有出色的功率耗散能力。TPSM84824 极具灵活性且 拥有很多特性, 包括正常电源、可编程 UVLO、跟踪、预偏置启动以及过流和过热保护,从而使其成为向各种器件和系统供电的出色产品。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPSM84824 4.5V 至 17V 输入、0.6V 至 10V 输出、8A 电源模块 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2018年 5月 17日 |
应用手册 | 电源模块的焊接注意事项 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2024年 3月 18日 | |
EVM 用户指南 | TPSM84x24 电源模块评估模块用户指南 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 11月 22日 | |
应用手册 | PC 应用中 Tiger Lake 的非隔离式负载点解决方案 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021年 8月 12日 | |
白皮书 | 简化电源模块设计,降低 EMI | 英语版 | 2018年 11月 1日 | |||
技术文章 | TurboTrans™ technology: one resistor dramatically improves transient performance a | PDF | HTML | 2018年 1月 26日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPSM84824EVM-013 — TPSM84824 4.5V 至 17V 输入、0.6V 至 10V 输出、8A 电源模块评估板
TPSM84824 评估板进行了相应配置,可针对电流(高达 8A)评估 TPSM84824 电源模块的运行。输入电压范围为 4.5V 至 17V。输出电压范围为 0.6V 至 10V。该评估板可轻松评估 TPSM84824 的运行。
仿真模型
TPSM84824 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)
SLVMCA1B.ZIP (45 KB) - PSpice Model
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计
TIDA-01027 — 可最大限度提升 12.8GSPS 数据采集系统性能的低噪声电源参考设计
此参考设计显示了适用于能超过 12.8GSPS 的极高速 DAQ 系统的高效率、低噪声 5 轨电源设计。该电源的直流/直流转换器进行了频率同步和相移,从而使输入电流纹波最小并控制频率成分。此外,它还使用高性能 HotRod™ 封装技术将任何潜在的辐射电磁干扰 (EMI) 降到了最低。
参考设计
TIDA-010011 — 适用于保护继电器处理器模块的高效电源架构参考设计
This reference design showcases various power architectures for generating multiple voltage rails for an application processor module, requiring >1A load current and high efficiency . The required power supply is generated using 5-, 12- or 24-V DC input from the backplane. Power supplies are (...)
原理图: PDF
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
QFM (MOL) | 24 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。