TPSM846C24

正在供货

4.5V 至 15V 输入、0.5V 至 2.0V 输出、35A 电源模块

产品详情

Iout (max) (A) 35 Vin (max) (V) 15 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 2 Vout (min) (V) 0.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105 Topology Buck, Synchronous Buck Features Current Sharing, EMI Tested, Enable, Frequency synchronization, Output discharge, Power good, Remote Sense Control mode Voltage mode Switching frequency (max) (Hz) 1000000 Switching frequency (min) (Hz) 300000
Iout (max) (A) 35 Vin (max) (V) 15 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 2 Vout (min) (V) 0.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105 Topology Buck, Synchronous Buck Features Current Sharing, EMI Tested, Enable, Frequency synchronization, Output discharge, Power good, Remote Sense Control mode Voltage mode Switching frequency (max) (Hz) 1000000 Switching frequency (min) (Hz) 300000
QFM (MOL) 59 240 mm² 16 x 15
  • 完全集成的 35A 电源解决方案
  • 引脚与 TPSM846C23 (PMBus) 兼容
  • 最高可堆叠至 70A,具有电流共享
  • 输出电压范围:0.5V 至 2V
  • 输出电压精度高达 0.5%
  • 15mm × 16mm 封装尺寸
    (最大厚度 6.4mm)
  • 300kHz 至 1MHz 开关频率
  • 可与外部时钟保持同步
  • 差动遥感
  • 电源正常输出
  • 预偏置输出单调启动
  • 3ms 固定软启动/软停止时间
  • 过流保护
  • 工作 IC 结温范围:-40°C 至 +125°C
  • 工作环境温度范围:-40°C 至 +105°C
  • 增强的热性能:8.7°C/W
  • 符合 EN55022 A 类辐射发射标准
  • 使用 TPSM846C24 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
  • 完全集成的 35A 电源解决方案
  • 引脚与 TPSM846C23 (PMBus) 兼容
  • 最高可堆叠至 70A,具有电流共享
  • 输出电压范围:0.5V 至 2V
  • 输出电压精度高达 0.5%
  • 15mm × 16mm 封装尺寸
    (最大厚度 6.4mm)
  • 300kHz 至 1MHz 开关频率
  • 可与外部时钟保持同步
  • 差动遥感
  • 电源正常输出
  • 预偏置输出单调启动
  • 3ms 固定软启动/软停止时间
  • 过流保护
  • 工作 IC 结温范围:-40°C 至 +125°C
  • 工作环境温度范围:-40°C 至 +105°C
  • 增强的热性能:8.7°C/W
  • 符合 EN55022 A 类辐射发射标准
  • 使用 TPSM846C24 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案

TPSM846C24 是一款 35A 固定频率降压电源模块。该模块包含控制器、功率 MOSFET、电感器和相关组件,采用坚固耐用的耐热增强型表面贴装式封装。用户提供输入和输出电容器及少量其他无源组件即可设置该模块的运行参数。这两个模块可配置为并联工作,以提供最高可达 70A 的两相电源解决方案。

该器件具有 15mm × 16mm 组件封装尺寸,可轻松焊接到印刷电路板上,并可实现紧凑的负载点设计。

TPSM846C24 是一款 35A 固定频率降压电源模块。该模块包含控制器、功率 MOSFET、电感器和相关组件,采用坚固耐用的耐热增强型表面贴装式封装。用户提供输入和输出电容器及少量其他无源组件即可设置该模块的运行参数。这两个模块可配置为并联工作,以提供最高可达 70A 的两相电源解决方案。

该器件具有 15mm × 16mm 组件封装尺寸,可轻松焊接到印刷电路板上,并可实现紧凑的负载点设计。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
TPSM846C23 正在供货 4.5V 至 15V 输入、0.35V 至 2.0V 输出、35A PMBus 电源模块 Adds PMBus for improved flexibility.
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TPS546C23 正在供货 支持 PMBus 和遥测功能的 4.5V 至 18V、可堆叠 35A 同步 SWIFT™ 降压转换器 Discrete equivalent.
全新 TPSM8287A12 正在供货 具有 I2C 和集成电感器的 6V 输入、12A 可堆叠直流/直流降压模块 Alternative, scalable solution with smaller BOM size, frequency synch and I2C option; lower input voltage range

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPSM846C24 4.5V 至 15V 输入、0.5V 至 2V 输出、35A 电源模块 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2019年 1月 21日
应用手册 电源模块的焊接注意事项 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 3月 18日
用户指南 TPSM846C24 两相电源模块评估模块用户指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 7月 7日
用户指南 TPSM846C24 电源模块评估模块用户指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 7月 7日
白皮书 Power solution options for data center applications (Rev. A) 2020年 2月 27日
应用手册 Practical Thermal Design With DC/DC Power Modules (Rev. A) 2019年 11月 20日
技术文章 Shrink module size with Flip Chip On Lead (FCOL) package technology PDF | HTML 2018年 4月 20日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPSM846C24DEVM-007 — TPSM846C24 双路 70A 电源模块评估模块

TPSM846C24D 评估板进行了相应配置,可针对增大的电流(高达 70A)评估两个并行 TPSM846C24 电源模块的运行。输出电压范围为 4.5V 至 15V。该评估板具有多个测试点和多根跳线,可轻松评估 TPSM846C24 的并行运行。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

TPSM846C24EVM-006 — TPSM846C24 35A 电源模块评估模块

TPSM846C24 评估板进行了相应配置,可针对增大的电流(高达 35A)评估 TPSM846C24 电源模块的运行。输出电压范围为 4.5V 至 15V。该评估板具有多个测试点和多根跳线,可轻松评估 TPSM846C24 的运行。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPSM846C24 PSpice Transient Model

SLVMC54.ZIP (200 KB) - PSpice Model
封装 引脚 下载
QFM (MOL) 59 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频