TPS92512HV
- 集成 200mΩ 高侧金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
- 4.5V 至 42V 输入电压范围
(TPS92512HV 为 4.5V 至 60V) - 0V 至 300mV 可调基准电压
- ±5% LED 电流精度
- 100kHz 至 2MHz 开关频率范围
- 专用脉宽调制 (PWM) 调光输入
- 可调节欠压闭锁
- 过流保护
- 过热保护
- MSOP-10 封装,采用 PowerPAD
应用范围
- 街道照明
- 紧急/出口照明
- 一般工业和商业用照明
- 零售照明
- 电器照明
- 运输照明
- 立体发光字
- 光条
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS92512/HV 为 2.5A 降压电流稳压器,其集成有 MOSFET,用于驱动高电流 LED。 这两款 LED 驱动器的输入电压上限分别为 42V 和 60V (HV),并且可在峰值电流模式控制下以用户选择的固定频率工作,同时可提供出色的线路和负载调节性能。
TPS92512/HV LED 驱动器特有分别用于模拟调光和脉宽调制 (PWM) 调光的独立输入,并且不会影响到亮度控制,对比度分别高达 10:1 和 100:1 以上。 PWM 输入符合低压逻辑标准,可轻松连接各类微控制器。 通过 IADJ 输入,可使用 0V 至 1.8V 的外部信号在 0V 至 300mV 范围内调整模拟 LED 电流设定值。
对于使用两个或两个以上 TPS92512/HV LED 驱动器的多灯串应用,可通过外部时钟来过驱动内部振荡器,以确保所有转换器工作在同一频率下,从而降低出现拍频的几率并简化系统电磁干扰 (EMI) 滤波设计。 该器件具有一个带滞后功能的可调节输入欠压闭锁 (UVLO) 引脚,可根据具体的电源电压条件灵活设置起始/停止电压。
TPS92512 具有逐周期过流保护和热关断保护。 该器件采用 10 引脚 HVSSOP PowerPAD™ 封装。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS92512 具有集成模拟电流调节功能的 2.5A 降压发光二极管 (LED) 驱动器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 最新英语版本 (Rev.B) | PDF | HTML | 2015年 4月 7日 |
技术文章 | Driving LEDs in battery-powered portable projectors | PDF | HTML | 2015年 8月 25日 | |||
EVM 用户指南 | TPS92512EVM-001 High-Current Buck Regulator With Analog and PWM Dimming for Hi (Rev. A) | 2015年 7月 14日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TPS92512EVM-001 — TPS92512 具有模拟和 PWM 明暗调节的降压稳压器
The TPS92512EVM is designed to accept an input voltage range of 12V to 60V and drive high current LED stacks at up to 1.5A while providing a small form factor. The LED stack can be between 9V and 24V depending on the input voltage range. The circuit can be dimmed using an analog current adjust (...)
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
HVSSOP (DGQ) | 10 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。