TPS92511
- 宽输入电压范围:4.5V 至 65V
- 无需外部电流感测电阻器
- 无需外部环路补偿
- 易于使用,最少需要 5 个组件
- 1000:1 对比率可行
- 单层印刷电路板 (PCB) 可行
- 可作为高压降压稳压器运行
- 可作为线性电流并联稳压器运行
- 集成低端 N 通道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
- LED 电流可设定为高达 0.5A
- 典型值为 ±3.6% 的 LED 电流精度
- 开关频率可在 50kHz 至 500kHz 之间进行编程
- 电流限制保护
- VCC 欠压闭锁
- 热关断保护
- 支持模拟调光和热折返
- 带有外露散热焊盘的功率增强型小外形尺寸集成电路 (SOIC)-8 封装(带散热片小外形尺寸封装 (HSOP)-8)
应用范围
- 高功率 LED 驱动器
- 建筑照明
- 办公室嵌入式照明
- 汽车照明
- MR-16 LED 灯
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS92511 是一款易于使用的 65V 恒定电流降压转换器,用于驱动电流高达 0.5A 且效率高达 95% 的单个 LED 灯串。 对于基本运行,只需 5 个外部组件,而且由于集成了一个 N-MOSFET,无外部电流感测电阻器,没有外部补偿,以及适当的端子分配,可实现单层 PCB。 LED 电流由一个高值外部电阻器设定,这样的话,可实现 LED 电流的微调。 另外一个高值外部电阻器将恒定开关频率设定在 50kHz 至 500kHz 之间。 电磁干扰 (EMI) 的设计由于恒定开关频率的原因而变得更加简单。 TPS92511 提供 4.5V 至 65V 的宽输入电压范围。 通过添加简单的外部电路,此器件甚至能够处理具有更高输入电压的应用。
TPS92511 采用私有控制机制来调节 LED 电流,而无需直接感测 LED 电流。 它采用一个具有低端 N 通道功率 MOSFET 的浮动降压拓扑结构,此拓扑结构无需自举电容器。 对于多通道系统,浮动降压拓扑结构连同私有控制机制可在无需外部电流感测网络的前提下实现 LED 灯串的共阳极连接。 这极大地减少了接线数量,以及整体制造成本。
TPS92511 具有极快速的脉宽调制 (PWM) 调光响应时间。 例如,如果开关频率为 500kHz,最小 DIM 脉宽为 6µs,并且调光频率为 150Hz,那么可实现大于 1000:1 的对比率。
TPS92511 采用带有外露散热焊盘的功率增强型 SOIC-8 封装。
如需了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS92511 500mA,65V 共阳极恒定电流降压发光二极管 (LED) 驱动器,无外部电流感测电阻器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2014年 9月 16日 |
白皮书 | 常见 LED 功能和 LED 驱动器设计注意事项 | 英语版 | 2020年 9月 21日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TPS92511EVM — TPS92511 评估板
The TPS92511EVM is an LED driver for a single string of 12 LEDs with an LED current of 0.5A. With the proprietary Pulse Level Modulation (PM) technology and integrated current sensing resistor, the EVM achieves good LED current regulation and a low component count.
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
HSOIC (DDA) | 8 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。