TPS92010
- LED Lighting Current Driver Controller with Energy Saving Features
- Quasi-Resonant Mode Operation for Reduced EMI and Low Switching Losses (Low Voltage Switching)
- Low Standby Current for Deep Dimming Efficiency Power Consumption
- Low Startup Current: 25 µA Maximum
- Programmable Line and Load Overvoltage Protection
- Provides Open LED Protection
- Internal Overtemperature Protection
- Current Limit Protection
- Cycle-by-Cycle Power Limit
- Primary-Side Overcurrent Hiccup Restart Mode
- 1-A Sink TrueDrive, –0.75-A Source Gate Drive Output
- Programmable Soft-Start
- APPLICATIONS
- Residential LED Lighting Drivers for A19 E12/E26/27, GU10, MR16, PAR30/38 Integral Lamps
- Drivers for Wall Sconces, Pathway Lighting and Overhead Lighting
- Drivers for Wall Washing, Architectural and Display Lighting
The TPS92010 is a PWM controller with advanced energy features to provide high efficiency driving for LED lighting applications.
The TPS92010 incorporates frequency fold back and low power mode operation to reduce the operation frequency at light load and no load operations.
The TPS92010 is offered in the 8-pin SOIC (D) package. Operating junction temperature range is –40°C to 105°C.
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | High Efficiency Offline LED Lighting Driver Controller 数据表 | 2009年 12月 3日 | |||
EVM 用户指南 | Using the TPS92010EVM-631, A 230-VAC, TRIAC Dimmable 6-W LED Driver (Rev. C) | 2011年 5月 2日 | ||||
EVM 用户指南 | Using the TPS92010EVM-592 (Rev. C) | 2010年 5月 28日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS92010EVM-592 — 用于 110VAC TRIAC 可调光灯泡更换的 TPS92010 评估模块
此 EVM 使用 TPS92010 高效率离线式 LED 照明驱动器控制器。电源拓扑为准谐振式反向。其实现了具有成本优势的解决方案。此款 TPS92010 EVM 使用恒流、高效低纹波 AC 至 DC LED 照明驱动器。即使在深度调光时也能维持高效。可直接通过电阻和运算放大器实现电流感应。其依次通过 TPS92010 驱动设置 PWM 脉冲的光耦合器,以控制恒定电平下的输出电流。该设计还包含了一个电路以确保能与众多常用的 TRIAC 调光器兼容。该电路监控 TRIAC 工作时的线路电压。TRIAC 工作时,线路电压会被截断。电路会运用此信息来降低恒定输出电流电平,从而调节 LED (...)
用户指南: PDF
评估板
TPS92010EVM-631 — 用于 230VAC TRIAC 可调光灯泡更换设计的 TPS92010 评估模块
TPS92010EVM-631 是一块完全组装且经过测试的电路板,用于演示 TRIAC 可调光的 230VAC 灯泡更换设计中的 TPS92010 控制器。TPS92010EVM-631 包含一个 LED 灯光引擎以加载输出,与基于 TRIAC 的外部调光器一起使用时方便查看调光效果。
用户指南: PDF
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。