TPS84621

正在供货

2.95V 至 14.5V 输入,6A 同步降压,集成式电源解决方案

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TPSM84624 正在供货 采用紧凑型 7.5x7.5mm 封装尺寸的 4.5V 至 17V 输入、0.6V 至 10V 输出、6A 电源模块 Upgraded TurboTrans™ technology and frequency synchronization in a smaller package.

产品详情

Iout (max) (A) 6 Vin (max) (V) 14.5
Iout (max) (A) 6 Vin (max) (V) 14.5
B1QFN (RUQ) 47 135 mm² 15 x 9
  • 完整的集成式电源解决方案可实现
    小尺寸和扁平设计
  • 效率高达 96%
  • 宽输出电压调节范围
    0.6V 至 5.5V ,基准精度为 1%
  • 支持针对更高电流的并联运行
  • 可选分离电源轨可实现
  • 可调开关频率
    (250kHz 至 780kHz)
  • 与外部时钟同步
  • 可调节慢启动
  • 输出电压顺序和跟踪
  • 电源正常输出
  • 可编程欠压锁定 (UVLO)
  • 输出过流保护(断续模式)
  • 过热保护
  • 预偏置输出启动
  • 工作温度范围:-40°C 至 +85°C
  • 增强的热性能:13°C/W
  • 符合 EN55022 B 类辐射标准
  • 提供设计帮助,请访问 http://www.ti.com/TPS84621
  • 完整的集成式电源解决方案可实现
    小尺寸和扁平设计
  • 效率高达 96%
  • 宽输出电压调节范围
    0.6V 至 5.5V ,基准精度为 1%
  • 支持针对更高电流的并联运行
  • 可选分离电源轨可实现
  • 可调开关频率
    (250kHz 至 780kHz)
  • 与外部时钟同步
  • 可调节慢启动
  • 输出电压顺序和跟踪
  • 电源正常输出
  • 可编程欠压锁定 (UVLO)
  • 输出过流保护(断续模式)
  • 过热保护
  • 预偏置输出启动
  • 工作温度范围:-40°C 至 +85°C
  • 增强的热性能:13°C/W
  • 符合 EN55022 B 类辐射标准
  • 提供设计帮助,请访问 http://www.ti.com/TPS84621

TPS84621 是一个简单易用的集成式电源解决方案,它在一个小外形尺寸的 QFN 封装内整合了一个带有功率 MOSFET 的 6A 直流/直流转换器、一个电感器以及无源器件。此整体电源解决方案仅需三个外部组件,并免除了环路补偿和磁性部件选择过程。

9 × 15 × 2.8 mm BQFN 封装能轻松焊接到印制电路板上,并且可实现效率高于 90% 的紧凑型负载点设计且结至环境的热阻抗仅为 13°C/W 的出色功率耗散。在环境温度为 85°C 且无气流的情况下,该器件可提供 6A 的满额输出电流。

TPS84621 可提供离散式负载点设计的灵活性和功能集,是为高性能 DSP 和 FPGA 供电的理想选择。先进的封装技术可提供一个与标准 QFN 贴装和测试技术兼容的耐用且可靠的电源解决方案。

TPS84621 是一个简单易用的集成式电源解决方案,它在一个小外形尺寸的 QFN 封装内整合了一个带有功率 MOSFET 的 6A 直流/直流转换器、一个电感器以及无源器件。此整体电源解决方案仅需三个外部组件,并免除了环路补偿和磁性部件选择过程。

9 × 15 × 2.8 mm BQFN 封装能轻松焊接到印制电路板上,并且可实现效率高于 90% 的紧凑型负载点设计且结至环境的热阻抗仅为 13°C/W 的出色功率耗散。在环境温度为 85°C 且无气流的情况下,该器件可提供 6A 的满额输出电流。

TPS84621 可提供离散式负载点设计的灵活性和功能集,是为高性能 DSP 和 FPGA 供电的理想选择。先进的封装技术可提供一个与标准 QFN 贴装和测试技术兼容的耐用且可靠的电源解决方案。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 14
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS84621 2.95V 至14.5V 输入、6A 同步降压集成式电源解决方案 数据表 (Rev. E) 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2018年 5月 4日
应用手册 Soldering Requirements for BQFN Packages (Rev. C) 2020年 3月 5日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
测试报告 TI Power Reference Design for Xilinx® Artix®-7 (AC701) 2014年 5月 12日
用户指南 PMP7977 User's Guide 2013年 9月 11日
应用手册 AN-1889 How to Measure the Loop Transfer Function of Power Supplies (Rev. A) 2013年 4月 23日
应用手册 TPS84621 Parallel Operation 2013年 1月 22日
应用手册 Powering TPS84k Devices from 3.3 V 2013年 1月 4日
更多文献资料 TPS84k Integrated Power Modules Info Card (Rev. A) 2012年 8月 28日
设计指南 适用于 Xilinx FPGA 的模拟器件 解决方案指南 2012年 4月 24日
用户指南 TPS84620EVM-692 6-A, Integrated Power Solution EVM (Rev. A) 2011年 8月 24日
更多文献资料 SEM1600 Topic 4: Constructing Your Power Supply – Layout Considerations 2005年 7月 12日
应用手册 AN-643 EMI/RFI Board Design (Rev. B) 2004年 5月 3日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

TPS84621 TINA-TI Transient Reference Design

SLVM595.TSC (174 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS84621 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM594.ZIP (68 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS84621 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVM558A.ZIP (60 KB) - PSpice Model
参考设计

PMP8571 — Altera Cyclone V (Cyclone 5) SOC 的电源 (.75V@.75A)

PMP8571 is an easy to use power solution designed using integrated inductor power modules for Altera’s Cyclone 5 FPGA. This design used TPS84621 and TPS84320 along with TPS51200 to generate 5 rails to power the FPGA.
测试报告: PDF
参考设计

PMP7977 — 适用于 Artix 7 的模拟解决方案

该 Artix 7 电源管理参考设计板使用电源模块、线性稳压器和兼容 PMBus 的系统控制器来提供 FPGA(包括 DDR 存储器终端)所需的所有内核和辅助电压。数字电源图形用户界面用于监控电路板电源轨的电压和电流强度。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
B1QFN (RUQ) 47 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频