TPS82130 TPS82130 具有集成电感的 3A 17V 降压转换器 | 德州仪器 TI.com.cn

TPS82130 (正在供货)

TPS82130 具有集成电感的 3A 17V 降压转换器

TPS82130 具有集成电感的 3A 17V 降压转换器 - TPS82130
 

备选器件推荐

  • TPS62130  -  Looking for a discrete solution with external passive components? Try the TPS62130
  • TPS82085  -  Looking for lower input voltage (up to 6V)? Try the TPS82085
  • TPS82140  -  Looking for a p2p device with 2A output current?
  • TPS82150  -  Looking for a p2p device with 1A output current?

描述

TPS82130 是一款 17V 输入、3A 降压转换器 MicroSiP™电源模块,经优化兼具小型解决方案尺寸和高效率优势。该模块集成了同步降压转换器和电感,可简化设计、减少外部元件数量并节省印刷电路板 (PCB) 的面积。该器件采用紧凑的薄型封装,适合通过标准表面贴装设备自动组装。

为了最大限度地提升效率,此转换器以
2MHz 的标称开关频率在 PWM 模式下工作,并在轻负载电流下自动进入省电运行模式。在节能模式下,该器件静态工作电流的典型值为 20µA。凭借 DCS-Control™拓扑,器件可获得出色的负载瞬态性能和精确的输出稳压。

特性

  • 3.0mm x 2.8mm x 1.5mm MicroSiP™封装
  • 输入电压范围:3.0V 至 17V
  • 3A 持续输出电流
  • DCS-Control™拓扑技术
  • 在轻负载条件下实现高效率的省电模式
  • 20µA 静态工作电流
  • 0.9V 至 6V 可调节输出电压
  • 可实现最低压降的 100% 占空比
  • 电源正常输出
  • 具有跟踪功能的可编程软启动
  • 热关断保护
  • -40°C 至 125°C 的工作温度范围
  • 借助 WEBENCH® 电源设计器,使用 TPS82130 创建定制设计方案

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 降压模块

 
Iout (Max) (A)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Soft Start
Features
Iq (Typ) (mA)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Typ) (kHz)
Topology
Operating Temperature Range (C)
TPS82130 TPS82140 TPS82150
3     2     1    
3     3     3    
17     17     17    
0.9     0.9     0.9    
6     6     6    
Adjustable     Adjustable     Adjustable    
EMI Tested
Enable
Light Load Efficiency
Output Discharge
Power Good
Tracking    
EMI Tested
Enable
Light Load Efficiency
Output Discharge
Power Good
Tracking    
EMI Tested
Enable
Light Load Efficiency
Output Discharge
Power Good
Tracking    
0.02     0.02     0.02    
1     1     1    
2200     2500     2500    
1800     1250     1250    
2000     2000     2000    
Buck
Inverting Buck-Boost
Synchronous Buck    
Buck
Inverting Buck-Boost
Synchronous Buck    
Buck
Inverting Buck-Boost
Synchronous Buck    
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125    
New! Interactive Design
Click to instantly view a schematic, charts, Bill of Materials, and Operating Values.

WEBENCH® Designer TPS82130

  最小   最大 范围
输入电压  V 3.0 to 17.0V
输出电压  V 0.9 to 6V
输出电流  A ≤ 3A
环境温度  °C -40 to 125°C


覆盖面积 BOM成本 效率


Preview design