1.5V 至 7V 输入、3A、超低压降稳压器

TPS7H1101-SP 不推荐用于新设计
虽然我们会继续生产此产品供先前的设计使用,但不推荐在新设计中使用此产品。请考虑从这些替代产品中选择一款:
open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换
TPS7H1101A-SP 正在供货 耐辐射 QMLV、1.5V 至 7V 输入、3A 低噪声可调低压降 (LDO) 稳压器 The TPS7H1101A-SP is an improved version of the TPS7H1101-SP allowing the use of the enable feature across the entire input voltage range.

产品详情

Output options Adjustable Output Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 7 Vin (min) (V) 1.5 Vout (max) (V) 6.8 Vout (min) (V) 0.8 Noise (µVrms) 20.33 Iq (typ) (mA) 7 Rating Space Load capacitance (min) (µF) 22 Regulated outputs (#) 1 Features Enable, Foldback Overcurrent protection, Power good, Soft start Accuracy (%) 2 PSRR at 100 KHz (dB) 25 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 60 Operating temperature range (°C) -55 to 125
Output options Adjustable Output Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 7 Vin (min) (V) 1.5 Vout (max) (V) 6.8 Vout (min) (V) 0.8 Noise (µVrms) 20.33 Iq (typ) (mA) 7 Rating Space Load capacitance (min) (µF) 22 Regulated outputs (#) 1 Features Enable, Foldback Overcurrent protection, Power good, Soft start Accuracy (%) 2 PSRR at 100 KHz (dB) 25 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 60 Operating temperature range (°C) -55 to 125
CFP (HKR) 16 105.6 mm² 11 x 9.6
  • 5962R13202
    • 耐辐射保障 (RHA) 高达 100krad (Si) TID
    • 总电离剂量为 100krad (Si)
    • 无低剂量率辐射损伤增强 (ELDRS) 100krad (Si)
    • 剂量率达 10mRAD (si)/s
    • 单粒子锁定 (SEL) 对于
      LET 的抗扰度 = 85MeV-cm2/mg
    • SEB 和 SEGR 对于
      LET 的抗扰度 = 85MeV-cm2/mg
    • SET/SEFI 启动阈值大于 40MeV-cm2/mg,详情请参阅辐射报告
      • 专为降低干扰而设计,以避免损坏重要的下行组件
    • 有关 SET/SEFI 横截面图的详细信息,请参见辐射报告
  • 超低输入电压范围:1.5V 至 7V
  • 3A 最大输出电流
  • 电流共享/并联工作可提供最高可达 6A 的输出电流
  • 与陶瓷输出电容一起工作时保持稳定
  • 线路、负载和温度范围内的精度为 ±2%
  • 通过外部电容实现可编程软启动
  • 用于电源排序的输入使能和电源正常输出
  • 超低压降 LDO 电压:
    1A (25°C)、VOUT = 1.8V 时为 62mV
  • 低噪声:
    VIN = 2V、VOUT = 1.8V、电流为 3A 时为 20.33 µVRMS
  • 电源抑制比 (PSRR):1kHz 频率下超过 45dB
  • 出色的负载/线路瞬态响应
  • 折返电流限制
  • 请参见工具和软件 (Tools & Software) 选项卡
  • 耐热增强型 CFP 封装 (0.6°C/W RθJC)
  • 5962R13202
    • 耐辐射保障 (RHA) 高达 100krad (Si) TID
    • 总电离剂量为 100krad (Si)
    • 无低剂量率辐射损伤增强 (ELDRS) 100krad (Si)
    • 剂量率达 10mRAD (si)/s
    • 单粒子锁定 (SEL) 对于
      LET 的抗扰度 = 85MeV-cm2/mg
    • SEB 和 SEGR 对于
      LET 的抗扰度 = 85MeV-cm2/mg
    • SET/SEFI 启动阈值大于 40MeV-cm2/mg,详情请参阅辐射报告
      • 专为降低干扰而设计,以避免损坏重要的下行组件
    • 有关 SET/SEFI 横截面图的详细信息,请参见辐射报告
  • 超低输入电压范围:1.5V 至 7V
  • 3A 最大输出电流
  • 电流共享/并联工作可提供最高可达 6A 的输出电流
  • 与陶瓷输出电容一起工作时保持稳定
  • 线路、负载和温度范围内的精度为 ±2%
  • 通过外部电容实现可编程软启动
  • 用于电源排序的输入使能和电源正常输出
  • 超低压降 LDO 电压:
    1A (25°C)、VOUT = 1.8V 时为 62mV
  • 低噪声:
    VIN = 2V、VOUT = 1.8V、电流为 3A 时为 20.33 µVRMS
  • 电源抑制比 (PSRR):1kHz 频率下超过 45dB
  • 出色的负载/线路瞬态响应
  • 折返电流限制
  • 请参见工具和软件 (Tools & Software) 选项卡
  • 耐热增强型 CFP 封装 (0.6°C/W RθJC)

TPS7H1101-SP 是一款采用 PMOS 导通元件配置的耐辐射 LDO 线性稳压器。此器件可在 1.5V 至 7V 的宽输入电压范围内运行,同时提供出色的 PSRR。

TPS7H1101-SP 通过 极宽的调节范围实现了精确的可编程折返电流限值功能。为了满足 FPGA、DSP 或微控制器的复杂电源要求,TPS7H1101-SP 提供使能导通和关断功能、可编程软启动、电流共享功能以及电源正常开漏输出。

TPS7H1101-SP 采用 16 引脚耐热增强型陶瓷扁平封装 (CFP)。

TPS7H1101-SP 是一款采用 PMOS 导通元件配置的耐辐射 LDO 线性稳压器。此器件可在 1.5V 至 7V 的宽输入电压范围内运行,同时提供出色的 PSRR。

TPS7H1101-SP 通过 极宽的调节范围实现了精确的可编程折返电流限值功能。为了满足 FPGA、DSP 或微控制器的复杂电源要求,TPS7H1101-SP 提供使能导通和关断功能、可编程软启动、电流共享功能以及电源正常开漏输出。

TPS7H1101-SP 采用 16 引脚耐热增强型陶瓷扁平封装 (CFP)。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 14
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS7H1101-SP 1.5V 至 7V 输入 3A 耐辐射、超低压差 (LDO) 稳压器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2017年 2月 21日
* 辐射与可靠性报告 TPS7H1101-SP Total Ionizing Dose (TID) 2022年 11月 4日
* 辐射与可靠性报告 TPS7H1101-SP Neutron Displacement Damage Characterization Report 2017年 10月 23日
* 辐射与可靠性报告 TPS7H1101‐SP TID and SEE Report (Rev. A) 2015年 4月 27日
更多文献资料 TI Engineering Evaluation Units vs. MIL-PRF-38535 QML Class V Processing (Rev. A) 2023年 8月 31日
应用手册 适用于 Microsemi® RTG4™ FPGA 的 TI 航天级电源解决方案 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 2月 1日
应用手册 单粒子效应置信区间计算 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 12月 2日
应用手册 重离子轨道环境单粒子效应估算 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 11月 30日
电子书 电子产品辐射手册 (Rev. B) 2022年 5月 7日
EVM 用户指南 TPS7H1101SPEVM User’s Guide (Rev. B) PDF | HTML 2020年 10月 26日
应用手册 DLA Standard Microcircuit Drawings (SMD) and JAN Part Numbers Primer 2020年 8月 21日
应用手册 Hermetic Package Reflow Profiles, Termination Finishes, and Lead Trim and Form PDF | HTML 2020年 5月 18日
电子书 电子产品辐射手册 (Rev. A) 2019年 5月 21日
应用手册 Use of an LDO as a Load Switch for Space Applications 2018年 8月 1日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS7H1101SPEVM — TPS7H1101SPEVM 评估模块

TPS7H1101-SP 是使用 PMOS 通道元件配置的超低压差 (LDO) 线性稳压器。其中采用的技术可实现超低压差。凭借改进的电路,TPS7H1101 可在宽输入电压范围(1.5 V 到 7 V)下运行,从而为典型应用实现 6-V 输入到 5-V 输出或 1.5-V 输入到 1.2-V 输出的电压转换并实现绝佳的 PSRR。

TPS7H1101 尤其适用于高可靠性应用。它可以实现非常精确、可编程的过流保护限制,且调节范围非常宽。

为支持 FPGA 或 DSP 的复杂要求,TPS7H1101 提供了可编程软启动和电源正常输出,以轻松进行电源定序。

TPS7H1101 采用 16 (...)

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS7H1101 PSpice Transient Model (Rev. B)

SLVM901B.ZIP (695 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS7H1101-SP TINA-TI Reference Design

SLVMBT2.ZIP (469 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS7H1101-SP TINA-TI Spice Model

SLVMBT1.ZIP (20 KB) - TINA-TI Spice Model
封装 引脚 下载
CFP (HKR) 16 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频