TPS7A91 (正在供货)

1A、低噪声、3.8 μVRMS、LDO 稳压器

1A、低噪声、3.8 μVRMS、LDO 稳压器 - TPS7A91
 

备选器件推荐

  • TPS7A88  -  TPS7A88 is a dual-channel, low-noise, 1-A LDO
  • TPS7A8300  -  TPS7A8300 is a single-channel, low-noise, 2-A LDO with Low In Low Out
  • TPS7A47  -  TPS7A47 is a single-channel, low-noise, high voltage, 1-A LDO

描述

TPS7A91 是一款低噪声 (4.7µVRMS)、低压降 (LDO) 线性稳压器,可提供 1A 负载电流,其最高压降仅为 200mV。

TPS7A91 输出可通过外部电阻在 0.8V 至 5.2V 范围内进行调节。TPS7A91 的宽输入电压范围支持其在 1.4V至 6.5V 范围内的电压下工作。

TPS7A91 的输出电压精度(整个线路、负载和温度范围内)达 1%,并且可通过软启动功能减少涌入电流,因此非常适合为敏感类模拟低压器件 [例如,压控振荡器 (VCO)、模数转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC)、高端处理器和现场可编程门阵列 (FPGA)] 供电。

TPS7A91 旨在为噪声敏感类组件供电,广泛适用于高速通信、视频、医疗或测试和测量等 应用。此器件具有极低的 4.7 µVRMS 输出噪声和宽带电源抑制比 (PSRR)(1MHz 时为 40dB),可最大限度地减少相位噪声和时钟抖动。这些 特性 最大限度提升了计时器件、ADC 和 DAC 的性能。

特性

  • 整个线路、负载和温度范围内的精度达 1.0%
  • 低输出噪声:4.7µVRMS (10Hz–100kHz)
  • 低压降:1A 电流时为 200mV(最大值)
  • 宽输入电压范围:1.4V 至 6.5V
  • 宽输出电压范围:0.8V 至 5.2V
  • 高电源纹波抑制 (PSRR):
    • 直流时为 70dB
    • 100kHz 时为 40dB
    • 1MHz 时为 40dB
  • 快速瞬态响应
  • 通过可选软启动充电电流实现可调节的启动浪涌控制
  • 开漏电源正常 (PG) 输出
  • 2.5mm × 2.5mm、10 引脚小外形尺寸无引线 (SON) 封装

应用

  • 高速模拟电路:
    • 压控振荡器 (VCO)、模数转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC) 以及低压差分信令 (LVDS)
  • 成像:互补金属氧化物半导体 (CMOS) 传感器,视频专用集成电路 (ASIC)
  • 测试和测量
  • 仪器仪表、医疗和音频
  • 数字负载:串化解串器 (SerDes),现场可编程栅极阵列 (FPGA),DSP

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 单通道 LDO

 
Iout (Max) (A)
Output Options
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iq (Typ) (mA)
Vdo (Typ) (mV)
Accuracy (%)
Noise (uVrms)
PSRR @ 100KHz (dB)
Output Capacitor Type
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
TPS7A91 TPS7A90 TPS7A92
1    0.5    2   
Adjustable Output    Adjustable Output    Adjustable Output   
1.4    1.4    1.4   
6.5    6.5    6.5   
0.8    0.8    0.8   
5.2    5.7    5.2   
2.1    2.1    2.1   
130    75    260   
1    1    1   
4.7    4.7    4.7   
48    48    48   
Ceramic    Ceramic    Ceramic   
Catalog    Catalog    Catalog   
-40 to 125    -40 to 125    -40 to 125   
10SON    10SON    10SON