TPS7A89 双路 2A 低噪声 (3.8μVRMS) LDO 稳压器 | 德州仪器 TI.com.cn

TPS7A89 (正在供货)

双路 2A 低噪声 (3.8μVRMS) LDO 稳压器

双路 2A 低噪声 (3.8μVRMS) LDO 稳压器 - TPS7A89
 

备选器件推荐

  • TPS7A84A  -  The TPS7A84A is a 3A single channel LDO with improved accuracy 0.75%
  • TPS7A8300  -  TPS7A8300 is a low noise, 2-A LDO.

描述

TPS7A89 是一款双路、低噪声 (3.8 µVRMS)、低压降 (LDO) 稳压器,每通道具有 2A 的拉电流能力,其最高压降仅为 400mV。

TPS7A89 提供两个独立的 LDO,极具灵活性,解决方案尺寸要比两个单通道 LDO 小 60% 左右。每个输出可通过外部电阻在 0.8V 至 5.2 V 范围内进行调节。TPS7A89 的宽输入电压范围支持其在 1.4V 至 6.5V 范围内的电压下工作。

TPS7A89 的输出电压精度(整个线路、负载和温度范围内)达 1%,并且可通过软启动功能减少浪涌电流,因此非常适合为敏感类模拟低压器件 [例如,压控振荡器 (VCO)、模数转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC)、高端处理器和现场可编程门阵列 (FPGA)] 供电。

TPS7A89 旨在为噪声敏感类组件供电,广泛适用于高速通信、视频、医疗或测试和测量等 应用。此器件具有 3.8 µVRMS 的超低输出噪声和宽带电源抑制比 (PSRR)(1MHz 时为 40dB),最大限度减少了相位噪声和时钟抖动。这些 功能 最大限度提升了计时器件、ADC 和 DAC 的性能。

特性

  • 两个独立的 LDO 通道
  • 4mm × 4mm 20 引脚超薄型四方扁平无引线 (WQFN) 封装
  • 低输出噪声:3.8µVRMS(10Hz 至 100kHz)
  • 低压降:2A 时为 180mV(典型值)
  • 宽输入电压范围:1.4V 至 6.5V
  • 宽输出电压范围:0.8V 至 5.2V
  • 高电源抑制比 (PSRR):
    • 直流时为 75dB
    • 100kHz 时为 40dB
    • 1MHz 时为 40dB
  • 整个线路、负载和温度范围内的精度达 1.0%
  • 出色的负载瞬态响应
  • 可调节的启动浪涌控制
  • 可选软启动充电电流
  • 独立开漏电源正常 (PGx) 输出
  • 与 10µF 或更大的陶瓷输出电容一起工作时保持稳定

应用

  • 高速模拟电路:
    • 压控振荡器 (VCO)、模数转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC) 以及低压差分信令 (LVDS)
  • 成像:互补金属氧化物半导体 (CMOS) 传感器,视频专用集成电路 (ASIC)
  • 测试和测量
  • 仪器仪表、医疗和音频
  • 数字负载辅助电源轨:
    • 串行解串器 (SerDes)、现场可编程门阵列 (FPGA)、数字信号处理器 (DSP)

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 多通道 LDO

 
Regulated Outputs (#)
Output Options
Features
Iout (Max) (A)
Iout2 (A)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Vout2 (Min) (V)
Vout2 (Max) (V)
Output Capacitor Type
Iq (Typ) (mA)
Vdo (Typ) (mV)
PSRR @ 100KHz (dB)
Accuracy (%)
Noise (uVrms)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
TPS7A89 TPS7A87 TPS7A88 TPS7A88-Q1
2     2     2     2    
Adjustable Output     Adjustable Output     Adjustable Output     Adjustable Output    
Enable
Foldback Overcurrent Protection
Power Good
Soft Start    
Enable
Foldback Overcurrent Protection
Power Good
Soft Start    
Enable
Foldback Overcurrent Protection
Power Good
Soft Start    
Enable
Foldback Overcurrent Protection
Output Discharge
Power Good
Soft Start    
2     0.5     1     1    
2     0.5     1     1    
1.4     1.4     1.4     1.4    
6.5     6.5     6.5     6.5    
0.8     0.8     0.8     0.8    
5.2     5.2     5.2     5.15    
0.8     0.8     0.8     0.8    
5.2     5.2     5.2     5.15    
Ceramic     Ceramic     Ceramic     Ceramic    
2.1     2.1     2     2.1    
260     75     130     130    
35     48     48     40    
1     1     1     1    
3.8     3.8     3.8     3.8    
Catalog     Catalog     Catalog     Automotive    
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 140    
20QFN     20QFN     20QFN     20QFN