TPS7A85 4A、5uVrms、RF LDO 稳压器 | 德州仪器 TI.com.cn

TPS7A85 (正在供货)

4A、5uVrms、RF LDO 稳压器

4A、5uVrms、RF LDO 稳压器 - TPS7A85
 

备选器件推荐

  • TPS7A85A  -  The TPS7A85A is a 4-A LDO regulator with excellent accuracy (0.75%). This is an improved p2p upgrade to the TPS7A85.
  • TPS7A89  -  The TPS7A89 is a dual 2-A LDO regulator with improved noise (3.8µVrms) in a very small package (4 mm x 4 mm).

描述

TPS7A85 是一款低噪声 (4.4 µVRMS)、低压降 (LDO) 线性稳压器,具备 4A 的拉电流能力,其最高压降仅为 240mV。该器件的输出电压可通过引脚在 0.8V 至 3.95V 的范围内进行编程并可通过外部电阻分压器在 0.8V 至 5.0V 范围内进行调节。

TPS7A85 将低噪声 (4.4 µVRMS)、高电源抑制比 (PSRR) 和高输出电流性能相结合,非常适合为高速通信、视频、医疗或测试和测量 最高可驱动 1A 负载电流。TPS7A85 的高性能可限制电源生成的相位噪声和时钟抖动,非常适合为高性能串行器和解串器 (SerDes)、模数转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC) 以及射频 (RF) 组件供电。RF 放大器尤其受益于该器件的高性能和 5.0V 输出性能。

对于需要以低输入电压、低输出 (LILO) 电压运行的数字负载 [如特定用途集成电路 (ASIC)、现场可编程门阵列 (FPGA) 以及数字信号处理器 (DSP)],TPS7A85 优异的精度特性(负载和温度范围内的精度为 0.75%)、远程感测、出色的瞬态性能以及软启动功能可确保最优系统性能。

TPS7A85 的多种用途使其成为许多高要求应用会考虑的 选择。

特性

  • 低压降:4A 电流时为 150mV(典型值)
  • 线路、负载和温度精度为 1%(最大值)
  • 输出电压噪声:
    • 4.4 µVRMS(输出为 0.8V)
    • 8.4 µVRMS(输出为 5.0V)
  • 输入电压范围:
    • 无偏置:1.4V 至 6.5V
    • 有偏置:1.1V 至 6.5V
  • ANY-OUT运行:
    • 输出电压范围:0.8V 至 3.95V
  • 可调节运行:
    • 输出电压范围:0.8V 至 5.0V
  • 电源纹波抑制:
    • 500kHz 时为 40dB
  • 出色的负载瞬态响应
  • 可调节软启动浪涌电流控制
  • 开漏电源正常 (PG) 输出
  • 与 47µF 或更大的陶瓷输出电容一起工作时保持稳定
  • 工作温度范围:
    –40°C 至 +125°C
  • 20 引脚 3.5mm × 3.5mm 超薄型四方扁平无引线 (VQFN) 封装

应用

  • 数字负载:串行解串器、现场可编程门阵列 (FPGA) 和数字信号处理器 (DSP)
  • 仪器仪表、医疗和音频
  • 高速模拟电路:
    • 压控振荡器 (VCO)、模数转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC) 以及低压差分信令 (LVDS)
  • 成像:互补金属氧化物半导体 (CMOS) 传感器和视频专用集成电路 (ASIC)
  • 测试和测量

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 单通道 LDO

 
Iout (Max) (A)
Output Options
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iq (Typ) (mA)
Vdo (Typ) (mV)
Accuracy (%)
Noise (uVrms)
PSRR @ 100KHz (dB)
Output Capacitor Type
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
TPS7A85 TPS7A8300 TPS7A84
4     2     3    
Adjustable Output
Programmable Output    
Adjustable Output
Programmable Output    
Adjustable Output
Programmable Output    
1.1     1.1     1.1    
6.5     6.5     6.5    
0.8     0.8     0.8    
5     5     5    
2.8     2.8     2.8    
150     85     110    
1     1     1    
4.4     6     4.4    
25     40     25    
Ceramic     Ceramic     Ceramic    
Catalog     Catalog     Catalog    
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125    
20VQFN     20VQFN
20VQFN    
20VQFN    
New!
WEBENCH® Power Designer is now even easier to use. Try it now.

WEBENCH® Designer TPS7A85

  最小   最大 范围
输入电压  V 1.4 to 6.5V
输出电压  V 0.8 to 5V
输出电流  A ≤ 4A
环境温度  °C -40 to 125°C


覆盖面积 BOM成本 效率


Preview design