TPS7A84

正在供货

具有电源正常指示功能的 3A、低输入电压、低噪声、高精度、超低压降稳压器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换
TPS7A84A 正在供货 具有电源正常指示功能的 3A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降稳压器 3-A LDO with improved accuracy 0.75%. This is an improved pin-to-pin upgrade.
功能与比较器件相似
TPS7A88 正在供货 1A、低噪声、高 PSRR、双通道可调节超低压降稳压器 Dual-channel, low noise, 1-A LDO.

产品详情

Output options Adjustable Output, Fixed Output Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 6.5 Vin (min) (V) 1.1 Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 0.8 Noise (µVrms) 4.4 Iq (typ) (mA) 2.8 Thermal resistance θJA (°C/W) 43.4 Rating Catalog Load capacitance (min) (µF) 47 Regulated outputs (#) 1 Features Enable, Output discharge, Power good, Soft start Accuracy (%) 1 PSRR at 100 KHz (dB) 25 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 110 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Output options Adjustable Output, Fixed Output Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 6.5 Vin (min) (V) 1.1 Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 0.8 Noise (µVrms) 4.4 Iq (typ) (mA) 2.8 Thermal resistance θJA (°C/W) 43.4 Rating Catalog Load capacitance (min) (µF) 47 Regulated outputs (#) 1 Features Enable, Output discharge, Power good, Soft start Accuracy (%) 1 PSRR at 100 KHz (dB) 25 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 110 Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RGR) 20 12.25 mm² 3.5 x 3.5
  • 低压降:3 A 时为 180 mV(最大值)
  • 整个线路、负载和温度范围内为 1%(最高)精度
  • 输出电压噪声:
    • 输出电压为 0.8V 时,噪声为 4.4µVRMS
    • 输出电压为 5.0V 时,噪声为 7.7µVRMS
  • 输入电压范围:
    • 无偏置:1.4V 至 6.5V
    • 有偏置:1.1V 至 6.5V
  • ANY-OUT™ 工作电压:
    • 输出电压范围:0.8V 至 3.95V
  • 可调节工作电压:
    • 输出电压范围:0.8 V 至 5.0 V
  • 电源纹波抑制:
    • 500kHz 时为 40dB
  • 出色的负载瞬态响应
  • 可调软启动浪涌控制
  • 开漏电源正常 (PG) 输出
  • 使用 47µF 或更大的陶瓷输出电容器实现稳定运行
  • 3.5mm × 3.5mm 20 引脚 VQFN
  • 低压降:3 A 时为 180 mV(最大值)
  • 整个线路、负载和温度范围内为 1%(最高)精度
  • 输出电压噪声:
    • 输出电压为 0.8V 时,噪声为 4.4µVRMS
    • 输出电压为 5.0V 时,噪声为 7.7µVRMS
  • 输入电压范围:
    • 无偏置:1.4V 至 6.5V
    • 有偏置:1.1V 至 6.5V
  • ANY-OUT™ 工作电压:
    • 输出电压范围:0.8V 至 3.95V
  • 可调节工作电压:
    • 输出电压范围:0.8 V 至 5.0 V
  • 电源纹波抑制:
    • 500kHz 时为 40dB
  • 出色的负载瞬态响应
  • 可调软启动浪涌控制
  • 开漏电源正常 (PG) 输出
  • 使用 47µF 或更大的陶瓷输出电容器实现稳定运行
  • 3.5mm × 3.5mm 20 引脚 VQFN

TPS7A84 是一款低噪声 (4.4 µVRMS)、低压降 (LDO) 线性稳压器,可提供 3A 负载电流,其最高压降仅为 180mV。该器件的输出电压可通过引脚在 0.8V 至 3.95V 的范围内进行编程并可通过外部电阻分压器在 0.8V 至 5.0V 范围内进行调节。

TPS7A84 将低噪声 (4.4µVRMS)、高 PSRR 和高输出电流能力融为一体,非常适合为高速通信、视频、医疗或测试和测量应用中的噪声敏感型组件供电。TPS7A84 的高性能可限制电源生成的相位噪声和时钟抖动,非常适合为高性能串行器和解串器 (SerDes)、模数转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC) 以及射频 (RF) 组件供电。RF 放大器尤其受益于该器件的高性能和 5.0V 输出性能。

对于需要以低输入电压、低输出 (LILO) 电压运行的数字负载 [如特定用途集成电路 (ASIC)、现场可编程门阵列 (FPGA) 以及数字信号处理器 (DSP)],TPS7A84 优异的精度特性(负载和温度范围内的精度为 0.75%)、远程感测、出色的瞬态性能以及软启动功能可确保最优系统性能。

TPS7A84 器件的多功能性使其适用于许多严苛应用。

TPS7A84 是一款低噪声 (4.4 µVRMS)、低压降 (LDO) 线性稳压器,可提供 3A 负载电流,其最高压降仅为 180mV。该器件的输出电压可通过引脚在 0.8V 至 3.95V 的范围内进行编程并可通过外部电阻分压器在 0.8V 至 5.0V 范围内进行调节。

TPS7A84 将低噪声 (4.4µVRMS)、高 PSRR 和高输出电流能力融为一体,非常适合为高速通信、视频、医疗或测试和测量应用中的噪声敏感型组件供电。TPS7A84 的高性能可限制电源生成的相位噪声和时钟抖动,非常适合为高性能串行器和解串器 (SerDes)、模数转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC) 以及射频 (RF) 组件供电。RF 放大器尤其受益于该器件的高性能和 5.0V 输出性能。

对于需要以低输入电压、低输出 (LILO) 电压运行的数字负载 [如特定用途集成电路 (ASIC)、现场可编程门阵列 (FPGA) 以及数字信号处理器 (DSP)],TPS7A84 优异的精度特性(负载和温度范围内的精度为 0.75%)、远程感测、出色的瞬态性能以及软启动功能可确保最优系统性能。

TPS7A84 器件的多功能性使其适用于许多严苛应用。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TPS74401 正在供货 3A、低输入电压 (0.8V)、低噪声、高 PSRR、可调节超低压降稳压器 An alternative 3-A LDO.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS7A84 高电流 (3A)、高效 (1%)、低噪声 (4.4µVRMS) LDO 稳压器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 下载英文版本 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 10月 3日
白皮书 Parallel LDO Architecture Design Using Ballast Resistors PDF | HTML 2022年 12月 14日
白皮书 Comprehensive Analysis and Universal Equations for Parallel LDO's Using Ballast PDF | HTML 2022年 12月 13日
选择指南 Low Dropout Regulators Quick Reference Guide (Rev. P) 2018年 3月 21日
选择指南 低压降稳压器快速参考指南 (Rev. M) 下载最新的英文版本 (Rev.P) 2017年 1月 5日
技术文章 Optimizing LDO voltage accuracy PDF | HTML 2016年 5月 6日
EVM 用户指南 TPS7A84EVM-753 Evaluation Module 2016年 2月 29日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS7A84EVM-753 — TPS7A84 高电流 (3A)、高精度、低噪声 LDO 稳压器评估模块

The TPS7A84EVM-753 evaluation module is designed for a typical configuration to evaluate the operation and performance of the TPS7A84, High-Current 3-A low dropout voltage regulator. The EVM circuit board is configured to be a reference design for engineering applications requiring current to a (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS7A84 PSpice Transient Model

SBVM575.ZIP (76 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS7A84 Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM574.ZIP (3 KB) - PSpice Model
计算工具

PARALLEL-LDO-CALC Parallel low-dropout (LDO) calculator

The parallel low-dropout (LDO) calculator is a Microsoft® Excel®-based tool that provides worst-case analysis for parallel LDO regulators using ballast resistors. The tool helps the user identify the minimum number of parallel LDO regulators required and optimum ballast resistance for a (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS7A33 具有使能功能的 1A、高 PSRR、负电压、可调节低压降稳压器 TPS7A47 具有使能功能的 1A、36V、低噪声、高 PSRR、低压降稳压器 TPS7A47-Q1 具有使能功能的汽车类、1A、36V、低噪声、高 PSRR、低压降稳压器 TPS7A4701-EP 36V、1A、4μVRMS、射频 LDO 稳压器(增强型产品) TPS7A52 2A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降 (LDO) 稳压器 TPS7A52-Q1 汽车类 2A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降 (LDO) 稳压器 TPS7A53 3A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降 (LDO) 稳压器 TPS7A53-Q1 汽车类 3A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降 (LDO) 稳压器 TPS7A53A-Q1 汽车类 3A、低 VIN、5.6µVRMS、低噪声、高精度、超低压降稳压器 TPS7A53B 具有0.5V 低 VREF 的3A、1.1V、低输入电压、低噪声、高精度、超低压降稳压器 TPS7A54 4A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降 (LDO) 稳压器 TPS7A54-Q1 汽车级 4A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降 (LDO) 稳压器 TPS7A57 5A、低输入电压、低噪声、高精度、低压降 (LDO) 稳压器 TPS7A83A 具有电源正常指示功能的 2A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降稳压器 TPS7A84A 具有电源正常指示功能的 3A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降稳压器 TPS7A85A 具有电源正常指示功能的 4A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降稳压器 TPS7A94 1A 超低噪声、超高 PSRR RF 稳压器 TPS7B7702-Q1 汽车类 300mA、电池供电运行 (40V)、双通道可调节天线低压降稳压器 TPS7A8300 具有电源正常指示功能的 2A、低输入电压、低噪声、高精度超低压降稳压器 TPS7A84 具有电源正常指示功能的 3A、低输入电压、低噪声、高精度、超低压降稳压器 TPS7A85 具有电源正常指示功能的 4A、低输入电压、低噪声、高精度、超低压降稳压器 TPS7A96 2A 超低噪声、超高 PSRR 射频稳压器 TPS7A4501-SP 耐辐射、QMLV、1.5V 至 20V 输入、1.5A 低压降 (LDO) 稳压器 TPS7H1111-SP 耐辐射、QMLV 和 QMLP、1.5A、超低噪声、高 PSRR、低压降 (LDO) 稳压器 TPS7H1111-SEP 抗辐射、1.5A、超低噪声、超高 PSRR RF LDO 稳压器
硬件开发
评估板
TPS7A57EVM-081 TPS7A57 5A 低噪声、高精度、低压降 (LDO) 稳压器评估模块
参考设计

TIDA-01466 — 适用于超声前端的低电压低噪声电源参考设计

该参考设计是一款经过优化的电源,专门用于为超声波成像系统的八个 16 通道接收 AFE IC 供电。该设计使用单芯片直流/直流转换器 + LDO 组合稳压器将每个 LDO 输入设置为恰好高于压降电压,同时充分利用 LDO PSRR,从而减少部件数,同时最大限度地提高效率。此外,超低噪声 LDO 有助于实现可能的最高模数转换分辨率,从而实现更高的图像质量。该设计能够使开关频率与主时钟频率和系统时钟频率同步,从而帮助系统设计人员应用简单的滤波技术来消除接地回路上的电源开关噪声或使用扩频时钟来降低 EMI。此外,该设计实现了电子保险丝器件,从而提供一种简单灵活的过流保护方法。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01022 — 适用于 DSO、雷达和 5G 无线测试系统的灵活 3.2GSPS 多通道 AFE 参考设计

此高速多通道数据采集参考设计可实现最佳的系统性能。系统设计人员需要考虑关键的设计参数,如高速多通道时钟生成功能的时钟抖动和偏斜(这会影响整个系统的 SNR、SFDR、通道间偏斜和确定性延迟)。此参考设计演示了一种多通道 AFE 和时钟解决方案,采用具有 JESD204B 的高速数据转换器、高速放大器、高性能时钟和低噪声电源解决方案,可实现最佳的系统性能
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01027 — 可最大限度提升 12.8GSPS 数据采集系统性能的低噪声电源参考设计

此参考设计显示了适用于能超过 12.8GSPS 的极高速 DAQ 系统的高效率、低噪声 5 轨电源设计。该电源的直流/直流转换器进行了频率同步和相移,从而使输入电流纹波最小并控制频率成分。此外,它还使用高性能 HotRod™ 封装技术将任何潜在的辐射电磁干扰 (EMI) 降到了最低。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01028 — 适用于高速示波器和宽带数字转换器的 12.8-GSPS 模拟前端参考设计

此参考设计提供了一个用于实现 12.8GSPS 采样率的交错射频采样模数转换器 (ADC) 的实用示例。这可通过对两个射频采样 ADC 进行时序交错来实现。交错需要在 ADC 之间进行相移,此参考设计通过 ADC12DJ3200 的无噪声孔径延迟调节(tAD 调节)功能来实现相移。此功能还可用于最大限度地减少交错 ADC 常见的失配问题:最大程度地提升 SNR、ENOB 和 SFDR 性能。此参考设计还采用了支持 JESD204B 的低相位噪声时钟树,该时钟树通过 LMX2594 宽带 PLL、LMK04828 合成器以及抖动清除器来实现。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010128 — 适用于 12 位数字转换器的可扩展 20.8GSPS 参考设计

此参考设计介绍采用时序交错配置射频采样模数转换器 (ADC) 的 20.8GSPS 采样系统。时序交错法是一种经实践检验可提高采样率的传统方法,然而,匹配个别 ADC 失调电压、增益和采样时间不匹配是实现性能的关键。随着采样时钟频率的增加,交错复杂性也随之增加。ADC 之间的相位匹配是实现更出色的 SFDR 和 ENOB 的关键规格之一。本参考设计通过采用简化 20.8GSPS 交错实施的 19fs 精确相位控制措施,在 ADC12DJ5200RF 上应用了无噪声孔径延迟调节功能。本参考设计基于符合 12 位系统性能要求的 LMK04828 和 LMX2594,采用了板载低噪声 (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010122 — 同步多通道射频系统数据转换器 DDC 和 NCO 特性的参考设计

由于 5G 的兴起,大规模多输入多输出 (mMIMO)、相控阵雷达和通信有效载荷等应用需要进行相应的调整,由此带来了同步设计挑战,该参考设计可解决这些挑战。典型射频前端包括模拟域中的天线、低噪声放大器 (LNA)、混频器、本机振荡器 (LO),以及数字域中的模数转换器、数字控制振荡器 (NCO) 和数字下变频器 (DDC)。要实现总体系统同步,这些数字块需要与系统时钟进行同步。该参考设计使用 ADC12DJ3200 数据转换器,通过将片上 NCO 与 SYNC~ 进行同步获得确定性延迟,以此在多个接收器上实现小于 5ps 的通道间偏移,并使用无噪声孔径延迟调节(tAD (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01232 — 高电流低噪声并行 LDO 参考设计

This parallel low-dropout (LDO) reference design showcases the TPS7A85 low-noise LDO linear regulator in a parallel configuration, which is capable of sourcing 3.5 A per LDO or 7 A per board. Additional design flexibility includes the ability to stack this design to meet the current (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
VQFN (RGR) 20 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频