TPS7A6401-Q1

正在供货

具有看门狗计时器的汽车类 300mA、电池供电运行 (40V)、低 IQ、可调节低压降稳压器

产品详情

Output options Adjustable Output Iout (max) (A) 0.3 Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 11 Vout (max) (V) 7 Vout (min) (V) 2.5 Iq (typ) (mA) 0.035 Thermal resistance θJA (°C/W) 37 Rating Automotive Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Features Enable, Power good, Watchdog timer Accuracy (%) 2 PSRR at 100 KHz (dB) 40 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 300 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Output options Adjustable Output Iout (max) (A) 0.3 Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 11 Vout (max) (V) 7 Vout (min) (V) 2.5 Iq (typ) (mA) 0.035 Thermal resistance θJA (°C/W) 37 Rating Automotive Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Features Enable, Power good, Watchdog timer Accuracy (%) 2 PSRR at 100 KHz (dB) 40 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 300 Operating temperature range (°C) -40 to 125
HTSSOP (PWP) 14 32 mm² 5 x 6.4
  • 符合面向汽车 应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:-40°C 至 125°C,TA
    • 结温范围:–40°C 至 150°C,TJ
  • 低压降:
    • 在 IOUT = 150mA 时为 300mV
  • 7V 至 40V 的宽输入电压范围,瞬态电压高达 45V
  • 最大输出电流为 300mA
  • 超低静态电流:
    • 轻负载时 IQUIESCENT = 35µA(典型值)
    • EN = 低电平时 ISLEEP < 2µA
  • 3.3V 和 5V 固定电压,可调节电压范围为 2.5V 至 7V
  • 具有故障/标志的集成看门狗
  • 与低 ESR 陶瓷输出电容器搭配使用时可保持稳定
  • 集成上电复位:
    • 可编程延迟
    • 开漏复位输出
  • 集成故障保护:
    • 短路和过流保护
    • 热关断
  • 低输入电压跟踪
  • 耐热增强型 14 引脚 HTSSOP-PWP 封装和 10 引脚 VSON-DRK 封装
  • 符合面向汽车 应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:-40°C 至 125°C,TA
    • 结温范围:–40°C 至 150°C,TJ
  • 低压降:
    • 在 IOUT = 150mA 时为 300mV
  • 7V 至 40V 的宽输入电压范围,瞬态电压高达 45V
  • 最大输出电流为 300mA
  • 超低静态电流:
    • 轻负载时 IQUIESCENT = 35µA(典型值)
    • EN = 低电平时 ISLEEP < 2µA
  • 3.3V 和 5V 固定电压,可调节电压范围为 2.5V 至 7V
  • 具有故障/标志的集成看门狗
  • 与低 ESR 陶瓷输出电容器搭配使用时可保持稳定
  • 集成上电复位:
    • 可编程延迟
    • 开漏复位输出
  • 集成故障保护:
    • 短路和过流保护
    • 热关断
  • 低输入电压跟踪
  • 耐热增强型 14 引脚 HTSSOP-PWP 封装和 10 引脚 VSON-DRK 封装

TPS7A63-Q1 和 TPS7A6401-Q1 是低压降线性稳压器系列产品,专为在轻负载应用中实现低功耗和小于 35µA 的静态电流而 设计。这类器件具有集成的可编程窗口看门狗和过流保护功能,即使与低 ESR 陶瓷输出电容器搭配使用,也能实现稳定运行。设计人员可使用外部电阻器来设定输出电压。低压跟踪特性允许使用更小的输入电容器并且有可能在冷启动期间无需使用升压转换器。加电复位延迟固定(典型值 250µs),或者使用一个外部电容器可设定延迟。凭借这些 特性,这些器件非常适合用于各种汽车应用的 电源。





TPS7A63-Q1 和 TPS7A6401-Q1 是低压降线性稳压器系列产品,专为在轻负载应用中实现低功耗和小于 35µA 的静态电流而 设计。这类器件具有集成的可编程窗口看门狗和过流保护功能,即使与低 ESR 陶瓷输出电容器搭配使用,也能实现稳定运行。设计人员可使用外部电阻器来设定输出电压。低压跟踪特性允许使用更小的输入电容器并且有可能在冷启动期间无需使用升压转换器。加电复位延迟固定(典型值 250µs),或者使用一个外部电容器可设定延迟。凭借这些 特性,这些器件非常适合用于各种汽车应用的 电源。





下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TPS7B68-Q1 正在供货 具有看门狗计时器的汽车类 500mA、电池供电运行 (40V)、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器 The most up-to-date watchdog LDO.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有超低 IQ 的 TPS7A63-Q1、TPS7A6401-Q1 300mA、40V 低压降稳压器 数据表 (Rev. G) PDF | HTML 英语版 (Rev.G) PDF | HTML 2020年 6月 1日
应用手册 TPS7A63xx-Q1 Configuration to Achieve Long-Reset Pulse Width When the Watchdog D 2014年 5月 19日
EVM 用户指南 TPS7A64xxEVM User's Guide 2011年 10月 6日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS7A6301EVM — TPS7A6301 评估模块

德州仪器 (TI) TPS7A6301EVM 评估模块 (EVM) 可帮助设计者评估 TPS7A63xx 和 TPS7A64xx 系列 300-mA 40V 低压降稳压器(具有 Iq 35-uA 和集成式看门狗)的操作和性能。TPS7A6301 为可调节输出电压版本。EVM 配备反馈电阻,可提供 5V 输出,具有适当的反馈、3.3V 或其他可以定义的值。EVM 还支持评估 TPS7A64xx 器件,但不包括复位和看门狗行为(TPS7A63xx和 TPS7A64xx 的区别)(有关详细信息,请参阅数据表)。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS7A6401-Q1 PSpice Transient Model (Rev. A)

SLVM355A.ZIP (151 KB) - PSpice Model
封装 引脚 下载
HTSSOP (PWP) 14 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频