TPS7A63-Q1 (正在供货)

300-mA 40-V Low-Dropout Regulator With Ultra-Low IQ

 

描述

TPS7A63xx-Q1 和 TPS7A6401-Q1是一款低压降线性电压稳压器系列产品,此产品设计用于低功耗和静态电流小于 35µA 的轻负载应用。 被设计成即使与一个 低 ESR 陶瓷电容器一起工作时也可实现稳定,这些器件特有一个集成的可编程窗口安全装置和过流保护功能。 设计人员可使用外部电阻器来设定输出电压。 低压跟踪特性允许使用更小的输入电容器并且有可能在冷启动期间无需使用升压转换器。 加电复位延迟固定(典型值 250µs),或者使用一个外部电容器可设定延迟。 由于这些特性,这些器件非常适合为不同的车载应用供电。

特性

  • 符合汽车应用要求
  • 具有下列结果的 AEC-Q100 测试指南:
    • 器件温度 1 级:-40°C 至 + 125°C 的环境运行温度范围
    • 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H2
    • 器件充电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C2
  • 低压降电压
    • 在 IOUT=150mA 时为 300mV
  • 4V 至 40V 宽输入电压范围
    带有高达 45V 瞬态
  • 300mA 的最大输出电流
  • 超低静态电流
    • 轻负载时,I静态=35µA(典型值)
    • 当使能 (EN) = 低电平时,I睡眠<2µA
  • 固定(3.3V 和 5V)且可调节的(2.5V 至 7V)输出电压
  • 带有故障/标志的集成型安全装置
  • 与低等效串联电阻 (ESR) 的陶瓷输出电容一起工作时保持稳定
  • 集成型加电复位
    • 可编程延迟
    • 漏极开路复位输出
  • 集成故障保护
    • 短路/过流保护
    • 过热保护
  • 低输入电压跟踪
  • 耐热增强型 14 引脚薄型小尺寸 (TSSOP) -- PWP 封装和 10 引脚超薄小外形尺寸无引线 (VSON) -- DRK 封装

查看更多内容

参数 与其它产品相比 单通道 LDO

 
Iout (Max) (A)
Output Options
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Fixed Output Options (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iq (Typ) (mA)
Vdo (Typ) (mV)
Accuracy (%)
PSRR @ 100KHz (dB)
Output Capacitor Type
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
TPS7A63-Q1 TPS7B63-Q1 TPS7B68-Q1
0.3    0.3    0.5   
Adjustable Output
Fixed Output   
Fixed Output    Fixed Output   
4    4    4   
40    40    40   
3.3
5   
3.3
5   
3.3
5   
2.5    3.3    3.3   
7    5    5   
0.035    0.019    0.019   
300    300    150   
2    2    2   
40    55    50   
Ceramic    Ceramic
Non-Ceramic   
Ceramic   
Automotive    Automotive    Automotive   
-40 to 125    -40 to 125    -40 to 125   
10VSON
14HTSSOP   
16HTSSOP    28HTSSOP   

特色工具和软件