TPS7A53-Q1

正在供货

汽车类 3A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降 (LDO) 稳压器

产品详情

Output options Adjustable Output Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 6.5 Vin (min) (V) 1.1 Vout (max) (V) 5.15 Vout (min) (V) 0.8 Noise (µVrms) 4.4 Iq (typ) (mA) 3 Thermal resistance θJA (°C/W) 40 TI functional safety category Functional Safety-Capable Rating Automotive Load capacitance (min) (µF) 22 Regulated outputs (#) 1 Features Enable, Foldback Overcurrent protection, Output discharge, Power good, Soft start, Wettable flanks package Accuracy (%) 1 PSRR at 100 KHz (dB) 39 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 110 Operating temperature range (°C) -40 to 150
Output options Adjustable Output Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 6.5 Vin (min) (V) 1.1 Vout (max) (V) 5.15 Vout (min) (V) 0.8 Noise (µVrms) 4.4 Iq (typ) (mA) 3 Thermal resistance θJA (°C/W) 40 TI functional safety category Functional Safety-Capable Rating Automotive Load capacitance (min) (µF) 22 Regulated outputs (#) 1 Features Enable, Foldback Overcurrent protection, Output discharge, Power good, Soft start, Wettable flanks package Accuracy (%) 1 PSRR at 100 KHz (dB) 39 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 110 Operating temperature range (°C) -40 to 150
VQFN (RGR) 20 12.25 mm² 3.5 x 3.5 VQFNP (RTK) 20 16 mm² 4 x 4
  • 符合汽车类应用的 要求
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 温度等级 1:–40°C ≤ TA ≤ +125°C
    • HBM ESD 分类等级 2
    • CDM ESD 分类等级 C4A
  • 扩展结温 (TJ) 范围:–40°C 至 +150°C
  • 输入电压范围:
    • 无偏置:1.4V 至 6.5V
    • 有偏置:1.1V 至 6.5V
  • 可调输出电压范围:0.8V 至 5.15V
  • 低压降:3A 电流时为 180mV(最大值)(带偏置)
  • 输出电压噪声:4.4µVRMS
  • 线路、负载和温度范围内的偏置精度最大值为 1%
  • 电源纹波抑制:
    • 500kHz 时为 40dB
  • 可调软启动浪涌控制
  • 开漏电源正常 (PG) 输出
  • 封装:
    • 3.5mm × 3.5mm 20 引脚 VQFN
    • 具有可湿性侧面和高 CTE (12ppm/ºC) 塑封料的 4mm × 4mm 20 引脚 VQFNP
  • 符合汽车类应用的 要求
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 温度等级 1:–40°C ≤ TA ≤ +125°C
    • HBM ESD 分类等级 2
    • CDM ESD 分类等级 C4A
  • 扩展结温 (TJ) 范围:–40°C 至 +150°C
  • 输入电压范围:
    • 无偏置:1.4V 至 6.5V
    • 有偏置:1.1V 至 6.5V
  • 可调输出电压范围:0.8V 至 5.15V
  • 低压降:3A 电流时为 180mV(最大值)(带偏置)
  • 输出电压噪声:4.4µVRMS
  • 线路、负载和温度范围内的偏置精度最大值为 1%
  • 电源纹波抑制:
    • 500kHz 时为 40dB
  • 可调软启动浪涌控制
  • 开漏电源正常 (PG) 输出
  • 封装:
    • 3.5mm × 3.5mm 20 引脚 VQFN
    • 具有可湿性侧面和高 CTE (12ppm/ºC) 塑封料的 4mm × 4mm 20 引脚 VQFNP

TPS7A53-Q1 器件是一款低噪声 (4.4µVRMS)、低压降线性稳压器 (LDO),可提供 3A 电流,同时最大压降仅为 180mV。该器件的输出电压可通过外部电阻分压器进行调节,范围为 0.8V 至 5.15V。

TPS7A53-Q1 集低噪声 (4.4µVRMS)、高 PSRR 和高输出电流能力等特性于一体,因此非常适合为雷达功率和信息娱乐等 应用中的噪声敏感型组件供电。此器件的优秀性能可抑制电源产生的相位噪声和时钟抖动,因此非常适合为射频放大器、雷达传感器和芯片组供电。射频放大器尤其受益于该器件的高性能和 5.0V 输出能力。

对于需要以低输入和低输出 (LILO) 电压运行的数字负载,例如专用集成电路 (ASIC)、现场可编程门阵列 (FPGA) 和数字信号处理器 (DSP),TPS7A53-Q1 所具备的极高的精度(在负载和温度范围内可达 1%)、遥感功能、出色的瞬态性能和软启动能力可确保实现出色的系统性能。

TPS7A53-Q1 器件的多功能性使其非常适合许多严苛的 应用。

TPS7A53-Q1 器件是一款低噪声 (4.4µVRMS)、低压降线性稳压器 (LDO),可提供 3A 电流,同时最大压降仅为 180mV。该器件的输出电压可通过外部电阻分压器进行调节,范围为 0.8V 至 5.15V。

TPS7A53-Q1 集低噪声 (4.4µVRMS)、高 PSRR 和高输出电流能力等特性于一体,因此非常适合为雷达功率和信息娱乐等 应用中的噪声敏感型组件供电。此器件的优秀性能可抑制电源产生的相位噪声和时钟抖动,因此非常适合为射频放大器、雷达传感器和芯片组供电。射频放大器尤其受益于该器件的高性能和 5.0V 输出能力。

对于需要以低输入和低输出 (LILO) 电压运行的数字负载,例如专用集成电路 (ASIC)、现场可编程门阵列 (FPGA) 和数字信号处理器 (DSP),TPS7A53-Q1 所具备的极高的精度(在负载和温度范围内可达 1%)、遥感功能、出色的瞬态性能和软启动能力可确保实现出色的系统性能。

TPS7A53-Q1 器件的多功能性使其非常适合许多严苛的 应用。

下载 观看带字幕的视频 视频
Information

查看 TI.com 库存以寻找类似产品

具有类似规格的产品,按可用的 TI.com 库存分类。

立即查看

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
TPS7A53A-Q1 正在供货 汽车类 3A、低 VIN、5.6µVRMS、低噪声、高精度、超低压降稳压器 Pin-to-pin with the RTK package but with lower noise, improved PSRR and a fixed 1-V output. 

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS7A53-Q1 3A 高精度汽车级低噪声 LDO 稳压器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2018年 7月 24日
白皮书 Parallel LDO Architecture Design Using Ballast Resistors PDF | HTML 2022年 12月 14日
白皮书 Comprehensive Analysis and Universal Equations for Parallel LDO's Using Ballast PDF | HTML 2022年 12月 13日
功能安全信息 TPS7A53-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA (Rev. A) PDF | HTML 2022年 12月 2日
设计指南 采用 77GHz 毫米波传感器的自动泊车系统参考设计 英语版 2019年 3月 21日
更多文献资料 Fundamentals of designing with LDOs in auto battery direct connect applications 2017年 2月 27日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS7A53EVM-005 — TPS7A53-Q1 3A、低输入电压、低噪声、高精度 LDO 稳压器评估模块

TPS7A53EVM-005 评估模块 (EVM) 专为典型配置而设计,用于评估 TPS7A53-Q1 器件的运行情况和性能。后者是一款汽车级 3A 低压降 (LDO) 稳压器。

该 EVM 电路板被配置为适用于动态负载电流需要高达 3A 的工程应用的参考设计。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS7A5301 PSpice Transient Model

SBVM752.ZIP (38 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS7A5301 Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM751.ZIP (3 KB) - PSpice Model
计算工具

PARALLEL-LDO-CALC Parallel low-dropout (LDO) calculator

The parallel low-dropout (LDO) calculator is a Microsoft® Excel®-based tool that provides worst-case analysis for parallel LDO regulators using ballast resistors. The tool helps the user identify the minimum number of parallel LDO regulators required and optimum ballast resistance for a (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS7A33 具有使能功能的 1A、高 PSRR、负电压、可调节低压降稳压器 TPS7A47 具有使能功能的 1A、36V、低噪声、高 PSRR、低压降稳压器 TPS7A47-Q1 具有使能功能的汽车类、1A、36V、低噪声、高 PSRR、低压降稳压器 TPS7A4701-EP 36V、1A、4μVRMS、射频 LDO 稳压器(增强型产品) TPS7A52 2A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降 (LDO) 稳压器 TPS7A52-Q1 汽车类 2A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降 (LDO) 稳压器 TPS7A53 3A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降 (LDO) 稳压器 TPS7A53-Q1 汽车类 3A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降 (LDO) 稳压器 TPS7A53A-Q1 汽车类 3A、低 VIN、5.6µVRMS、低噪声、高精度、超低压降稳压器 TPS7A53B 具有0.5V 低 VREF 的3A、1.1V、低输入电压、低噪声、高精度、超低压降稳压器 TPS7A54 4A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降 (LDO) 稳压器 TPS7A54-Q1 汽车级 4A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降 (LDO) 稳压器 TPS7A57 5A、低输入电压、低噪声、高精度、低压降 (LDO) 稳压器 TPS7A83A 具有电源正常指示功能的 2A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降稳压器 TPS7A84A 具有电源正常指示功能的 3A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降稳压器 TPS7A85A 具有电源正常指示功能的 4A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降稳压器 TPS7A94 1A 超低噪声、超高 PSRR RF 稳压器 TPS7B7702-Q1 汽车类 300mA、电池供电运行 (40V)、双通道可调节天线低压降稳压器 TPS7A8300 具有电源正常指示功能的 2A、低输入电压、低噪声、高精度超低压降稳压器 TPS7A84 具有电源正常指示功能的 3A、低输入电压、低噪声、高精度、超低压降稳压器 TPS7A85 具有电源正常指示功能的 4A、低输入电压、低噪声、高精度、超低压降稳压器 TPS7A96 2A 超低噪声、超高 PSRR 射频稳压器 TPS7A4501-SP 耐辐射、QMLV、1.5V 至 20V 输入、1.5A 低压降 (LDO) 稳压器 TPS7H1111-SP 耐辐射、QMLV 和 QMLP、1.5A、超低噪声、高 PSRR、低压降 (LDO) 稳压器 TPS7H1111-SEP 抗辐射、1.5A、超低噪声、超高 PSRR RF LDO 稳压器
硬件开发
评估板
TPS7A57EVM-081 TPS7A57 5A 低噪声、高精度、低压降 (LDO) 稳压器评估模块
封装 引脚 下载
VQFN (RGR) 20 查看选项
VQFNP (RTK) 20 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频